• Cybersecurity
  • Produtos
  • Soluções
    • WEG efficiency
    • Digital Solutions
    • WEG Motion Drives
    • Energia
    • Energia Eólica
    • Energia Térmica
    • Agricultura
    • Mineração
    • Açúcar & Etanol
    • Siderurgia
    • Águas & Saneamento
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
    • Fale Connosco
    • Onde Comprar
    • Rede de Serviços
    • Recursos e Ferramentas
    • Canal de Denúncias
    • Sala de Imprensa
  • Notícias
  • Trabalhe Connosco
  • ‍
  • ‍
  • Login
  • Português de Portugal
    • English
    • Français
    • Português do Brasil
    • Español
  • Fale Connosco
  1. Página inicial
  2. FAQ

Perguntas Frequentes

Como deve ser feita a correção do fator de potência quando se utiliza Soft-Starter?
  • Capacitores de correção do fator de potência nunca podem ser instalados na saída da Soft-starter;
  • Se for necessário, os capacitores devem ser instalados antes da Soft-starter, e devem ser acionados somente depois que o motor atingir a tensão plena (no momento de aceleração e desaceleração, os capacitores ficam fora do circuito);
  • Os capacitores podem ser acionados por um contator que é controlado pelo rele da própria Soft-starter que deve estar programado para acionar com "Tensão plena";
  • Este procedimento deve ser feito para garantir que durante o chaveamento da tensão (aceleração e desaceleração) os capacitores estejam fora do circuito.
Qual é a vantagem da ligação da Soft-Starter dentro da ligação delta do motor?

A vantagem é reduzir a corrente através dos semicondutores, e conseqüentemente utilizar-se uma Soft-Starter de menor potência.
Lembramos que todas as funções e proteções da chave permanecem ativas.
A conexão padrão exige menos fiação de saída. A conexão dentro do delta do motor exige o dobro da fiação, porém com bitola menor, sendo que, para curtas distâncias sempre será uma opção mais barata do conjunto Soft-Starter + motor + fiação.

É necessário utilizar chave seccionadora na alimentação da Soft-Starter?

Utiliza-se chave seccionadora por razões de segurança, para permitir a desenergização da Soft-Starter quando necessário (por ex.: durante trabalhos de manutenção).

É necessário utilizar contator na alimentação da Soft-Starter?

A utilização do contator é opcional mas é recomendado por questões de segurança e proteção, quando o equipamento necessita de dispositivos para desligamento de emergência.
A norma IEC 60947-4-2, no item 3.1.1 inclui uma nota que pode ser levada em conta na decisão de uso do contator.
Resumindo a nota diz: Os terminais da carga devem ser considerados energizados mesmo com a Soft-Starter (semicondutor motor controller) em estado "OFF", uma vez que níveis perigosos de corrente de fuga podem existir.

É necessário utilizar fusíveis do tipo ultra-rápido (U.R.) para proteção da Soft-Starter?

Os fusíveis do tipo ultra-rápido (U.R.) são necessários para proteger o SCR (tiristor) da Soft-Starter em caso de curto circuito.
Também podem ser utilizados fusíveis normais, ao invés de U.R., os quais protegerão a instalação contra curto circuito, PORÉM, o SCR (tiristor) não ficará protegido.

  • 1
  • ...
  • 38
  • 39
  • 40
  • ...
  • 276
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
Necessita de outros materiais? Aceda abaixo à nossa central de downloads.

Preferências de Cookies
Aviso de Privacidade | Declaração de Uso de Cookies | Termos e Condições de Uso | RSS | © 2026 WEG. Todos os direitos reservados.