Volver a Mi cuenta
La transición energética es, ante todo, un camino hacia la eficiencia. Se trata de consumir mejor, con menor impacto ambiental y mayor eficiencia operativa. Para lograrlo, se requieren equipos de última generación con altos niveles de desempeño energético, confiabilidad, menor generación de calor y reducidas necesidades de mantenimiento. Equipos que no solo operen dentro del centro de datos, sino que también se integren a redes inteligentes y estrategias corporativas de descarbonización.
Consciente de esta responsabilidad y de las oportunidades que representa este escenario, WEG busca consolidar su protagonismo en este nuevo capítulo de la industria global. Con décadas de experiencia en soluciones energéticas e industriales, la compañía invierte continuamente en innovación para liderar la transformación de un sector que crece no solo en consumo, sino también en eficiencia, sostenibilidad y conciencia energética.
WEG impulsa el desarrollo de Centros de Datos confiables, escalables y de misión crítica mediante soluciones eléctricas y electromecánicas integradas, conectando utilities, subestaciones, distribución eléctrica, sistemas de respaldo, enfriamiento y monitoreo digital dentro de una arquitectura coordinada. Este enfoque permite garantizar operaciones continuas, facilitar expansiones y sostener ambientes de alta disponibilidad para infraestructuras críticas.

Responsible for receiving high-voltage power directly from the utility company. This is where the primary energy transformation takes place, ensuring a safe and continuous power supply to the data center with high performance and reliability.
Realiza la distribución interna de la energía ya transformada a los diversos sistemas del datacenter. Integra transformadores, tableros y sistemas de protección que aseguran la continuidad y calidad de la energía en las tensiones operacionales necesarias.
Local destinado a la distribución refinada de energía a los racks de baterías y servidores. Los PDUs garantizan control, monitoreo y redundancia, optimizando la gestión de la energía y minimizando los riesgos.
Aloja los sistemas de generación de energía de emergencia, responsables de mantener el funcionamiento del datacenter en caso de falla en la red eléctrica. Equipos robustos y automatizados aseguran una transición rápida y la operación continua.
Centro de control que monitorea en tiempo real todos los sistemas del datacenter: energía, climatización, seguridad y datos. Es el cerebro operacional de la infraestructura, garantizando respuestas rápidas y decisiones asertivas.
Ambiente principal donde están instalados los servidores y equipos de TI. Proyectado con alto control térmico, redundancia eléctrica y seguridad física, es el corazón de la operación digital de cualquier datacenter.
La central de agua helada es responsable de producir y distribuir agua fría para enfriar los ambientes que alojan los servidores, evitando el sobrecalentamiento.
nstalación dedicada al sistema de combate y prevención de incendios. Contiene bombas, reservorios y sistemas de presurización que garantizan una respuesta rápida ante emergencias, protegiendo activos críticos y vidas.
Suministro de subestaciones en régimen turn-key. Con vasta experiencia comprobada, habiendo entregado y energizado más de 600 subestaciones en todos los niveles de tensión hasta 550 kV.
Dispositivos de medición y protección en sistemas de media y alta tensión, garantizando precisión y seguridad.
Todos los equipos eléctricos del Centro de Datos son esenciales para garantizar una alta disponibilidad del negocio y minimizar los tiempos de inactividad.
Local destinado a la distribución refinada de energía a los racks de baterías y servidores. Los PDUs garantizan control, monitoreo y redundancia, optimizando la gestión de la energía y minimizando los riesgos.
Todos los equipos eléctricos del Centro de Datos son esenciales para garantizar una alta disponibilidad del negocio y minimizar los tiempos de inactividad.
Data Center Infrastructure Management (DCIM) and Building Management Systems (BMS) enable monitoring and control of the data center, including storage capacity, network traffic, server performance, lighting, CCTV, air conditioning, as well as power and cooling systems.
The main environment where servers and IT equipment are installed. Designed with advanced thermal control, electrical redundancy, and physical security, it is the heart of the digital operation of any data center.
All cooling equipment is essential for maintaining proper environmental conditions for the Data Center’s IT and telecommunications systems.
Fire protection equipment consists of tools and systems that help prevent, detect, and suppress fires in Data Centers.
I am a customer from Brazil
I am a customer from outside Brazil