Retour à la page d’accueil Mon compte
Subtensão na potência em funcionamento:
O E03 ocorre quando:
O valor de tensão entre fases estiver abaixo do valor e do tempo programado, referenciado a tensão de linha nominal do motor;
Ou quando o valor de tensão entre fases estiver acima ou abaixo durante o tempo programado ou falta de fase, referenciado as outras fases do motor;
Ou quando não houver algum dos pulsos de sincronismo de tensão no momento inicial da partida.
As principais causas são:
Alimentação abaixo do valor programado em P400 e P600;
Valor programado em P604 e P605 além dos limites suportados por sua aplicação;
Queda de tensão durante a partida;
Falta de fase na rede de alimentação;
Transformadores de entrada subdimensionados (quando utilizado);
Problemas com o contator da entrada;
Fusíveis de entrada abertos;
Problemas de mau contato nas conexões com a rede de alimentação;
Conexão do motor errada.
Sobretemperatura na potência:
O E04 ocorre quando o termostato dos dissipadores da potência atuarem.
As principais causas são:
Painel sem a ventilação adequada;·
Regimes de partida acima do permitido.
Erro externo:
O E06 ocorre quando houver a abertura da entrada digital programada para sem erro.
As principais causas são:
Fiação nas entradas digitais DI3...DI6 aberta (não conectada ao +24V);
Conector X1 desconectado do cartão de controle.
Erro na função Copy:
O E10 ocorre quando há a tentativa de cópia de parâmetros entre soft-startes com versão de software incompatíveis.A versão de software é considerada compatível quando os dígitos x e y (Vx.yz) forem iguais.
As principais causas são:
Motor não conectado:
O E15 ocorre quando não houver algum dos pulsos de sincronismo de corrente no momento inicial da partida.
As principais causas são:
Problemas de mau contato nas conexões com o motor;
Problemas de curto com os tiristores ou os relés de By-pass interno.