• Legal Information
    • Company Profile
    • Innovación Abierta
  • Productos
  • Soluciones
    • Eficiencia Energetica
    • WEG Digital Solutions
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
  • Accionamientos Mecánicos
  • Servicios
  • Productos
  • Atención 24h

¿Quiere impulsar su productividad? Cuente con las soluciones en generación de energía WEG y en accionamientos.

Para proyectos de todos los tamaños son desarrolladas soluciones o equipos que atienden las más diferentes necesidades. Son productos y equipos que cargan la calidad WEG.

Nuestras líneas de equipos para sus proyectos:

Turbinas para generación de energía eléctrica y accionamientos mecánicos

  • Potencia nominal de salida de hasta 150 MW
  • Presión de admisión de hasta 140 bar (a)
  • Temperatura de admisión de hasta 540 °C
  • Tecnologías de Acción y Reacción
  • Aplicadas en Contrapresión y Condensación
  • Disponibles con extracción controlada, o no, e inducción
  • Modelos/Potencias de turbinas aplicadas en vapor de alta presión y temperatura

  • 140 bar (a) | 540 °C | 150 MW – Contrapresión – BT y BTE
  • 140 bar (a) | 540 °C | 150 MW – Condensación – CT y CTE
  • 140 bar (a) | 540 °C | 150 MW – Condensación – CT Flujo Axial
  • 70 bar (a) | 530 °C | 55 MW – Contrapresión – TM-A y TME-A
  • 70 bar (a) | 530 °C | 25 MW – Condensación – TMC-A y TMCE-A
  • 65 bar (a) | 480 °C | 2 MW – Contrapresión – TS-P
  • Modelos/Potencias de turbinas aplicadas en vapor de media presión y temperatura

    • 45 bar (a) | 450 °C | 20 MW – Contrapresión – TM y TME
    • 45 bar (a) | 450 °C | 17 MW – Condensación – TMC y TMCE
    • 45 bar (a) | 450 °C | 5 MW – Contrapresión – TM Flex
    • 45 bar (a) | 450 °C | 3 MW – Condensación – MCT
    • 45 bar (a) | 450 °C | 5 MW – Contrapresión – TS

    Modelo/Potencia de turbina aplicada en vapor de baja presión y temperatura

    • 22 bar (a) | 320 °C | 1 MW – Contrapresión – TG
    Conozca más
    Conozca más
    Conozca más

    Líneas de Reductores Turbo

    • RTS/RTM de hasta 20 MW
    • SuperTurbo de 20 a 60 MW
    Conozca más
    Conozca más

    Líneas de Generadores de Energía

    • ST20 – Aplicación en 2 polos potencia de hasta 200 MVA, potencia superior bajo consulta
    • ST40 – Aplicación en 4 polos potencia de hasta 70 MVA
    • ST41 – Aplicación en 4 polos potencia de hasta 70 MVA
    Conozca más
    Conozca más

    Líneas de Reductores

    • Paralelos de alta rotación para procesos industriales
    • Paralelos proyectos especiales – desarrollados y fabricados conforme la aplicación y la necesidad
    • Planetarios para accionamientos mecánicos en procesos de cemento/minería/siderurgia
    • Planetarios modelo G3 Full – Aplicación sucroenergética de hasta 10.000 kN.m
    Conozca más
    Conozca más
    Conozca más

    Líneas de Multiplicadores

    • Aplicados en CGH y PCH
    • Aplicados en generadores de energía eólica

    Servicios

    Todas las soluciones y equipos son entregados con servicios especializados de campo: instalación, comisionamiento, puesta en marcha, operación, monitoreo y asistencia técnica en posventa – un diferencial exclusivo que aumenta a confiabilidad del mercado en WEG.

    Reconocida como autoridad en generación de energía limpia, WEG también ofrece servicios mecánicos, eléctricos y electrónicos, aplicados en equipos de la marca propia y de otros fabricantes, como: revisión, reparaciones, recuperación, reforma, repotenciación, modernización y mantenimiento en atención de turno 24h.

    Además de turbinas de vapor, reductores, generadores y multiplicadores, son suministradas soluciones completas que incluyen equipos mecánicos, eléctricos, electrónicos y digital, para la industria 4.0.

    Consultoría
    Dónde comprar

    Siga las noticias WEG sobre Energía Térmica

    WEG suministra solución para planta geotérmica en Estados Unidos

    WEG suministra solución para planta geotérmica en Estados Unidos

    Este es otro suministro importante en el sector de la generación eléctrica, además de contribuir a la generación de energía renovable.

    WEG suministra uno de los equipos de generación de energía eléctrica más grandes de Brasil para el sector de la industria azucarera

    WEG suministra uno de los equipos de generación de energía eléctrica más grandes de Brasil para el sector de la industria azucarera

    La central eléctrica Cerradão reforza su generación eléctrica con uno de los equipos más grandes del sector en Brasil.

    Solución WEG garantiza la generación de energía para una planta de procesamiento de soja

    Solución WEG garantiza la generación de energía para una planta de procesamiento de soja

    Con la aplicación de equipos WEG, Oleoplan será autosuficiente en términos de generación de energía para sus operaciones industriales.

    Reductores Planetarios WEG se destacan en mercados africanos

    Reductores Planetarios WEG se destacan en mercados africanos

    Algunas unidades están funcionando con éxito en ingenios azucareros de Zimbabue y Angola.

    WEG suministrará un paquete de productos para cuatro centrales termoeléctricas de biomasa en Brasil

    WEG suministrará un paquete de productos para cuatro centrales termoeléctricas de biomasa en Brasil

    El mega proyecto generará energía limpia para el estado de Roraima con menos dependencia en las plantas térmicas operadas con diésel en la región.

    ZEST WEG
    • 6 Laneshaw Street, Longlake Extention 4, Johannesburg, Gauteng, 1619 - Private Bag X10011 - Gauteng / Sudáfrica
    • Teléfono: +27 11 723 6000
    • Correo electrónico: info@zestweg.com
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
    Aviso de Privacidad | Declaración de Uso de Cookies | Términos y Condiciones de Uso | RSS | © 2023 WEG. Todos los derechos reservados.

    Uso de Cookies

    Este sitio utiliza cookies para mejorar su experiencia de navegación. Información detallada sobre el uso de cookies en este sitio están disponibles en nuestro Aviso de Privacidad. Al seguir navegando, acepta el uso de cookies.
    Más información aquí