WEG demostró la eficiencia de su línea de recubrimientos para HVAC-R en una aplicación realizada en Vero Beach, Florida (EE. UU.), donde equipos instalados en la azotea de un edificio frente al mar fueron sometidos a severas condiciones de exposición a niebla salina, vientos constantes e intensa radiación solar. El proyecto evidencia la capacidad de las soluciones de la compañía para proteger activos expuestos a uno de los entornos más agresivos para las estructuras metálicas.
Para atender los requisitos de durabilidad, protección anticorrosiva y preservación de la eficiencia térmica de los equipos, se especificó la tecnología HereShield WB 506, un recubrimiento acrílico monocomponente, base agua, de secado al aire y aplicación directa sobre el metal. La solución fue desarrollada especialmente para aplicaciones en ambientes marinos, ofreciendo elevada resistencia a la corrosión y a los rayos ultravioleta, además de un bajo contenido de compuestos orgánicos volátiles (VOC), combinando desempeño técnico y sostenibilidad.
Otro diferencial del sistema es su aplicación simplificada, ya que no requiere pretratamientos complejos ni el uso de primers. El recubrimiento también presenta resistencia a salpicaduras de diferentes ácidos y sales inorgánicas, características fundamentales para garantizar protección continua en equipos HVAC instalados en regiones costeras.
Aplicado en junio de 2021, HereShield mantuvo los componentes protegidos después de más de 22 meses de exposición continua a condiciones ambientales extremas, demostrando su capacidad para minimizar los procesos corrosivos y reducir la necesidad de intervenciones de mantenimiento durante el período evaluado. Además de su elevada durabilidad, el recubrimiento presentó un impacto inferior al 1% en la transferencia de calor de los equipos, preservando su eficiencia operativa.
El proyecto refuerza la especialización de WEG en soluciones para el segmento HVAC-R, ofreciendo un portafolio completo de recubrimientos desarrollados para proteger intercambiadores de calor y equipos industriales sin comprometer su desempeño térmico. Además de HereShield, la compañía ofrece sistemas de alto desempeño como el revestimiento epoxi fenólico P 413, indicado para aplicaciones en ambientes offshore severos y desarrollado conforme a los requisitos de la norma ISO 12944-9.
Al combinar protección anticorrosiva, elevada durabilidad, facilidad de aplicación y menor impacto ambiental, las soluciones de WEG contribuyen a aumentar la confiabilidad operativa, reducir los costos de mantenimiento y prolongar la vida útil de los equipos instalados en ambientes altamente corrosivos, reafirmando el compromiso de la compañía con la innovación, el desempeño y la sostenibilidad.
Para obtener información técnica y contacto comercial sobre recubrimientos HVAC, comuníquese con: tintas@weg.net.