Comment interpréter le sémaphore d'évènements?
En configurant les niveaux des critères d'alarme, il faut considérer l'application où WEG Motor Scan est installé et attribuer des valeurs appropriées à une opération saine du moteur, aussi bien pour la vibration, comme pour la température, en suivant la logique définie pour les critères d'alarme : Normal (vert) : le moteur se trouve dans sa condition normale d'opération. Alerte (jaune) / suggère la programmation d'un arrêt préventif  du moteur pour amélioration du diagnostic. Critique (rouge) : suggère une action immédiate de maintenance correctrice du moteur.
Comment configurer les critères d'alarme des évènements?
A partir du menu "Critères d'alarme" il est possible de modifier les valeurs du niveau d'alerte et de niveau critique pour les mesures de vibration et de température.
Comment modifier les unités de mesure du système métrique à l'imperial?
A partir des options de configuration de l'application ou des préferences de profil de l'utilisateur de la Plateforme WEG IoT.
Ist es möglich den WEG Motor Scan mit anderen Überwachuns-Plattformen zu integrieren?
Cette option est possible après la consultation de l'équipe de vente.
En installant WEG Motor Scan, puis-je substituer une analyse de vibration sur les moteurs de mon usine, de manière à identifier les anomalies sur les paliers?
L’objectif du WEG Motor Scan est le suivi périodique ainsi que la création d’un historique de fonctionnement du moteur. Le WEG Motor Scan mesure les vibrations globales, le spectre vibratoire sur 3 axes jusqu’à 3 kHz ainsi que la température de surface de la carcasse. L’équipe WEG travaille continuellement sur l’amélioration des outils de diagnostic et de nouvelles fonctionnalités sont continuellement disponibles. 
  • 1
  • ...
  • 252
  • 253
  • 254
  • ...
  • 273
WEG BENELUX S.A.
  • Rue de l’Industrie 30 D 1400 Nivelles Brabant Wallon / Belgique
  • Téléphone*: +32 67 888420
  • E-mail*:
    For general information: info-be@weg.net
    For requests or quotations: rfq-be@weg.net
    For orders: orders-be@weg.net
    For after sales: ts-wbe@weg.net
  • Territory: Belgium, Luxembourg and Netherlands
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
Quick Links
  • Stock
  • Sales Conditions