WEG Motor Scan surveille le moteur en temps réel?
Non. WEG Motor Scan réalise des mesures conformément à la planification faite par l'usager au cours de la configuration. Ces planifications peuvent être modifiées par le biais de l'application mobile.WEG Motor Scan réalise des mesures périodiques (vibration une fois par heure et température/fonctionnement toutes les 10 minutes). Les données doivent être envoyées sur la plateforme WEG IoT afin d’être disponibles pour l’analyse et la transmission des alertes, ce qui peut être effectué par le biais du stockage avec l’application ou automatiquement via la passerelle. 
Que se passe t-il lorqu'on redémarre le WEG Motor Scan?
Toutes les configurations du senseur seront effacées et WEG Motor Scan pourra être configuré pour une installation sur un autre moteur. Les données collectées et envoyées à la Plateforme WEG IoT resteront disponibles pour une consultation sur le site sur lequel il a été enregistré.
Est-ce que je peux installer plus d'un WEG Motor Scan par moteur?
Oui. Il n'y a pas de restriction pour l'installation et la configuration.
Ou pouvons-nous télécharger l'application WEG Motor Scan? 

L'application mobile WEG Motor Scan est disponible pour les dispositifs Android et IOS dans leurs boutiques officielles d'applications. Le téléchargement est gratuit

Comment faire le login sur l'application?
L'enregistrement d'un nouveau login pourra être fait  aussi bien sur la Plateforme WEG IoT sur <a href="https://iot.weg.net" target="_blank">https://iot.weg.net</a> ou par l'application mobile suivant les instructions disponibles à l'écran. La plateforme et l'application échangent le même login, n'étant donc pas nécessaire de réaliser deux inscriptions.
  • 1
  • ...
  • 247
  • 248
  • 249
  • ...
  • 273
WEG BENELUX S.A.
  • Rue de l’Industrie 30 D 1400 Nivelles Brabant Wallon / Belgique
  • Téléphone*: +32 67 888420
  • E-mail*:
    For general information: info-be@weg.net
    For requests or quotations: rfq-be@weg.net
    For orders: orders-be@weg.net
    For after sales: ts-wbe@weg.net
  • Territory: Belgium, Luxembourg and Netherlands
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
Quick Links
  • Stock
  • Sales Conditions