Que faire lorsque la batterie du WEG Motor Scan est épuisée ? 
A la fin de la charge de la batterie, WEG Motor Scan devra être mis au rebus conformément à l'indication du manuel du produit. Etant un dispositif électronique, il est nécessaire de suivre les règles locales de collecte sélective pour les équipements électriques et électroniques.
Peut-on mettre à jour le WEG Motor Scan ?
Oui, par le biais de l’application mobile il est possible de vérifier si il y a un nouveau logiciel ou des mises à jour disponibles au téléchargement. Appairez le capteur et attendez la récupération des données ; cliquez sur « More » et ensuite « Update Software ».
Comment est-ce-que WEG Motor Scan est fixé au moteur?
WEG Motor Scan est fourni avec une vis M4x20 et un douille moletée. La fixation se fait par un trou sur l'ailette du moteur. L'application mobile contient l'instruction pas-à-pas afin de réaliser l'opération de fixation.
Que peut-on mesurer avec le WEG Motor Scan ?  
WEG Motor Scan mesure la vibration sur trois axes, la température sur la superficie du moteur et le temps de fonctionnement . De plus, des estimations de la vitesse du moteur, de la fréquence d'alimentation, de la charge et de la puissance peuvent être obtenues.
Quel est le taux d'acquisition des mesures?
WEG Motor Scan réalise, chaque heure,une mesure globale des vibrations . Les mesures de la température et du temps de fonctionnement sont réalisées toutes les 10 minutes et sont ensuite regroupées dans des ensembles de mesures de 3 heures. De plus, les mesures instantanées et spectrales sur site peuvent être demandées à tout moment via l’application avec la fonction « Advanced Measurements ».
  • 1
  • ...
  • 245
  • 246
  • 247
  • ...
  • 273
WEG BENELUX S.A.
  • Rue de l’Industrie 30 D 1400 Nivelles Brabant Wallon / Belgique
  • Téléphone*: +32 67 888420
  • E-mail*:
    For general information: info-be@weg.net
    For requests or quotations: rfq-be@weg.net
    For orders: orders-be@weg.net
    For after sales: ts-wbe@weg.net
  • Territory: Belgium, Luxembourg and Netherlands
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
Quick Links
  • Stock
  • Sales Conditions