La elección de la reforma de un transformador representa una estrategia de ingeniería fundamental para restablecer y mejorar los parámetros operativos, garantizando mayor confiabilidad, eficiencia energética y extensión de la vida útil del activo. Este enfoque es especialmente relevante en sistemas de transmisión y distribución que operan en régimen continuo, donde la alta disponibilidad, la estabilidad térmica y el desempeño dieléctrico son requisitos críticos para la seguridad y la continuidad del suministro de energía.
La revitalización tecnológica de los equipos, realizada por fabricantes de primer nivel, permite reducir los valores de inversión hasta en un 30% en comparación con transformadores nuevos. Asimismo, la reducción del plazo de adquisición representa una ventaja competitiva adicional. La reforma mantiene las características de operación y desempeño, además de ser un proceso sostenible, ya que prolonga el ciclo de uso del equipo y reduce la necesidad de adquirir nuevas materias primas y componentes.
En WEG, la ejecución de reformas de grandes transformadores es posible gracias a una ingeniería propia especializada, capaz de realizar estudios, rediseños y adecuaciones complejas y completas de acuerdo con las demandas del cliente. En WEG, este know-how se concreta a través de la capacidad de ejecutar la revitalización de transformadores de cualquier fabricante, incluidos aquellos que ya llevan décadas en operación.
Este fue el caso de un transformador monofásico de 10/13,33 MVA de potencia – 138/34,5/13,8 kV, fabricado originalmente en 1977, que fue sometido a un rediseño completo liderado por el equipo técnico de WEG. El alcance de la reforma se llevó a cabo mediante un proceso de fabricación verticalizado, que incluyó desde la fabricación de nuevos devanados, el secado de la parte activa, la instalación de nuevos accesorios con tecnología actualizada, el granallado y la pintura del tanque, hasta la realización de todos los ensayos conforme a la normativa aplicable.
El equipo está operando en la red de distribución de energía del estado de Espírito Santo, reduciendo los niveles de tensión a valores seguros y adecuados antes del suministro al consumidor final. Con este proyecto, WEG refuerza su capacidad de renovar la vida útil de componentes esenciales de una subestación eléctrica, ofreciendo soluciones confiables y personalizadas para clientes de todos los tamaños en Brasil y en el mundo.