É necessário aterrar o motor quando se utiliza o inversor?

Sempre se deve aterrar a carcaça do motor;

Fazer o aterramento do motor no painel onde o inversor estiver instalado, ou no próprio inversor;

A fiação de saída do inversor para o motor deve ser instalada separada da fiação de entrada de rede bem como da fiação de controle e sinal.

Qual é o disjuntor recomendado para a proteção do CFW08?

Utilizar os disjuntores recomendados na tabela abaixo:

Qual é o menor motor que pode ser utilizado no CFW08?

Para que as proteções baseadas na leitura e indicação de corrente funcionem corretamente, a corrente nominal do motor não deverá ser inferior a 30% da nominal do inversor.

Observação:

Para o correto dimensionamento do inversor consultar uma Revenda Autorizada.

Como fazer a correção do Fator de Potência quando se utiliza inversor de freqüência?

Capacitores de correção de fator de potência não são necessários na entrada (R, S, T) e não devem ser conectados na saída (U, V, W). Aconselha-se o uso de reatância de entrada para obter o melhor fator de potência possível.

Quais cuidados ter com a fiação dos sinais e controle do CFW-08?

Na instalação da fiação de sinal e controle devem-se ter os seguintes cuidados:

Bitola dos cabos 0.5 a 1.5mm2;

Torque máximo: 0.50N.m (4.50ibf.in). Para bornes de controle utilizar chave de fenda;

As fiações em XC1 devem ser feitas com cabo blindado e separadas das demais fiações (potência, comando em 110/220V, etc) em no mínimo 10cm para fiações de até 100m, e no mínimo 25cm para fiações acima de 100m de comprimento total. Caso o cruzamento desses cabos seja inevitável o mesmo deve ser feito de forma perpendicular entre eles, mantendo um afastamento mínimo de 5cm neste ponto.

Conectar blindagem conforme abaixo:

Para distância de fiação maiores que 50metros é necessário o uso de isoladores galvânicos para os sinais de XC1:5 a 9;

· Relés, contatores, solenóides ou bobinas de freios eletromecânicos instalados próximos aos inversores podem eventualmente gerar interferências no circuito de controle. Para eliminar esse efeito, supressores RC devem ser conectados em paralelo com as bobinas destes dispositivos, no caso de alimentação CA, e diodos de roda-livre no caso de alimentação CC;

· Quando da utilização de HMI externa, deve-se ter o cuidado de separar o cabo que a conecta ao inversor dos demais cabos existentes na instalação de uma distância mínima de 10cm;

Quando utilizada referência analógica (AI1 e AI2) e a freqüência oscilar (problema de interferência eletromagnética) interligar XC1: 5 ao dissipador do inversor.

  • 1
  • ...
  • 163
  • 164
  • 165
  • ...
  • 272
WEG SINGAPORE PTE LTD
  • 67B Joo Koon Circle - 629082 / Singapur
  • Teléfono: +65 6862 2220 / +65 9783 1399
  • Correo electrónico: info-sg@weg.net
    ngjc@weg.net