A WEG-CESTARI forneceu um redutor da linha WCG50 destinado à esteira intermediária entre moendas, um dos pontos mais críticos e estratégicos da planta industrial de uma usina sucroalcooleira, para reforçar a operação da planta.  

Modernização com engenharia aplicada 

A implantação do redutor WEG-CESTARI substituiu um redutor antigo e foi feito sem a necessidade de alterar o sistema existente, mantendo o eixo vazado intercambiável e a fixação pendular, com a adição de um importante diferencial: a base para motor incorporada à carcaça do redutor, o que reduz esforços dinâmicos e melhora a durabilidade do sistema. 

A reengenharia aplicada corrige o posicionamento do braço de torção, fazendo com que trabalhe sob tração, e não mais em compressão, como no sistema antigo. Isso reduz significativamente as forças de reação que poderiam provocar deformações na carcaça ou falhas em componentes do redutor como rolamentos e eixos de saída. Além disso, o conjunto completo foi projetado com carcaça em ferro fundido nodular e rolamentos de alta carga e durabilidade. 

Especificações do conjunto fornecido: 

Redutor: WCG50 W06, relação de redução 22,47, com eixo de saída vazado (SAE 4140), torque de 28.000 N.m 

Motor: W22 40 cv / 6 polos / B3D; 

Esse fornecimento reforça o compromisso da WEG-CESTARI em estar próximos aos clientes, com soluções bem dimensionadas, robustas e alinhadas às necessidades reais do campo. 

Quer saber mais sobre a solução WEG-CESTARI fornecida para a indústria sucroalcooleira? Acesse aqui.