Volver a Mi cuenta
Os pontos que podem ser verificados são:
· Conexões frouxas:
o Bloquear o inversor, desligar a alimentação e apertar todas as conexões;
o Chegar às conexões internas do inversor;
· Potenciômetro de referência com defeito: substituir o potenciômetro, por um de no mínimo 5kΩ;
· Variação na referência analógica externa: identificar o motivo da variação do sinal;
· Parâmetros mal ajustados para os modos de controle vetorial sensorless ou vetorial com encoder (P202= 3 ou 4): verificar os parâmetros relacionados ao motor (P400 ao P406), os parâmetros do auto ajuste (P409 ao P413), os parâmetros de ganho do regulador de velocidade (P161 e P162) e os parâmetros de ganho do regulador de fluxo (P175 e P176).
Os pontos que podem ser verificados são:
· Programação errada (limites de referência): verificar se os conteúdos de P133 (velocidade mínima) e P134 (velocidade máxima) estão de acordo com o motor e a aplicação;
· Sinal de controle da referência (se utilizada): verificar o nível do sinal de controle da referencia, e verificar também a programação de ganho e offset (P234 a P247);
· Dados de placa do motor: verificar se o motor utilizado está de acordo com a aplicação.
Os pontos que podem ser verificados são:
· Conexões da HMI: verificar as conexões entre a HMI e o inversor;
· Tensão de alimentação: os valores nominais devem estar dentro dos limites determinados a seguir:
o Alimentação de 220-230V: mínimo de 187V e máximo de 252V;
o Alimentação de 380-480V: mínimo de 323V e máximo de 528V;
o Alimentação de 500-600V: mínimo de 425V e máximo de 660V;
o Alimentação de 660-690V: mínimo de 561V e máximo de 759V.
O ponto que pode ser verificado:
Sinais do encoder invertido ou conexões de potência invertidas: verificar se os sinais do encoder estão conforme o desenho a seguir:

Se os sinais estiverem corretos, trocar então duas fases de saída, por exemplo U e V.
Sobre a função da saída:
N > Nx e Nt > Nx: válido somente para P202=4 (controle vetorial com encoder), significa que ambas as condições devem ser satisfeitas para que DOx = transistor saturado e/ou RLx = relé com bobina energizada.

Definições dos símbolos usados nas funções:
N = P002 (velocidade do motor);
Nx = P288 (velocidade Nx) ponto de referência de velocidade definido pelo usuário;
Nt = referência total.