2. Naval

Soluções integradas para aplicações navais

A WEG possui a solução completa em motores, alternadores, automação, transformadores e tintas para o mercado marítimo. Além de produtos e serviços de última geração, fornecendo serviços integrados de engenharia e sistemas de automação, incluindo o sistema de posicionamento dinâmico e outras soluções específicas para embarcações. Soluções confiáveis com máquinas elétricas para mover, manter e fornecer serviços a bordo. Da tecnologia até os serviços - seja no mar ou em terra firme, você pode confiar na WEG.

Eficiência e confiabilidade para o mercado naval

Os motores WEG são projetados para reduzir os custos operacionais, assegurando maior eficiência energética e confiabilidade operacional, exigindo menos manutenção.

Tecnologia a bordo para solução integrada

A WEG oferece pacotes completos de quadros elétricos, inversores de frequência, nobreaks e carregadores de bateria, tudo integrado e desenvolvido por engenheiros altamente qualificados.

Soluções flexíveis para energia sustentável

A WEG oferece soluções completas para geração de energia de embarcações, plataformas e sistemas de propulsão. Os produtos são desenvolvidos com altos padrões de qualidade e tecnologias de ponta, para atender às demandas do mundo todo, com o suporte de especialistas em engenharia e geração de energia altamente qualificados.

Excelência em tecnologias de fornecimento de energia

Para atender às necessidades do segmento naval, a WEG oferece uma linha completa de transformadores a seco. Os enrolamentos destes transformadores são encapsulados, com resina epóxi de alta qualidade, através do processo de impregnação a vácuo/pressão (VPI), que proporciona uma construção mais segura para espaços cada vez mais reduzidos, onde os custos de instalação e parada para manutenção e reparo exercem um papel decisivo na opção de compra do produto. Os transformadores a seco WEG são a melhor opção para espaços confinados, já que não apresentam nenhum risco de explosão e não permitem a propagação de fogo.

Tintas que oferecem proteção total

Tintas para pintura e conservação de obras e embarcações que se encontram em ambiente marítimo e/ou fluvial, para embarcações de lazer, pequeno e grande porte, oferecendo proteção, resistência e estética. Uma ampla linha de produtos para várias aplicações marítimas, desde fundos para chapas de aço a revestimentos anticorrosivos epóxi de alta espessura e sistemas anti-incrustantes de alto desempenho, que garantem intervalos de manutenção na docagem de até cinco anos.

Certificações

Os produtos e sistemas WEG são projetados para atender a todas as exigências de aplicação marítima. Sob consulta, todos estes produtos podem ser fornecidos com certificados de teste de órgãos certificadores, como ABS, Bureau Veritas, DNV, Germanisher Loyds, Lloyd’s Registers, entre outros.

Catálogo de soluções

Soluções WEG para o Segmento Naval
Ver arquivo
Tintas - Soluções WEG para a Indústria Naval
Ver arquivo

Saiba mais sobre as novidades da WEG no segmento Naval

WEG protege embarcação para a indústria de aquicultura com revestimentos de alto desempenho

WEG protege embarcação para a indústria de aquicultura com revestimentos de alto desempenho

Sistema de revestimentos industrial-marinhos contribui para proteger uma nova gabarra contra corrosão e incrustações em condições severas de operação

WEG fornece tintas para embarcação BGL 2 da Internacional Marítima

WEG fornece tintas para embarcação BGL 2 da Internacional Marítima

A companhia forneceu mais de 11 mil litros de tintas garantindo resistência e durabilidade à embarcação

Alternadores WEG contribuem para geração de energia em Navio de Transporte Fluvial da Marinha do Brasil

Alternadores WEG contribuem para geração de energia em Navio de Transporte Fluvial da Marinha do Brasil

O fornecimento reforça a longa parceria WEG com a Marinha para as mais diversas embarcações de sua frota

Soluções WEG dão mais autonomia e sustentabilidade à expedição Voz dos Oceanos, da Família Schurmann

Soluções WEG dão mais autonomia e sustentabilidade à expedição Voz dos Oceanos, da Família Schurmann

Reformas e melhorias aconteceram para que o veleiro Kat partisse para mais uma expedição sustentável

Buenos vientos para la industria naval brasilera

Astillero Detroit (SC) utiliza pinturas WEG en remolcadores para garantizar alto desempeño y economía

WEG en los mercados naval y offshore

Todos los productos WEG tienen certificación de instituciones como ABS, DN V, BV, GL y Lloyd’s. Todos están de acuerdo con las exigencias...

Sistema de Automación WEG para Embarcaciones

Un paquete completo que cubre todas las principales funciones exigidas abordo. Distribuidos en tres partes principales, el sistema incorp...

22 mil litros de pintura para el buque Piquete

La reforma del buque-tanque de Petrobrás reubica la embarcación en las rutas de cabotaje. En la pintura fueron usados mas de 22 mil litro...

WEG fornece tintas especiais para frota pesqueira no Peru

WEG fornece tintas especiais para frota pesqueira no Peru

A empresa forneceu tintas epóxi, poliuretanas e anti-incrustantes para os cascos de embarcações nacionais e internacionais, garantindo maior resistência e durabilidade

WEG e GIT firmam parceria para fornecimento de revestimentos da linha marítima no mercado internacional

WEG e GIT firmam parceria para fornecimento de revestimentos da linha marítima no mercado internacional

Acordo fortalecerá as ofertas de produtos no mercado global

WEG desenvolve revestimento inovador para uso em offshore

WEG desenvolve revestimento inovador para uso em offshore

Tecnologia desenvolvida pela WEG aumenta a vida útil e reduz tempo de manutenção dos ativos em plataformas de petróleo

Solução WEG em nova frota de dragas elétricas na Holanda

Solução WEG em nova frota de dragas elétricas na Holanda

O WGM20 é um motor elétrico de alto desempenho ideal para aplicações marítimas

Soluções WEG para o segmento de Oil & Gas serão expostas na OTC

Soluções WEG para o segmento de Oil & Gas serão expostas na OTC

O evento acontece de 24 a 26 de outubro no Rio de Janeiro

Solução WEG em embarcação para transporte seguro de petróleo

Solução WEG em embarcação para transporte seguro de petróleo

Alternadores instalados geram energia para todo o navio

Veleiro da Família Schurmann protegido com tintas WEG!

Veleiro da Família Schurmann protegido com tintas WEG!

A família brasileira é famosa por viajar ao redor do mundo em seu veleiro Kat.

Gostou da Solução e quer saber como adquirir? Escolha uma das opções abaixo e encontre o produto que você deseja:

Entre em contato com a gente e tire suas dúvidas.

Fale Conosco
WEG MEXICO, S.A. DE C.V
  • Carretera Jorobas - Tula Km 3.5, Manzana 5, Lote 1, Fraccionamiento Parque Industrial Huehuetoca, Municipio de Huehuetoca - 54680 - CD. de México y Área Metropolitana / México
  • Telefone: +52 55 5321 4275 (Ventas Nacionales) / +52 55 5321 4210 (Ventas Internacionales)
  • E-mail: info-mx@weg.net
  • para centroamerica contacte: rfq-wmx@weg.net