• Accueil
  • Broyage et traitement
  • Manipulation du matériel
  • Approvisionnement en eau
  • L'alimentation électrique
  • Culbuteur de Wagons
  • Revêtements
  • Services
  1. Page d’accueil
  2. Minière - Revêtements

Revêtements

Grâce au département Revêtements industriels, WEG est à même de proposer des solutions de protection contre la corrosion en développant des revêtements industriels et anti-corrosifs et ce, depuis plus de trente ans. La société propose ses produits à de nombreux fabricants de machines, d'équipements et de structures métalliques, aux références excellentes; du secteur minier ainsi qu'à un nombre important de techniciens au Brésil. Afin de satisfaire aux divers critères relatifs à l'extraction, au traitement et au transport du minerai, les revêtements de WEG sont conçus pour limiter les risques d'accidents liés à la corrosion, réduire les dépenses liées à la maintenance et prévenir les arrêts non planifiés, l'objectif étant d'accroître la productivité.

Les différentes caractéristiques en lien avec l'extraction du minerai, mais également en lien avec le traitement et la manipulation de ce dernier, comme l'exposition à des matériaux corrosifs et chimiques ainsi qu'à des environnements où l'humidité est fortement présente, le tout, associé à des éléments abrasifs crée une demande importante en matière de revêtements haute performance.

Excès de poussière et d'humidité

Dans le cadre du processus d'extraction, de broyage, de criblage, de concassage et de traitement du minerai et du ciment, l'excès de poussière est inévitable ; de plus, dans certains cas, l'extraction se déroule en environnement humide. C'est pourquoi, les revêtements appliqués sur les machines, les équipements, les tapis roulants et les structures métalliques doivent être fortement résistants, simples à appliquer et offrir un excellent rapport qualité / prix.

La gamme de revêtement époxy, à double usage, de WEG associée aux produits de finition en polyuréthane répondent à l'ensemble de ces critères et ils sont recommandés pour la construction et la maintenance.

Immersion et contact direct avec les liquides

Au cours du processus de traitement, l'utilisation de techniques de séparation basées sur la gravité, la flottation ou le lessivage expose l'équipement à un contact continu avec des liquides, ce qui génère des situations extrêmement agressives. Dans d'autres cas, les tuyaux et les cadres métalliques sont enfouis ou immergés dans de l'eau douce ou salée et cela nécessite de faire preuve d'une attention toute particulière.

Les produits de WEG sont formulés à partir des résines dotées des meilleures technologies sur le marché afin d'offrir des performances inégalées, comme cela est le cas pour les revêtements intérieurs ou extérieurs utilisés pour peindre les tuyaux, les entrepôts, les mélangeurs, les colonnes et cellules de flottation, les décanteurs, les systèmes d'assèchement, les épaississeurs, les clarificateurs et les filtres.

Contact avec les produits chimiques

Certains produits et additifs utilisés par les unités de traitement sont corrosifs et l'équipement, les réservoirs, les tuyaux et les structures en contact avec de tels produits chimiques doivent être particulièrement protégés. WEG développe également une gamme de produits conçus pour répondre précisément à de telles conditions, qui font référence au transport et au stockage des fertilisants, des additifs, des acides et des bases pour l'équipement de mélange et celui dédié à l'extraction électrolytique du minerai.

Domaines industriels agressifs du secteur portuaire et maritime.

Les zones côtières dédiées au chargement et à la réception de matériel sont continuellement sujettes aux projections d'eau salée et à l'humidité, ce qui en fait l'un des environnements les plus corrosifs. Les usines et les unités de traitement, où la concentration en polluants est élevée, sont également soumises à des conditions agressives.

En savoir plus sur nos solutions

Read File
Read File
Read File

Saiba mais sobre as novidades da WEG em Mineração.

WEG consolida estratégia como importante player no segmento de mineração

WEG consolida estratégia como importante player no segmento de mineração

Empresa tem realizado projetos nos principais países do segmento, como Canadá, Chile, África do Sul e Austrália

WEG é destaque com três cases no 3º Prêmio Paint & Pintura de Inovação e Sustentabilidade

WEG é destaque com três cases no 3º Prêmio Paint & Pintura de Inovação e Sustentabilidade

Reconhecimento destaca iniciativas em tintas líquidas, tintas em pó e sustentabilidade desenvolvidas pela WEG no Brasil e na Argentina

WEG protege embarcação para a indústria de aquicultura com revestimentos de alto desempenho

WEG protege embarcação para a indústria de aquicultura com revestimentos de alto desempenho

Sistema de revestimentos industrial-marinhos contribui para proteger uma nova gabarra contra corrosão e incrustações em condições severas de operação

WEG to bring heavy-duty geared motor portfolio to SIM 2026

WEG to bring heavy-duty geared motor portfolio to SIM 2026

WEG’s first SIM appearance will highlight geared motors, motors and drives for demanding quarrying and mining applications

WEG Tintas na Argentina adota energia 100% renovável em parceria com a 360Energy

WEG Tintas na Argentina adota energia 100% renovável em parceria com a 360Energy

Projeto reforça o compromisso da WEG com a descarbonização da indústria e o uso de fontes de energia limpas.

Revestimento WEG evidencia desempenho e padrão de acabamento no segmento de implementos rodoviários

Revestimento WEG evidencia desempenho e padrão de acabamento no segmento de implementos rodoviários

A atuação conjunta entre WEG e USICAMP evidenciou desempenho e qualidade dos revestimentos para implementos rodoviários, com impacto direto na durabilidade e no acabamento em um setor essencial para a cadeia logística.

Sistema autonivelante WEG eleva o desempenho de pisos industriais em oficina automotiva no Equador

Sistema autonivelante WEG eleva o desempenho de pisos industriais em oficina automotiva no Equador

Solução da WEG Tintas oferece alta resistência química e mecânica para ambientes industriais exigentes

Revestimento WEG protege equipamentos HVAC em ambiente de elevada corrosão na costa da Flórida

Revestimento WEG protege equipamentos HVAC em ambiente de elevada corrosão na costa da Flórida

Solução anticorrosiva de baixo VOC preserva o desempenho de sistemas HVAC expostos à névoa marinha, reduzindo a necessidade de manutenção e prolongando a vida útil dos equipamentos

WEG assina contrato para fornecimento de motores elétricos ao maior projeto de lítio dos Estados Unidos

WEG assina contrato para fornecimento de motores elétricos ao maior projeto de lítio dos Estados Unidos

Empresa avança na cadeia de valor de minerais críticos e apoia projetos estratégicos para a segurança energética dos EUA

WEG passa a integrar sistema internacional QUALICOAT por meio da ABRAES

WEG passa a integrar sistema internacional QUALICOAT por meio da ABRAES

Avanço reforça a consistência dos processos WEG e sua aderência aos mais elevados padrões internacionais em revestimentos em pó

WEG inaugura nova unidade fabril de tintas e dois centros de distribuição nos Estados Unidos

WEG inaugura nova unidade fabril de tintas e dois centros de distribuição nos Estados Unidos

Investimento marca novo passo na estratégia de expansão do negócio de tintas no mercado norte-americano

WEG Tintas conquista destaque na 30ª edição do Prêmio Paint & Pintura

WEG Tintas conquista destaque na 30ª edição do Prêmio Paint & Pintura

Empresa é reconhecida em três categorias e reforça consistência de resultados no setor de tintas industriais e em pó

WEG anuncia a inauguração do seu Centro de Distribuição de tintas industriais na Colômbia

WEG anuncia a inauguração do seu Centro de Distribuição de tintas industriais na Colômbia

A empresa reforça a presença da empresa no mercado latino-americano

WEG oferece soluções de acabamento técnico para ambientes de saúde

WEG oferece soluções de acabamento técnico para ambientes de saúde

Tecnologia em revestimentos em pó combina proteção, segurança operacional e sustentabilidade em aplicações hospitalares

WEG amplia portfólio com tinta em pó para cura em baixa temperatura

WEG amplia portfólio com tinta em pó para cura em baixa temperatura

Solução atende demandas industriais por eficiência energética, sustentabilidade e aplicação em substratos sensíveis ao calor

Gostou da Solução e quer saber como adquirir? Escolha uma das opções abaixo e encontre o produto que você deseja:

Entre em contato com a gente e tire suas dúvidas.

Fale Conosco
WEG MEXICO, S.A. DE C.V
  • Carretera Jorobas - Tula Km 3.5, Manzana 5, Lote 1, Fraccionamiento Parque Industrial Huehuetoca, Municipio de Huehuetoca - 54680 - CD. de México y Área Metropolitana / México
  • Téléphone*: +52 55 5321 4275 (Ventas Nacionales) / +52 55 5321 4210 (Ventas Internacionales)
  • E-mail*: info-mx@weg.net
  • para centroamerica contacte: rfq-wmx@weg.net