En este aspecto, atender bien al mundo entero significa proveer mineral de buena calidad y en cantidad y tiempo hábil, modificando de forma implacable la búsqueda por el máximo rendimiento de los procesos. Eso porque la complexidad existe en la relación de grandezas inversas: cuanto menor la capacidad mineral de la mina, mayor la necesidad de su mineral por el mercado.
En las minerías, los gestores pueden aumentar el control sobre los procesos de extracción y beneficio del mineral a través de la evolución tecnológica. Mismo así, la creciente importancia de la alta eficiencia operacional y energética, sin interrupción, viene preocupando cada vez más equipos técnicos con la excelencia en mantenimiento preventivo. En el caso de accionamientos de motores de grande porte, vitales para máquinas de minería como molinos, bombas de tubería, transportadores y máquinas de patio, se ve una gran movilización de recursos y tiempo con cuidados especiales, hecho que desafía a los fabricantes de equipos eléctricos a aumentar sus garantías de desempeño del producto.
En 2004, WEG lanzo el convertidor de frecuencia en media tensión MVW01, y desde entonces esta solución es ampliamente utilizada en diversas aplicaciones, permitiendo a técnicos e ingenieros de la industria pesada conocer una forma más simple y segura de controlar y manosear accionamientos en media tensión. Basado en conceptos tecnológicos modernos, que reducen drásticamente las posibilidades de accidentes, este convertidor es visto como referencia en precisión, fuerza y facilidad de manoseo.
El MVW01 es completo en recursos de operación y atendimiento a las normas mundiales, consolidando así su recomendación para el control y protección de motores de inducción en aplicaciones pesadas. Él incorpora con perfección la tecnología de hardware y software, proporcionando excelente rendimiento a la carga accionada, independiente de la naturaleza.
Construido en una concepción simple para el usuario y siendo fácil de manosear, como los inversores de baja tensión, el MVW01 tiene el circuito de potencia formado básicamente por diodos, condensadores de película de plástico e IGBT’s de 6,5 KV de última generación, que forman una estructura multinivel, justificando su “objetividad y consistencia operacional”. Este concepto es muy importante cuando se refiere a un equipo de este porte, pues minimiza la cantidad de conexiones eléctricas en el circuito de potencia, reduciendo pérdidas eléctricas y la posibilidad de fallos.