WEG ist der Schifffahrtsindustrie weltweit als Lieferant von Elektromotoren für eine Vielzahl von Anwendungen anerkannt. Mit der Einführung des W20 Marine, einer speziell für nicht kritische Anwendungen in geschlossenen Räumen entwickelten Motorreihe, wird das Portfolio nun noch umfassender. 

Ideal für nicht kritische Anwendungen 

Im Schifffahrtsbereich gelten Anwendungen als nicht systemrelevant, die zwar keinen Einfluss auf den Antrieb, die Steuerung oder die Sicherheit des Schiffes haben, unter normalen Bedingungen jedoch für einen effizienten und produktiven Betrieb unerlässlich sind. Dazu gehören Hilfsanlagen wie Ventilatoren und Klimaanlagen (HLK), Pumpensysteme und Hydraulikaggregate (HPU), die in geschlossenen Räumen installiert sind. Auch wenn diese Anwendungen nicht systemkritisch sind, erfordern sie dennoch Zuverlässigkeit und Effizienz, um die Betriebskontinuität zu gewährleisten. 

Der W20 Marine wurde speziell für diesen Anwendungsbereich entwickelt und erfüllt die vom Markt geforderten Effizienzanforderungen, während er gleichzeitig die für Schiffsanwendungen notwendige elektrische Flexibilität und mechanische Festigkeit bietet. Aus diesem Grund verfügt die Produktreihe über eine CE-Kennzeichnung sowie Betriebszertifikate von führenden Klassifikationsgesellschaften. Das Ergebnis ist eine praktische, zuverlässige Lösung mit einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis, die den Bedarf an zusätzlichen Investitionen reduziert. 

Weltweite Abdeckung 

Der W20 Marine steht für die gewohnte Zuverlässigkeit der Marke WEG, kombiniert mit dem technischen Support eines gut etablierten globalen Netzwerks, um Betriebssicherheit und Sorglosigkeit während des gesamten Lebenszyklus Ihrer Anlagen zu gewährleisten. 

Mit dieser Markteinführung erweitert WEG seine Möglichkeiten und stärkt seine Präsenz in diesem Segment. Das Unternehmen bietet umfassende, zuverlässige und hocheffiziente Lösungen und unternimmt damit einen weiteren wichtigen Schritt zur Festigung seiner globalen Präsenz im Schiffsbau. 

W20 Marine. Die kluge Wahl für Schiffsausrüstung

Möchten Sie mehr erfahren? Besuchen Sie die WEG-Website, entdecken Sie alle Vorteile und finden Sie die ideale Lösung für jeden Bedarf im Schiffsbau.