• Acionamentos Mecânicos
  • Serviços
  • Produtos
  • Atendimento 24h

Quer impulsionar a sua produtividade? Conte com as soluções em geração de energia WEG e em acionamentos.

Para projetos de todos os tamanhos são desenvolvidas soluções ou equipamentos que atendem às mais diferentes necessidades. São produtos e equipamentos que carregam a qualidade WEG.

Nossas linhas de equipamentos para seus projetos:

Turbinas para geração de energia elétrica e acionamentos mecânicos

  • Potência nominal de saída de até 150 MW
  • Pressão de admissão de até 140 bar (a)
  • Temperatura de admissão de até 540 °C
  • Tecnologias de Ação e Reação
  • Aplicadas em Contrapressão e Condensação
  • Disponíveis com extração controlada ou não e indução

Modelos/Potencias de turbinas aplicadas em vapor de alta pressão e temperatura

  • 140 bar (a) | 540 °C | 150 MW – Contrapressão – BT e BTE
  • 140 bar (a) | 540 °C | 150 MW – Condensação – CT e CTE
  • 140 bar (a) | 540 °C | 150 MW – Condensação – CT Fluxo Axial
  •   70 bar (a) | 530 °C | 55 MW – Contrapressão – TM-A e TME-A
  •   70 bar (a) | 530 °C | 25 MW – Condensação – TMC-A e TMCE-A
  •   65 bar (a) | 480 °C | 2 MW – Contrapressão – TS-P

Modelos/Potências de turbinas aplicadas em vapor de média pressão e temperatura

  • 45 bar (a) | 450 °C | 20 MW – Contrapressão – TM e TME
  • 45 bar (a) | 450 °C | 17 MW – Condensação – TMC e TMCE
  • 45 bar (a) | 450 °C |   5 MW – Contrapressão – TM Flex
  • 45 bar (a) | 450 °C |   3 MW – Condensação – MCT
  • 45 bar (a) | 450 °C |   5 MW – Contrapressão – TS

 

Modelo/Potência de turbina aplicada em vapor de baixa pressão e temperatura

  • 22 bar (a) | 320 °C | 1 MW – Contrapressão – TG
Saiba mais
Saiba mais
Saiba mais

Linhas de Redutores Turbo

  • RTS/RTM de até 20 MW
  • SuperTurbo de 20 a 60 MW
Saiba mais
Saiba mais

Linhas de Geradores de Energia

  • ST20 – Aplicação em 2 polos potência de até 200 MVA, potência acima sob consulta
  • ST40 – Aplicação em 4 polos potência de até 70 MVA
  • ST41 – Aplicação em 4 polos potência de até 70 MVA
Saiba mais
Saiba mais

Linhas de Redutores

  • Paralelos de alta rotação para processos industrias
  • Paralelos projetos especiais – desenvolvidos e fabricados conforme aplicação e necessidade
  • Planetários para acionamentos mecânicos em processos de cimento/mineração/siderurgia
  • Planetários modelo G3 Full – Aplicação sucroenergética de até 10.000 kN.m
Saiba mais
Saiba mais
Siaba mais

Linhas de Multiplicadores

  • Aplicados em CGH e PCH
  • Aplicados em geradores de energia eólica

Serviços

Todas as soluções e equipamentos são entregues com serviços especializados de campo: instalação, comissionamento, start-up, operação, monitoramento e assistência técnica em pós-venda – um diferencial exclusivo que aumenta a confiabilidade do mercado na WEG.

Reconhecida como autoridade em geração de energia limpa, a WEG também disponibiliza serviços mecânicos, elétricos e eletrônicos aplicados em equipamentos da marca própria e de outros fabricantes, como: revisão, reparos, recuperação, reforma, repotenciação, modernização e manutenção em atendimento de plantão 24h.

Além de turbinas a vapor, redutores, geradores e multiplicadores, são fornecidas soluções completas que abrangem equipamentos mecânicos, elétricos, eletrônicos e digital para indústria 4.0.

Consulting
Where to buy

Know more about WEG news on Thermal Energy

WEG and DHTS - a technological alliance driving energy performance

WEG and DHTS - a technological alliance driving energy performance

In the oil and gas industry, every degree matters.

WEG supplies steam turbine for major steel industry operation in Mexico

WEG supplies steam turbine for major steel industry operation in Mexico

The equipment will be used for clean energy generation, integrating industrial innovation with energy sustainability

WEG supplies large turbogenerator for power generation in Argentina

WEG supplies large turbogenerator for power generation in Argentina

The equipment is now operational at Ledesma's industrial complex

WEG is taking part in the biggest power generation project using solid urban waste in Brazil

WEG is taking part in the biggest power generation project using solid urban waste in Brazil

The project will not only help reduce environmental impact. It will also convert waste into clean energy that can supply power for approximately 320,000 people

WEG supplies the largest sub-axial exhaust turbogenerator set in the sugar-energy industry in Brazil

WEG supplies the largest sub-axial exhaust turbogenerator set in the sugar-energy industry in Brazil

Located in Minas Gerais, Usina Uberaba invests in technology for energy cogeneration

WEG Thermal Energy

* indicates required
Desired Equipment or Service

Please select all the ways you would like to hear from :

We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.

Energia Térmica WEG

* obrigatório
Produto ou serviço desejado

Por favor selecione a forma de contato que você gostaria de receber contato da WEG:

Você pode se descadastrar a qualquer momento clicando no link incluído no rodapé dos nossos e-mails. Para mais informações sobre nossas políticas de privacidade, visite nosso site.

Energía Termica WEG

* obligatorio
Producto o servicio deseado

Por favor, seleccione todas las formas en las que le gustaría saber de nosotros:

Puede desuscribirse en cualquier momento haciendo clic en el enlace que aparece en el pie de página de nuestros correos electrónicos. Para obtener información sobre nuestras prácticas de privacidad, visite nuestro sitio web.

万高(南通)电机制造有限公司 | WEG (NANTONG) ELECTRIC MOTOR MANUFACTURING CO., LTD.
  • 江苏南通经济技术开发区新开南路128号 128#, Xinkai South Road, Nantong Economic & Technological Development Area, Nantong - 226010 - 100 / China
  • Telefone: +86 513 8598 9333
  • E-mail: info-cn@weg.net