• Preparación
  • Molienda
  • Generación y Cogeneración de Energía
  • Proceso
  • Sistemas de Automatización
  • Pinturas
  • Servicios
  1. Página principal
  2. Azúcar & Etanol - Sistemas de Automatización

Sistemas de Automatización

Con 30 años de experiencia como integrador de sistemas, desarrollando software para CLPs y supervisores, WEG cuenta con un sólido equipo de ingenieros y especialistas en automatización para centrales de Azúcar & Etanol, desde el proyecto de instrumentación hasta el desarrollo del sistema de supervisión y control, con un alto nivel de integración entre los diferentes niveles de automatización y control del proceso.

Operaciones y Mantenimientos Remotos

Utilizando recursos de conexión remota vía Internet, de forma segura y rápida, son efectuados mantenimientos y operaciones de la planta con costo y tiempo reducidos.

Supervisión y Control de la Producción de Vapor y Energía (Turbogenerador y Caldera)

Los sistemas de automatización WEG para el sector eléctrico engloban todo el ciclo para generación de energía: control del transporte y preparación de la biomasa, control automático de calderas, así como operación automática de la turbina y del generador. Actualmente, centenas de proyectos del sector de energía operan con sistemas de control WEG.

  • Automatización completa de calderas a gas y de biomasa 
  • Control automático de importación y exportación de energía 
  • Monitoreo completo de turbinas a vapor 
  • Control automático de quemadores a gas y a aceite diésel 
  • Integración del sistema de tratamiento de agua y patio de biomasa 
  • Integración de los cubículos de media tensión con redes de alto desempeño 
  • Control de variables de proceso por medio de algoritmos PID y control avanzado

Supervisión y Control de la Molienda y del Difusor

  • Sincronismo de velocidad entre rodillos
  • Control de distribución de carga
  • Supervisión de los subsistemas auxiliares
  • Control en cascada para nivel de los ternos
  • Supervisión y operación local vía IHM
  • Control automático para imbibición
  • Indicadores y totalizadores de producción

Supervisión y Control del Proceso

Solución completa de automatización para todo el proceso de producción de Azúcar & Etanol, desde el proyecto de instrumentación hasta el desarrollo del sistema de supervisión y control. A través de especialistas en el sector, la solución permite un alto nivel de integración entre los diferentes niveles de automatización y control del proceso.

La automatización, focalizada en la necesidad de cada cliente, permite crear sistemas integrados y personalizados, facilitando la operación y el mantenimiento de la planta.

Vea más casos de éxito

Costa Bioenergia factory, in Umuarama, Parana.

Watch the video

Conozca nuestras soluciones

Soluções para Automação de Sistemas

Conozca más

Saiba mais sobre as novidades da WEG em Açúcar e Etanol.

WEG-CESTARI suministra reductor WCG50 a una planta azucarera y de etanol, garantizando mayor robustez y seguridad en el proceso entre molinos

WEG-CESTARI suministra reductor WCG50 a una planta azucarera y de etanol, garantizando mayor robustez y seguridad en el proceso entre molinos

La sustitución de un equipo antiguo de la línea de producción proporciona mayor confiabilidad, estandarización de componentes y una vida útil más prolongada para el sistema de accionamiento

Soluções WEGmotion Drives fornecidas para a África

Soluções WEGmotion Drives fornecidas para a África

Pacote integrado irá acionar um moinho de açúcar em uma empresa do setor sucroenergético

WEG fornece soluções para usina de açúcar e etanol na Colômbia

WEG fornece soluções para usina de açúcar e etanol na Colômbia

Os equipamentos garantem uma forte presença da empresa no mercado açucareiro

WEG fornece pacote Motion Drives para indústria de tequila no México

WEG fornece pacote Motion Drives para indústria de tequila no México

O pacote integrado garante a eficiência dos processos, contribuindo para maior economia operacional na indústria de alimentos e bebidas

Gerador WEG contribui para expansão de usina do setor de açúcar e etanol

Gerador WEG contribui para expansão de usina do setor de açúcar e etanol

A companhia forneceu uma solução customizada para atender a necessidade do cliente

WEG fornece gerador sob medida para expansão de usina de produção de etanol de milho na América do Sul

WEG fornece gerador sob medida para expansão de usina de produção de etanol de milho na América do Sul

Solução foi projetada para substituir o antigo equipamento visando maior potência e desempenho para a planta

WEG presente na Fenasucro e Agrocana com soluções voltadas para o setor

WEG presente na Fenasucro e Agrocana com soluções voltadas para o setor

Feira acontece de 15 a 18 de agosto, no Centro de Eventos Zanini, em Sertãozinho (SP)

Soluções WEG equipam mais duas usinas de açúcar e etanol no Brasil

Soluções WEG equipam mais duas usinas de açúcar e etanol no Brasil

Os motores de anéis garantirão maior confiabilidade ao processo e menor impacto ao sistema elétrico durante a partida do equipamento

WEG realiza novo fornecimento de acionamentos mecânicos para Usina Batatais

WEG realiza novo fornecimento de acionamentos mecânicos para Usina Batatais

As soluções contribuem para modernização das moendas da usina permitindo mais produtividade e eficiência na operação

WEG participa de ampliação da capacidade de moagem de usina

WEG participa de ampliação da capacidade de moagem de usina

Equipamentos fornecidos acionarão processo de preparo da cana, picador e desfibrador

WEG fornece um dos maiores equipamentos de geração de energia elétrica do Brasil para o setor sucroenergético

WEG fornece um dos maiores equipamentos de geração de energia elétrica do Brasil para o setor sucroenergético

Usina Cerradão potencializa a sua geração de energia elétrica com um dos maiores equipamentos do setor no Brasil.

Redutores Planetários WEG se destacam no mercado africano

Redutores Planetários WEG se destacam no mercado africano

Algumas unidades estão operando com sucesso em usinas de açúcar no Zimbábue e em Angola.

Turbina possibilita ganho de 13% em geração de energia

Turbina possibilita ganho de 13% em geração de energia

O novo equipamento utiliza a mesma quantidade de vapor para a geração adicional de 3,0 MW/h

Solução WEG modernizará moenda que trabalha em rotação máxima de 14 rpm

Solução WEG modernizará moenda que trabalha em rotação máxima de 14 rpm

A substituição dos acionamentos tradicionais por esta solução WEG reduzirá custos de manutenção, aumentará a disponibilidade operacional além da segurança e maior facilidade durante operação.

Equipamentos WEG reduzem e controlam para 47 % a umidade final na Vale do Paraná

Equipamentos WEG reduzem e controlam para 47 % a umidade final na Vale do Paraná

Redutor planetário, motor elétrico e drives são responsáveis por acionarem o terno de secagem de 94”

Gostou da Solução e quer saber como adquirir? Escolha uma das opções abaixo e encontre o produto que você deseja:

Entre em contato com a gente e tire suas dúvidas.

Fale Conosco
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
  • Eficiência Energética