Retornar para Minha Conta

WEG
  • Português do Brasil
    • English
    • Español
    • Русский
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
    • RFQ
    • Canal de Denúncias
    • Sala de Imprensa
  • Notícias
  • Trabalhe Conosco
  • ‍
  • ‍
  • Login
  • Português do Brasil
    • English
    • Español
    • Русский
  • Fale Conosco
  1. Página inicial
  2. FAQ

Perguntas Frequentes

O que significa o erro E0031?

O erro E0031 ocorre quando a HMI não está conseguindo comunicar-se com a UC (unidade de controle). Este erro não é registrado nos parâmetros de últimos erros, P014 a P016 e é resetado automaticamente quando a comunicação é restabelecida.

Qual o procedimento para carregar o padrão de fábrica no SRW01?

Para carregar o padrão de fábrica no SRW01, deve-se seguir a seguinte seqüência:

1. Desligar o SRW01;

2. Ligar o SRW01 com o botão de Reset pressionado, mantendo-o por 10s.

O padrão de fábrica também pode ser carregado através do parâmetro P204=5.

O que é Check Back?

Check Back é a realimentação do SRW01, garantindo que o motor foi realmente acionado. O tipo de realimentação depende da configuração do parâmetro P208.

Se P208=0, a realimentação será através da corrente do motor.

Se P208=1, a realimentação será através de entrada digital (depende do modo de operação selecionado).

Para testes sem motor, colocar P208=2 (simulação).

Como funciona o modo Transparente?

P202=0.

O modo transparente permite que o usuário desenvolva sua aplicação utilizando linguagem Ladder através do software WLP. O programa pode ter um tamanho máximo de 64KB. As entradas e saídas digitais podem ser utilizadas conforme a necessidade da aplicação.

As saídas digitais O1...O4 são configuradas para Ladder (P277, P278, P279 e P280=1).

Seguem abaixo as funções das entradas e saídas digitais no modo Transparente.

Como funciona o modo Relé de Sobrecarga?

P202=1.

Neste modo de operação o SRW01 não parte o motor, apenas apresenta características de funcionamento semelhante a um relé de sobrecarga, utilizando uma saída digital NA e outra NF. As demais saídas digitais podem ser utilizadas conforme a necessidade do cliente.

Em caso de trip, a saída NF abre e a saída NA fecha. A saída NF deve ser utilizada em série com a bobina do contator de partida do motor, para desligá-lo em caso de trip. Já a saída NA pode ser utilizada para acionamento de alarme ou lâmpada de sinalização.

Seguem abaixo as funções das entradas e saídas digitais no modo Relé de Sobrecarga.

  • 1
  • ...
  • 228
  • 229
  • 230
  • ...
  • 272
WEG S.A.
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
  • Saneamento
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
  • Solicite um Orçamento