Volver a Mi cuenta

WEG
  • Español
    • English
    • Português do Brasil
    • Русский
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
    • RFQ
    • Canal de Informes
    • Press Room
  • Noticias
  • Trabajo
  • ‍
  • ‍
  • Iniciar sesión
  • Español
    • English
    • Português do Brasil
    • Русский
  • Contáctenos
  1. Página principal
  2. FAQ

Preguntas Frecuentes (FAQ)

Como ativar as Entradas Digitais?

As entradas digitais (DI’s) são ativadas com 0V (borne XC1:5), conforme esquema abaixo:

Como e onde conectar um potenciômetro no inversor?
  • O potenciômetro deve ser maior ou igual a 5k ohms, um potenciômetro menor que este valor pode causar danos à fonte de 10V do inversor;
  • O centro do potenciômetro deve ser conectado no borne XC1: 6, para a entrada analógica AI1 ou no borne XC1: 8, para a entrada analógica AI2 (somente se for versão plus);
  • As extremidades do potenciômetro são conectadas na fonte de 10V, que são os bornes XC1: 5 (0V) e 6 (10V);
  • A figura abaixo, mostra um exemplo de conexão de um potenciômetro na entrada analógica:

Qual é a função das saídas a Relé RL1 e RL2 (P277 e P279)?
  • Os Relés do CFW-08 são contatos secos;
  • As capacidades dos contatos são 250Vac/0,5A;
  • São normalmente utilizados para sinalização externa;
  • Quando a função programada em P277 ou P279 for verdadeira a bobina do relé correspondente será energizada;
  • O Relé 2 (P279) está disponível somente na versão plus;
  • Na versão standard o inversor tem um relé com dois contatos, um NA (XC1 bornes 11-12) e outro NF (XC1 bornes 10-11) que atuam conforme a programação de P277;
  • Na versão plus o inversor tem dois relés, o relé RL1 (P277) tem um contato NA (XC1 bornes 11-12) e o RL2 (P279) tem um contato NF (XC1 bornes 10-11);
  • A programação dos Relés pode ser feita conforme a tabela a seguir:

Função

P277
RL1

P279
RL2

Fs > Fx

0

0

Fe > Fx

1

1

Fs = Fe

2

2

Is > Ix

3

3

Sem Função

4 e 6

4 e 6

Run (inversor habilitado)

5

5

Sem erro

7

7

  • Definições dos símbolos usados nesta função:

    • Fs = freqüência de saída (P005);
    • Fe = freqüência de entrada da rampa (referência de freqüência);
    • Fx = freqüência Fx, definida pelo usuário através do parâmetro P288;
    • Is = corrente de saída (P003);
    • Ix = corrente Ix, definida pelo usuário através do parâmetro P290.
O que é Frenagem CC (P300, P301 e P302)?
  • A frenagem CC permite a parada rápida do motor através da aplicação de corrente contínua no mesmo;
  • A corrente aplicada na frenagem CC, que é proporcional ao torque de frenagem, pode ser ajustada em P302. É ajustada em percentual (%) da corrente nominal do inversor;
  • No P300 é ajustada a duração desta frenagem (em segundos);
  • No P301 ajusta-se a freqüência na qual a frenagem deve começar a atuar;
  • No P302 é ajustado qual a porcentagem de corrente a ser aplicada;
  • Antes de iniciar a frenagem por corrente contínua existe um "tempo morto" (motor gira livre), necessário para a desmagnetização do motor. Este tempo é função da velocidade do motor (freqüência de saída) em que ocorre a frenagem CC;
  • Durante a frenagem CC o display de leds indica DCBR piscante;
  • Caso o inversor seja habilitado durante o processo de frenagem esta será abortada e o inversor passará a operar normalmente. A frenagem CC pode continuar atuando mesmo que o motor já tenha parado;
  • Cuidar com o dimensionamento térmico do motor para frenagens cíclicas de curto período;
  • Veja a seguir como funciona a frenagem CC:

Atuação da frenagem CC no bloqueio por rampa

(desabilitação por rampa)

Atuação da frenagem CC no bloqueio geral

(desabilitação por habilita geral)

Como fazer a programação do PID?

Para fazer a programação do PID, seguir os seguintes procedimentos (considerando que o inversor esteja com a programação padrão de fábrica) :

1º passo - Programar P000=5 (alteração de parâmetros);

2º passo - Programar P220=1 (remoto);

3º passo - Programar P222=0 (teclas);

4º passo - Programar P263=0 (Sem função/Habilita Geral);

5º passo - Programar P266=8 (Sem função/Gira - Pára);

6º passo - Programar P133 na velocidade mínima de funcionamento;

7º passo - Programar P134 na velocidade máxima de funcionamento;

8º passo - Programar P203=1 (PID);

9º passo - Programar P527 conforme abaixo:

  • Valor "0" (direto) quando a velocidade do motor deve ser aumentada para fazer a variável do processo aumentar também;
  • Valor "1" (reverso) quando a velocidade do motor deve ser diminuída para fazer a variável de processo aumentar.

10º passo - Programar P235=0 se o sinal for 0...10V ou 0...20mA e P235=1 se o sinal for 4-20mA;

11º passo - Alterar a chave de seleção S1.1 para OFF se o sinal de realimentação for 0...10V e alterar a chave S1.1 para ON se o sinal de realimentação for 0...20mA ou 4...20mA;

12º passo - Habilitar o motor fechando os bornes 1-4-5 da régua XC1;

13º passo - Variar a velocidade do motor pelo parâmetro P002 até atingir a variável de processo desejada;

14º passo - Quando chegar à variável de processo desejada fechar os bornes 3-5 da régua XC1 (manual/automático);

15º passo - Nesse momento em que fechar a chave Manual/Automático, o inversor irá começar a fazer a modulação do sinal de realimentação para o funcionamento do PID;

16º passo - Se necessitar mudar o valor do setpoint (variável de processo de valor desejado), abrir os bornes 3 e 5 da régua XC1 (manual/automático) e seguir os procedimentos a partir do 13º passo.

Conexões na Régua de bornes XC1:

  • O sinal de realimentação deve ser conectado nos bornes 06(positivo) e 05(negativo), da régua de bornes XC1;
  • Para partir o motor fechar os bornes 1-4-5 da régua XC1.

Nota:

  • Variável de Processo PID:

    • É aquela que se deseja controlar, como: Controle de nível, temperatura, dosagem, pressão, vazão, etc.

  • Setpoint:

    • Valor desejado da variável de processo que se deseja operar.

Para maiores informações sobre PID, consulte:

Qual é a função do PID?

Como definir o tipo de ação do PID (P527)?

O que é a realimentação do PID?

O que é o setpoint do PID (P525)?

O que são os parâmetros de ganho do PID, P520, P521, P522?

Qual é a função do Filtro da Variável do Processo (P526)?

Qual é a função do Ajuste Automático de P525 (P536)?

Qual é a função do Fator de Escala da Variável do Processo PID (P528)?

  • 1
  • ...
  • 10
  • 11
  • 12
  • ...
  • 272
WEG S.A.
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
  • Request for Quotation