Como parar o motor com cargas tipo bombas hidráulicas, com torque quadrático?

Para parar o motor com cargas tipo bombas hidráulicas, com torque quadrático, alguns parâmetros básicos devem ser programados, conforme abaixo:

Seqüência de Parâmetros:

  • O torque de desaceleração quadrático, P125=3;
  • Normalmente aplicado a altas colunas de água com grandes pressões;
  • Utiliza-se este controle quando há dificuldade de manter-se a queda de pressão, de forma gradativa sem que haja nenhum tipo de oscilação brusca, principalmente no inicio da parada;
  • A melhor forma é basear-se na curva de carga da partida, e ajustar os 3 pontos 10 a 15% abaixo;
  • Inicialmente pode-se ajustar P128 para 50%;
  • Ajustar P127 de forma que, ao iniciar a parada da bomba, a pressão comece a diminuir de forma gradativa sem que haja nenhum tipo de oscilação brusca;
  • Ajustar P126 de forma também que, ao final da parada da bomba, o motor não continue acionado por muito tempo.

Maiores informações sobre a partida com controle de torque e cargas tipo bombas hidráulicas ver em Como partir o motor com controle de torque e cargas tipo bombas hidráulicas (P202=3)?.

A SSW-06 possui HMI remota?

A HMI da SSW-06 pode ser montada tanto na própria soft-starter como também remotamente. No caso da utilização remota da HMI, pode ser utilizada a Moldura HMI-SSW06 Remota, e o comprimento máximo do cabo é de 5 metros.

Maiores informações ver em Como instalar a HMI remota da SSW-06?.

Como instalar a HMI remota da SSW-06?

A HMI remota da SSW-06 pode ser instalada com ou sem a Moldura.

  • A seguir tem o desenho com as dimensões da HMI e como deve ser instalada externamente sem a utilização de moldura, e as dimensões estão em milímetros (mm):

  • A seguir tem o desenho com as dimensões da HMI e como deve ser instalada externamente com a utilização de moldura, e as dimensões estão em milímetros (mm):

  • O cabo da HMI deve ser instalado separadamente das fiações de potência, caso o cruzamento destes cabos seja inevitável, o mesmo deve ser feito de forma perpendicular entre eles, mantendo-se um afastamento mínimo de 5 cm neste ponto.

Maiores informações sobre o cabo de comunicação com a HMI remota ver em Qual a pinagem do cabo de comunicação com a HMI remota da SSW-06?.

Qual a pinagem do cabo de comunicação da HMI remota da SSW-06?

A seguir a descrição dos pinos de ligação do cabo de comunicação com a HMI remota:

Ligação do cabo

Pinos do lado da soft-starter

Pinos do lado da HMI

1

1

2

2

3

3

4

4

8

8

9 Blindagem

9 Blindagem

Qual a descrição da régua de bornes de sinal e controle da SSW-06?

As conexões de sinal (saídas analógicas) e controle (entradas e saídas a relé) são feitas nos seguintes conectores dos cartões eletrônicos de controle:

  • 1
  • ...
  • 160
  • 161
  • 162
  • ...
  • 273
WEG INTERNATIONAL GMBH
  • Am Mattenhof 16a, 6010 Kriens, Switzerland / Albânia
  • E-mail: win@weg.net