O que é e quais são as possíveis causas da falha F10?

A falha 10 indica a perda do sinal de sincronismo e as causas mais prováveis são:

· Ao alimentar o conversor, quando fecha a seccionadora não fecha as 3 fases simultaneamente.

· Problema na rede de alimentação, que pode estar distorcida.

· Problema no transformador interno.

Quais os dados nominais da armadura do CTW04?

Tensão de alimentação da armadura:

· 220 Vca, 380 Vca e 440 Vca trifásica.

· Tolerância da tensão para valores de saída nominais: +10% e -5%.

· Queda estática máxima da tensão permitida com uma correspondente redução da potência de saída: -15%.

· Auto-ajuste à freqüência da rede: 50/60 Hz ±4%.

Tensão de saída da armadura:

· 0...260, 460 ou 520 Vcc para redes de 220, 380 ou 440 Vca respectivamente (CTWU4).

· 0...230, 400 ou 460 Vcc para redes de 220, 380 ou 440 Vca respectivamente (CTWA4).

Quais os dados nominais do campo do CTW04?

Campo fixo ou com enfraquecimento de campo:

· Entrada: 220 Vca, 380 Vca ou 440 Vca monofásica.

· Correntes nominais (0 a 40ºC):

Quando utilizar a realimentação de velocidade por encoder incremental?

Nas aplicações que necessitam de maior precisão de velocidade é necessária a realimentação da velocidade do eixo do motor através de encoder incremental. A conexão ao conversor é feita através do conector XC4. O conector de sinais de encoder está disponível apenas nos modelos do conversor CTW-04 onde é especificado o cartão CCW4.00 – Full (F – versão completa), conforme código do produto.

Qual encoder incremental pode ser utilizado com o CTW-04?

O encoder a ser utilizado deve possuir as seguintes características:

  • Tensão de alimentação: 5...15 V, com consumo menor que 200 mA;
  • 2 sinais em quadratura (90º) + pulso de zero com saídas complementares (diferenciais): sinais A, A negado, B, B negado, Z e Z negado;
  • Circuito de saída tipo Linedriver ou Push-Pull (+5 a +15 V);
  • Circuito eletrônico isolado da carcaça do encoder;
  • Número de pulsos por rotação recomendado: 1024 ppr.

Na montagem do encoder ao motor seguir as seguintes recomendações:

  • Acoplar o encoder diretamente ao eixo do motor (usando um acoplamento flexível);
  • Tanto o eixo quanto a carcaça metálica do encoder devem estar eletricamente isolados do motor (espaçamento de 3 mm);
  • Utilizar acoplamentos flexíveis de boa qualidade que evitem oscilações mecânicas ou blacklash;
  • Para a conexão elétrica, utilizar cabo blindado, mantendo-o tão longe quanto possível (>25cm) das demais fiações (potência, controle, etc.). De preferência dentro de um eletroduto metálico.
  • 1
  • ...
  • 221
  • 222
  • 223
  • ...
  • 273
WEG INTERNATIONAL GMBH
  • Am Mattenhof 16a, 6010 Kriens, Switzerland / Albania
  • Email: win@weg.net