Qual o número máximo de E/S (entradas e saídas) pode-se ter com o TP-02?

· Utilizando 1 TP-02-60xx e 2 módulos de expansão TP-02-32Exx, teremos 124 pontos de E/S (entradas e saídas);

· Utilizando a configuração de E/S remotas, utilizando 1 TP-02-60xx mestre e 4 TP-02-60xx escravos, podemos ter 300 pontos de E/S (entradas e saídas).

Qual a capacidade de corrente da fonte de 24Vcc interna do CLP?

A capacidade de corrente da fonte de 24Vcc interna é de:

  • Para o TP-02-20/28 fornece 300mA;
  • e o TP-02-40/60 fornece 400mA.
Qual a capacidade das saídas à relé?

Somando as correntes das saídas que utilizam o mesmo ponto comum, não pode ultrapassar 2A, a tensão máxima é 250Vca ou 30Vcc.

Como fazer para criar uma lógica que só ocorra uma vez na energização?

Utiliza o relé especial SC058, que mudará o seu estado somente uma vez, na energização.

O que é ciclo de scan?
  • As instruções programadas no CLP não são processadas todas ao mesmo tempo;
  • O programa é processado sempre do início do programa, seguindo linha por linha, e da esquerda para a direita, conforme a figura abaixo;
  • SCAN é o escaneamento do programa, ou seja, a CPU começa a rodar o programa da linha 0 e vai realizando as operações linha por linha, até a linha 4000 (máximo do TP-02);
  • Este detalhe o programador tem que se atentar, para evitar problemas no programa.

  • 1
  • ...
  • 125
  • 126
  • 127
  • ...
  • 273
WEG INTERNATIONAL GMBH
  • Am Mattenhof 16a, 6010 Kriens, Switzerland / Albania
  • Email: win@weg.net