• Molienda y Beneficiación
  • Manejo de Materiales
  • Abastecimiento de Agua
  • Suministro de Energía
  • Viradores de Vagones
  • Pinturas
  • Servicios
  1. Página principal
  2. Minería - Pinturas

Pinturas

WEG, a través de su unidad de pinturas, actúa desde hace más de 30 años en el suministro de soluciones en protección a corrosión, a través de pinturas industriales y anticorrosivas,  atendiendo a fabricantes de máquinas, equipos y estructuras metálicas, con óptimas referencias en el sector de minería y una amplia red de técnicos de pintado en Brasil. Para cumplir las diferentes exigencias en los procesos de extracción,  beneficiación y transporte de minerales, las pinturas WEG tienen como objetivo evitar accidentes con corrosión, disminuir gastos de mantenimiento del pintado y evitar paradas no programadas, garantizando mayor productividad.

Las diversas características encontradas durante la extracción de los minerales, en las industrias de beneficiación y en los procesos de manejo, como la exposición a agentes químicos y corrosivos, ambientes con alta humedad, asociada al poder abrasivo, generan necesidad por materiales y revestimientos de alta performance.

Exceso de Polvo y Humedad

En los procesos de extracción, trituración, cribado, molienda y manejo de minerales y cementos, el exceso de polvo es inherente, además de eso, en muchas situaciones, la extracción de los minerales ocurre en ambientes muy húmedos. De esa forma, los revestimientos de máquinas, equipos, correas transportadoras y estructuras metálicas deben ser altamente resistentes, de fácil aplicación, debiendo presentar excelente relación costo/beneficio.

Las líneas epoxi doble función de WEG, aliadas al acabamiento poliuretano cumplen estos requisitos plenamente, siendo ideales desde la construcción hasta el mantenimiento.

Inmersión y Contacto Directo con Líquidos

Durante el proceso de beneficiación, el uso de técnicas de separación basadas en la gravedad, flotación o lixiviación, expone los equipos al continuo contacto con líquidos, generando situaciones extremadamente agresivas. En otras situaciones, tuberías y estructuras metálicas quedan enterradas o sumergidas en agua dulce o salobre, y esto también merece atención especial.

WEG dispone de líneas de productos formuladas con las más altas tecnologías en resinas disponibles en el mercado, que garantizan excelente desempeño, como revestimientos internos y externos para el pintado de tuberías, tanques de almacenamiento y mezcla, células y columnas de flotación, decantadores, desaguadores, espesantes, clarificadores y filtros.

Contacto con Productos Químicos

Algunos productos e insumos de las unidades de procesamiento son corrosivos, razón por la cual los equipos, tanques, tuberías y estructuras que permanecen en contacto con estos agentes químicos y precisan protección diferenciada. WEG también tiene líneas de productos especialmente desarrolladas para soportar estas condiciones, que implican transporte y almacenamiento de fertilizantes, insumos, ácidos y bases, equipos de mezcla y de extracción electrolítica de minerales.

Regiones Portuarias, Marinas e Industriales Agresivas

Las regiones costeras para embarque o recepción de material están constantemente sujetas a niebla salina y humedad, creando uno de los peores ambientes corrosivos. Fábricas y unidades de procesamiento localizadas en regiones con alta concentración de contaminantes también propician condiciones altamente agresivas.

Conozca más acerca de nuestras soluciones

Ver archivo
Ver archivo
Ver archivo

Saiba mais sobre as novidades da WEG em Mineração.

WEG consolida estratégia como importante player no segmento de mineração

WEG consolida estratégia como importante player no segmento de mineração

Empresa tem realizado projetos nos principais países do segmento, como Canadá, Chile, África do Sul e Austrália

WEG amplia portfólio com tinta em pó para cura em baixa temperatura

WEG amplia portfólio com tinta em pó para cura em baixa temperatura

Solução atende demandas industriais por eficiência energética, sustentabilidade e aplicação em substratos sensíveis ao calor

WEG lança Duracoil, linha de revestimentos para pintura de bobinas de aço e alumínio

WEG lança Duracoil, linha de revestimentos para pintura de bobinas de aço e alumínio

Nova família de coil coatings oferece aplicação uniforme, diferentes formulações para diferentes setores e ganhos em durabilidade, estética e sustentabilidade

WEG entrega solução integrada de Média Tensão para OEM de mineração na Turquia

WEG entrega solução integrada de Média Tensão para OEM de mineração na Turquia

Operação comercial liderada pela WEG Türkiye reforça a capacidade global de fornecimento com inversor e motor de MT fabricados dentro da rede internacional de produção da WEG

WEG lança verniz Breesy® para esmaltação de fios de cobre com foco em segurança e sustentabilidade

WEG lança verniz Breesy® para esmaltação de fios de cobre com foco em segurança e sustentabilidade

Produto livre de ácido cresílico alia alto desempenho técnico, melhor ambiente ocupacional e menor impacto ambiental

Tintas WEG ampliam proteção de ativos industriais e reduzem custos operacionais

Tintas WEG ampliam proteção de ativos industriais e reduzem custos operacionais

Soluções em revestimentos industriais garantem economia, maior vida útil e redução de custos operacionais

WEG lança FlexStrip — decapante fenol-free para manutenção de motores e componentes metálicos

WEG lança FlexStrip — decapante fenol-free para manutenção de motores e componentes metálicos

Formulação inovadora, não inflamável e de baixa toxicidade amplia segurança ocupacional e reduz custos e restrições legais na manutenção de equipamentos elétricos

WEG fornece motor de anéis de alta potência para aplicação crítica de mineração de ouro na Austrália

WEG fornece motor de anéis de alta potência para aplicação crítica de mineração de ouro na Austrália

Solução projetada garante partidas suaves, redução de esforços mecânicos e alta disponibilidade para aplicações ISAMill

WEG amplia portfólio na Argentina com tecnologia da recém-adquirida Marathon

WEG amplia portfólio na Argentina com tecnologia da recém-adquirida Marathon

Venda de alternadores 'pancake' consolida aquisição da Marathon com fornecimento para a Sumar Servicios Industriales S.R.L.

WEG conquista Prêmio Paint & Pintura de Inovação e Sustentabilidade

WEG conquista Prêmio Paint & Pintura de Inovação e Sustentabilidade

WEG reafirma a sua posição em inovação e sustentabilidade ao conquistar o 1º lugar no 2º Prêmio Paint & Pintura de Inovação e Sustentabilidade por meio da unidade de Tintas.

WEG amplia presença global na Angola com soluções em revestimento anticorrosivo

WEG amplia presença global na Angola com soluções em revestimento anticorrosivo

Soluções em pintura industrial garantem proteção de estruturas metálicas no Terminal Barra do Dande, reforçando atuação da WEG no setor de óleo e gás

Sensores Inteligentes WEG Evitam Paradas Não Planejadas em Mina de Cobre na Austrália

Sensores Inteligentes WEG Evitam Paradas Não Planejadas em Mina de Cobre na Austrália

Sistema de monitoramento baseado em IoT detecta risco de falha crítica em motor de moinho SAG, permitindo manutenção programada e continuidade operacional

WEG anuncia aquisição estratégica no segmento de revestimentos industriais nos EUA

WEG anuncia aquisição estratégica no segmento de revestimentos industriais nos EUA

Nova fábrica vai fortalecer a presença da Companhia no mercado de soluções de revestimento para ambientes severos, como o setor de óleo e gás e tratamento de águas

WEG desenvolve projeto específico para motores que atuarão em tanques de flotação de cobre da Vale

WEG desenvolve projeto específico para motores que atuarão em tanques de flotação de cobre da Vale

A linha W51 HD Mining foi adaptada para operar em uma das maiores minas de cobre da América Latina.

Soluções de monitoramento WEG possibilitam ações preventivas e corretivas no segmento de mineração

Soluções de monitoramento WEG possibilitam ações preventivas e corretivas no segmento de mineração

WEGscan e WEG Motion Fleet Management (MFM) fazem o monitoramento contínuo dos ativos da empresa Nexa

Gostou da Solução e quer saber como adquirir? Escolha uma das opções abaixo e encontre o produto que você deseja:

Entre em contato com a gente e tire suas dúvidas.

Fale Conosco
WEG MEXICO, S.A. DE C.V
  • Carretera Jorobas - Tula Km 3.5, Manzana 5, Lote 1, Fraccionamiento Parque Industrial Huehuetoca, Municipio de Huehuetoca - 54680 - CD. de México y Área Metropolitana / México
  • Teléfono: +52 55 5321 4275 (Ventas Nacionales) / +52 55 5321 4210 (Ventas Internacionales)
  • Correo electrónico: info-mx@weg.net
  • para centroamerica contacte: rfq-wmx@weg.net