Focada na produção de ovos desde 1947, a Granja Ueyama está constantemente em busca de soluções inovadoras e eficientes para a melhoria operacional da empresa. Localizada em Bastos/SP, a granja contou com o Integrador WEG – Elétrica Luand para implementar esse projeto de eficiência energética.

O ar movido pela eficiência.

O motor W30 Smart EC definido para consolidar a parceria entre a Granja Ueyama e a WEG, destaca-se como peça-chave para a modernização do sistema de exaustão nos aviários, proporcionando expressiva redução no consumo de energia elétrica e das paradas para manutenção.

A escolha do motor W30 Smart EC, 1,5cv e 1110 rpm fornecido pela WEG com rendimento que supera os valores do nível IE5 da norma IEC 60034-30-2, foi estrategicamente instalado no ventilador dos aviários e desempenha um papel vital na exaustão de calor e na renovação do ar, devido a sua alta tecnologia de ímãs permanentes e inversor de frequência integrado, tornando-o uma solução eficiente para o conforto animal.

Impacto em Eficiência Energética.

O projeto realizado no cliente alcançou uma economia de energia de 55%, representando não apenas uma vantagem financeira, mas também um impacto ambiental positivo. O investimento no moto W30 Smart EC contribui também para a redução das emissões de CO2, alinhando-se aos princípios de sustentabilidade.

Este fornecimento evidencia o compromisso da WEG em desenvolver soluções que geram benefícios tangíveis para seus clientes, promovendo uma visão de futuro mais eficiente e sustentável no setor de agronegócio.