¿Cuántas mediciones pueden ser almacenadas en el WEG Motor Scan?

Para envío al MFM, el sensor almacena hasta 30 días de datos.

¿En qué motores puede ser instalado el WEG Motor Scan?

Para mejor desempeño de las herramientas de diagnóstico, el WEG Motor Scan debe ser instalado preferentemente en los motores de inducción WEG de las líneas W21, W22, W50 y HGF en las carcasas IEC 63 a 450 o equivalente NEMA. No está prohibida la instalación en motores de otros fabricantes, no obstante, los datos de la placa deben ser ingresados manualmente y las herramientas de diagnóstico pueden presentar limitaciones. Más detalles en el manual de instalación mecánica: https://static.weg.net/medias/downloadcenter/h33/h99/WEG-motor-scan-mechanical-installation-manual-10008443215-pt-en-es.pdf.

¿Cómo el WEG Motor Scan envía las mediciones a la Plataforma WEG IoT?
Las mediciones almacenadas en el WEG Motor Scan deben ser recolectadas utilizando la aplicación móvil WEG Motor Scan con un smartphone o tablet, a través de la conexión Bluetooth. Si el smartphone o tablet dispone de señal de internet en el momento de la recolecta, los datos serán transferidos automáticamente. Sin embargo, los datos pueden ser recolectados para posterior upload, de acuerdo con la disponibilidad de internet.
¿El WEG Motor Scan puede ser instalado en motores accionados por convertidor de frecuencia?

Sí. El usuario deberá habilitar la función “Conectado a un convertidor” en la aplicación WEG Motor Scan durante la configuración.

¿El WEG Motor Scan está apto para operar en áreas clasificadas?

Sí. El sensor está certificado para uso en áreas clasificadas. Verifique los detalles en la declaración de conformidad en: https://static.weg.net/medias/downloadcenter/h7c/h01/WEG-motor-scan-EU-declaration-of-conformity-10008491657-en.pdf.

  • 1
  • ...
  • 246
  • 247
  • 248
  • ...
  • 273
WEG MIDDLE EAST FZE
  • JAFZA One Tower B, Office No. 1322, P.O. Box 262508 Jebel Ali Free Zone North - Dubai / Emiratos Árabes Unidos
  • Teléfono: +971 4 813 0800
  • Correo electrónico: info-ae@weg.net