WEG
  • Indice
  • Produits
    • PRODUITS ET SOLUTIONS DURABLES
    • Technologies et innovation pour la transition énergétique et la décarbonation
    • Chaîne d'approvisionnement responsable
  • Opérations
    • OPÉRATIONS CIRCULAIRES ET EFFICACES
    • Eco-efficacité et gestion des déchets et émissions
    • Carbone neutre dans les opérations
  • Personnes
    • COLLABORATEURS ET COMMUNAUTÉS ENGAGÉS
    • Croissance durable des communautés
    • Bien-être intégral, diversité et inclusion
  • Gouvernance
    • GOUVERNANCE ET CONDUITE ÉTHIQUE
    • Engagement et communication transparente
    • Conformité et intégrité
WEG - Driving efficiency and sustainability

Technologies et innovations pour la transition énergétique et la décarbonation

Chaîne d'approvisionnement responsable

La réalisation d'une croissance durable dépend fondamentalement de la conduite éthique dans les opérations et dans la relation avec les parties prenantes. Parmi elles, la chaîne d'approvisionnement revêt une grande importance pour WEG en raison de son impact direct sur l'activité et de l'influence que WEG exerce dans sa chaîne. En tant que partenaires commerciaux, les fournisseurs sont encouragés à se développer avec l'entreprise.

 

Dans ce contexte, les pratiques suivantes adoptées par WEG se distinguent :

  • Valorisation des fournisseurs locaux.
  • Développement des fournisseurs.
  • Échange technologique.
  • Audits périodiques.
  • Système de communication en ligne (permettant aux fournisseurs de consulter le calendrier des composants et de livrer directement les matériaux à l'entrepôt central de l'entreprise).
  • Relation avec les prestataires de services (formation et sensibilisation aux aspects de sécurité et d'environnement afin de garantir qu'ils exercent leurs activités en toute sécurité conformément aux réglementations en vigueur).
  • Développement, sélection et évaluation des fournisseurs sur la base de critères de durabilité : 100 % des nouveaux fournisseurs sont sélectionnés selon des critères sociaux, environnementaux et économiques grâce à un formulaire d'évaluation de durabilité. Les fournisseurs stratégiques remplissent également ce formulaire, qui évalue des exigences liées à la gestion environnementale, à la santé et sécurité au travail et à la responsabilité sociale. L'évaluation génère un résultat de performance, qui permet de vérifier s'ils respectent ces exigences ou s'ils doivent élaborer un plan d'amélioration pour devenir fournisseur de WEG. (GRI 308-1 / 414-1)
  • Communication semestrielle avec les fournisseurs sur des aspects de durabilité, d'amélioration continue et de bonnes pratiques de gestion, afin de communiquer et d'encourager leur adoption de l'agenda ESG.

 

En 2023, WEG a lancé le Programme de Fournisseurs Durables WEG, une étape importante pour assurer une évolution continue dans la relation avec les fournisseurs de l'entreprise, ainsi que dans la gestion des risques et des opportunités. Ce programme aidera WEG à être un partenaire solide dans le parcours vers le développement durable de ses fournisseurs. Afin d’impliquer les acheteurs dans les thèmes de durabilité, 26 employés des départements Approvisionnement et Achats mondiaux ont participé à la réunion sur la durabilité avec les thèmes : La durabilité comme différenciateur compétitif, la politique de durabilité et d’investissement social et le programme de neutralité carbone. 

En 2024, dans la continuité du programme WEG Fournisseurs Durables, le cours a été organisé : Fondamentaux des achats durables – ISO 20400, auquel ont participé 31 employés des services d’approvisionnement.

Voir plus

 

Substances restreintes 

Afin de réduire l’utilisation de substances restreintes dans nos processus et produits, nous avons créé la Liste des Substances Restreintes WEG, qui fait l’objet de mises à jour périodiques et est alignée sur les principales réglementations nationales et internationales. Cette liste est utilisée à différentes étapes des processus de WEG, telles que la fabrication des produits et des emballages, le développement de nouveaux matériaux et, principalement, avec les fournisseurs de matières premières, composants et intrants.

Notre Liste des Substances Restreintes figure également dans le Code d’éthique des fournisseurs et dans les accords d’approvisionnement de notre chaîne d’approvisionnement, ce qui montre l’importance du sujet au sein de l’entreprise.

Conformément aux intérêts de l’entreprise, nos fournisseurs s’engagent à nous livrer leurs produits en conformité avec cette liste. En ce qui concerne la question des substances restreintes, WEG s’engage à garantir que ses produits soient exempts de minerais de conflit et, par conséquent, ne financent pas les conflits armés.

 

Código de ética para fornecedores

Incentivamos que as diretrizes do Código sejam divulgadas em todas as esferas de decisão e operação dos fornecedores e também para suas respectivas cadeias de fornecimento. Em 2021, foi solicitado a fornecedores selecionados, classe A e B, novos e críticos, o aceite do Código de Ética para Fornecedores da WEG, com a finalidade de eles mesmos se comprometerem a seguir as diretrizes do Código.

O Código de Ética WEG apresenta a conduta esperada dos colaboradores, gestores e administradores no exercício das atividades, em todas as unidades do Grupo WEG no mundo. Neste documento, todas as unidades controladas direta ou indiretamente por este Grupo, serão referidas apenas como WEG.

Denúncias e dúvidas

É disponibilizado um canal de comunicação para eventuais denúncias e/ou dúvidas sobre o Código de Ética para Fornecedores WEG.

Acesse os canais para realização de denúncias Acesse o código de ética de fornecedores WEG

Saiba mais sobre as ações da WEG em Sustentabilidade

WEG é destaque com três cases no 3º Prêmio Paint & Pintura de Inovação e Sustentabilidade

WEG é destaque com três cases no 3º Prêmio Paint & Pintura de Inovação e Sustentabilidade

Reconhecimento destaca iniciativas em tintas líquidas, tintas em pó e sustentabilidade desenvolvidas pela WEG no Brasil e na Argentina

WEG fornece motor de média tensão customizado para projeto no Porto de Roterdã

WEG fornece motor de média tensão customizado para projeto no Porto de Roterdã

Motor W50 customizado combina design compacto, eficiência IE4 e alta confiabilidade para apoiar uma das maiores iniciativas de captura de carbono da Europa

WEG produz motor para movimentação de ar com tecnologia 100% brasileira

WEG produz motor para movimentação de ar com tecnologia 100% brasileira

O resultado é mais economia de energia para condicionadores de ar, climatizadores e ventiladores

WEG Tintas na Argentina adota energia 100% renovável em parceria com a 360Energy

WEG Tintas na Argentina adota energia 100% renovável em parceria com a 360Energy

Projeto reforça o compromisso da WEG com a descarbonização da indústria e o uso de fontes de energia limpas.

WEG oferece soluções de acabamento técnico para ambientes de saúde

WEG oferece soluções de acabamento técnico para ambientes de saúde

Tecnologia em revestimentos em pó combina proteção, segurança operacional e sustentabilidade em aplicações hospitalares

Grupo WEG
  • Avenida Prefeito Waldemar Grubba, 3300 - 89256-900 - Jaraguá do Sul - SC
  • Telefone: +55 47 3276 4000
  • E-mail: esg@weg.net






 

Instagram LinkedIn YouTube

 



 
WEG - Driving Efficiency and Sustainability