• Mechanical Drives
  • Services
  • Products
  • 24/7 Assistance

Want to improve your productivity? Count on WEG power generation solutions and drives.

For projects of all sizes, WEG develops solutions or equipment that meet the most different requirements. They are products and equipment that carry WEG quality.

Our equipment lines for your projects:

Turbines for electric power generation and mechanical drives

  • Rated output power up to 150 MW
  • Inlet pressure up to 140 bar (a)
  • Inlet temperature up to 540 °C
  • Impulse and Reaction Technologies
  • Applied in Back Pressure and Condensation
  • Available with controlled or extraction or not and induction

Turbine models/powers applied to high pressure and temperature steam

  • 140 bar (a) | 540 °C | 150 MW - Back pressure - BT and BTE
  • 140 bar (a) | 540 °C | 150 MW - Condensation - CT and CTE
  • 140 bar (a) | 540 °C | 150 MW – Condensation – CT Axial Flow
  • 70 bar (a) | 530 °C | 55 MW - Back pressure - TM-A and TME-A
  • 70 bar (a) | 530 °C | 25 MW - Condensation - TMC-A and TMCE-A
  • 65 bar (a) | 480 °C | 2 MW - Back pressure - TS-P

Turbine models/powers applied to medium pressure and temperature steam

  • 45 bar (a) | 450 °C | 20 MW - Back pressure - TM and TME
  • 45 bar (a) | 450 °C | 17 MW - Condensation - TMC and TMCE
  • 45 bar (a) | 450 °C | 5 MW - Back pressure - TM Flex
  • 45 bar (a) | 450 °C | 3 MW - Condensation - MCT
  • 45 bar (a) | 450 °C | 5 MW - Back pressure - TS

Turbine model/power applied to low pressure and temperature steam

  • 22 bar (a) | 320 °C | 1 MW - Back pressure - TG
Know More
Know more
Know more

Turbo Gearbox Lines

  • RTS/RTM up to 20 MW
  • SuperTurbo from 20 to 60 MW
Conozca más
Conozca más

Líneas de Generadores de Energía

  • ST20 – Aplicación en 2 polos potencia de hasta 200 MVA, potencia superior bajo consulta
  • ST40 – Aplicación en 4 polos potencia de hasta 70 MVA
  • ST41 – Aplicación en 4 polos potencia de hasta 70 MVA
Conozca más
Conozca más

Líneas de Reductores

  • Paralelos de alta rotación para procesos industriales
  • Paralelos proyectos especiales – desarrollados y fabricados conforme la aplicación y la necesidad
  • Planetarios para accionamientos mecánicos en procesos de cemento/minería/siderurgia
  • Planetarios modelo G3 Full – Aplicación sucroenergética de hasta 10.000 kN.m
Conozca más
Conozca más
Conozca más

Líneas de Multiplicadores

  • Aplicados en CGH y PCH
  • Aplicados en generadores de energía eólica

Servicios

Todas las soluciones y equipos son entregados con servicios especializados de campo: instalación, comisionamiento, puesta en marcha, operación, monitoreo y asistencia técnica en posventa – un diferencial exclusivo que aumenta a confiabilidad del mercado en WEG.

Reconocida como autoridad en generación de energía limpia, WEG también ofrece servicios mecánicos, eléctricos y electrónicos, aplicados en equipos de la marca propia y de otros fabricantes, como: revisión, reparaciones, recuperación, reforma, repotenciación, modernización y mantenimiento en atención de turno 24h.

Además de turbinas de vapor, reductores, generadores y multiplicadores, son suministradas soluciones completas que incluyen equipos mecánicos, eléctricos, electrónicos y digital, para la industria 4.0.

Consultoría
Dónde comprar

Know more about WEG news on Thermal Energy

WEG and DHTS - a technological alliance driving energy performance

WEG and DHTS - a technological alliance driving energy performance

In the oil and gas industry, every degree matters.

WEG supplies steam turbine for major steel industry operation in Mexico

WEG supplies steam turbine for major steel industry operation in Mexico

The equipment will be used for clean energy generation, integrating industrial innovation with energy sustainability

WEG supplies large turbogenerator for power generation in Argentina

WEG supplies large turbogenerator for power generation in Argentina

The equipment is now operational at Ledesma's industrial complex

WEG is taking part in the biggest power generation project using solid urban waste in Brazil

WEG is taking part in the biggest power generation project using solid urban waste in Brazil

The project will not only help reduce environmental impact. It will also convert waste into clean energy that can supply power for approximately 320,000 people

WEG supplies the largest sub-axial exhaust turbogenerator set in the sugar-energy industry in Brazil

WEG supplies the largest sub-axial exhaust turbogenerator set in the sugar-energy industry in Brazil

Located in Minas Gerais, Usina Uberaba invests in technology for energy cogeneration

WEG Thermal Energy

* indicates required
Desired Equipment or Service

Please select all the ways you would like to hear from :

We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.

Energia Térmica WEG

* obrigatório
Produto ou serviço desejado

Por favor selecione a forma de contato que você gostaria de receber contato da WEG:

Você pode se descadastrar a qualquer momento clicando no link incluído no rodapé dos nossos e-mails. Para mais informações sobre nossas políticas de privacidade, visite nosso site.

Energía Termica WEG

* obligatorio
Producto o servicio deseado

Por favor, seleccione todas las formas en las que le gustaría saber de nosotros:

Puede desuscribirse en cualquier momento haciendo clic en el enlace que aparece en el pie de página de nuestros correos electrónicos. Para obtener información sobre nuestras prácticas de privacidad, visite nuestro sitio web.

VOLT ELEKTRİK MOTOR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
  • WEG Türkiye Istanbul Office: Esas Kurtköy Aeropark, Yenişehir Mahallesi Osmanlı Bulvarı No:11/A 28, D:5. Kat, 34912 - İstanbul / Turkey
  • WEG Türkiye Gearbox Factory: Muradiye Mah. 7 (OSB) Sk. No: 4 - Manisa / Turkey
  • WEG Türkiye İzmir Factory: Kemalpaşa OSB, Ankara Asfaltı Cd. No:57, 35730 - İzmir / Turkey
  • Téléphone*: +90 0232 877 10 60
  • Télécopie: +90 (232) 877 10 59
  • E-mail*: info@volt.weg.net