Qual a função do conector X1?

No conector X1 é aonde se encontram à parte da potência do conversor, conforme a descrição a seguir:

A descrição detalhada do conector:

  • X1: 1-2-3 Þ Entrada de alimentação CA trifásica, da eletrônica (consumo de 70VA);
  • X1: 4-5 Þ Entrada de alimentação CA monofásica, para retificador do campo do motor;
  • X1: 6 Þ Saída de tensão CC (-) para o campo do motor;
  • X1: 7 Þ Saída de tensão CC (+) para o campo do motor;
  • X1: 8-9 Þ Termostato do retificador da armadura do motor para modelos de corrente maiores ou iguais a 63A;
  • X1: 10-11 Þ Entrada de alimentação CA monofásica, para o(s) motor(es) do(s) ventilador(es) para modelos com corrente maior ou igual a 63A e inferior ou igual a 1000A;
  • X1: 10-11-12 Þ Entrada de alimentação CA trifásica, para o motor do ventilador nos modelos de corrente 1320A e 1700A;
  • X1: 13-14 Þ Sensores de ruptura dos fusíveis ultra-rápidos (F1...F6), para modelos de corrente maiores ou iguais a 1000A;
  • X1: 15-16 Þ Contato auxiliar do módulo de supressão de transientes para modelos de corrente maiores ou iguais a 1000A.
Qual a função do conector XC17?

Este conector está situado na placa RC03, e sua função é receber o sinal de tensão gerado pelo tacogerador CC. As características do circuito de entrada são:

  • Amplificador operacional na configuração diferencial;
  • Impedância de entrada:
    • XC17: 1 Þ 298KΩ;
    • XC17: 2 Þ 120KΩ;
    • XC17: 3 Þ 47KΩ com R25=27KΩ;

· Sinal de tensão:

o XC17: 1 Þ 0...(-100V...-314V);

o XC17: 2 Þ 0...(-45V...-127V);

o XC17: 3 Þ 0...(-18V...-49V) com R25=27KΩ e 0...(-7,6V...-21V) com R25 jumpeado;

o XC17: 4 Þ 0V (comum) do sinal gerado pelo tacogerador CC.

A descrição do conector conforme esquema a seguir:

Quais os fusíveis que devem ser utilizados?

Os fusíveis devem seguir as características da tabela a seguir:

Corrente do Conversor

Tensão do conversor

Valor dos fusíveis

I2t do fusível (A2.S)

10

220 / 380 / 440

16A 500V

357

20

220 / 380 / 440

25A 500V

357

50

220 / 380 / 440

63A (U.R.)

770

63

220 / 380 / 440

80A (U.R.)

770

90

220 / 380 / 440

100A (U.R.)

3500

106

220 / 380 / 440

125A (U.R.)

7700

125

220 / 380 / 440

125A (U.R.)

9100

150

220 / 380 / 440

160A (U.R.)

14000

190

220 / 380 / 440

250A (U.R.)

72625

265

220 / 380 / 440

315A (U.R.)

104300

480

220 / 380 / 440

500A (U.R.)

126700

640

220 / 380 / 440

700A (U.R.)

224700

Para os modelos de corrente maiores, é indicado para a proteção uso de disjuntores, conforme tabela a seguir:

Corrente do conversor

Tensão do conversor

Valor dos disjuntores

I2t do disjuntor (A2.S)

1000

380 / 440

1000

420000

1320

380 / 440

1600

420000

1700

380 / 440

2000

2100000

Como deve ser feito o aterramento do CTW-(A)03?
  • O aterramento do conversor é feito utilizando o terminal de terra disponível no dissipador/gabinete do circuito de potência, a carcaça do gabinete do conversor e o 0V da eletrônica estão conectados internamente a este terminal;
  • Para modelos de 1000A, 1320A e 1700A aterrar o módulo de controle e o módulo de potência;
  • A resistência do aterramento deve ser menor ou igual a 5Ω;
  • Por questão de EMI (Interferência Eletromagnética), usar um condutor independente com bitola ≥4mm2 para o aterramento do conversor.
Quais cuidados ter durante a instalação do CTW-(A)03?
  • Verificar se o equipamento não sofreu nenhum dano durante o transporte e se todas as conexões de plugs e parafusos estão firmes;
  • Observar para que a fase que estiver conectada a entrada R da eletrônica esteja também conectada a entrada R da potência, aplicar este cuidado as demais fases;
  • Os sinais analógicos devem ser conduzidos através de cabo blindado, o aterramento deve ser realizado em somente em uma das extremidades do cabo, a blindagem na outra extremidade deve ser isolada;
  • Os cabos dos sinais analógicos devem ser separados das demais fiações, ou seja, devem estar em canaletas e dutos próprios, não junto com a fiação de potência e comando em tensão CA e outras fiações;
  • Quando a fonte que alimenta as entradas e/ou saídas digitais do conversor também for utilizada para alimentação do encoder incremental a fiação dos sinais das entradas e saídas digitais do conversor deverão ser com cabos blindados e aterrados em uma extremidade somente.
  • 1
  • ...
  • 91
  • 92
  • 93
  • ...
  • 273
WEG IBERIA INDUSTRIAL S.L.
  • CALLE BELGICA 4-6 COSLADA - 28821 - Madrid, Comunidad de / Spain
  • Phone: +34 916277416
  • Email: info-es@weg.net