Qual a diferença entre contator de força (potência) e contator auxiliar?
  • Os contatores de força são equipamentos desenvolvidos para manobra de circuitos de força, cargas resistivas ou indutivas. São projetados para suportar uma manobra elétrica conforme sua especificação.
  • Os contatores auxiliares tem como única função manobrar circuitos de comando, intertravamento e sinalização entre outros. Não podem ser utilizados para manobrar cargas no lugar de contatores de força.
Qual a função do supressor de surtos ou filtro colocado nos contatores?

O supressor de sobretensão, ou também chamado de bloco antiparasita é instalado em paralelo com a bobina do contator e tem a função de atenuar os picos de tensão em relação a forma de onda fundamental (senoidal), geradas pelo chaveamento do contator. A instalação deste bloco (BAMRC para Corrente Alternada, e BAMDI para Corrente Contínua) se faz necessário principalmente quando se tem componentes eletrônicos no mesmo circuito de comando, pois estes são muito sensíveis a variações na forma de onda.

O Relé de Sobrecarga Térmico garante proteção contra falta de fase?
NÃO. O Relé de Sobrecarga Térmico não tem a função de proteção contra falta de fase. É apenas sensível a falta de fase, não agindo instantaneamente
É possível o uso de contatores convencionais para o chaveamento de capacitores?
Sim. Desde que sejam dimensionados para atenderem as especificações do regime AC-6B, e que tenham proteção (indutores) contra as correntes de surto dos capacitores, pois as correntes de surto podem ultrapassar 100 vezes a corrente nominal do capacitor (Inc). O ideal é que sejam utilizados contatores específicos para manobra de capacitores até 50 kvar / 380 V.
Qual o número máximo de contatos auxiliares Que posso colocar em um contator?

Varia de contator para contator. Os contatores WEG possibilitam o acréscimo tanto de blocos de contatos auxiliares laterais quanto de frontais. Os blocos laterais são duplos e dispõe de um contato aberto e um contato fechado, e podem ser acrescidos até 2 blocos em cada lateral do contator.

Os contatos auxiliares Frontais são fornecidos individualmente, ou seja, são abertos ou fechados e podem ser montados conforme as descrições abaixo.

  • CWM9 a CWM25 = 4 Blocos Auxiliares Frontais
  • CWM32 a CWM 40 = 6 Blocos Auxiliares Frontais
  • CWM50 a CWM105 = 8 Blocos Auxiliares Frontais
  • 1
  • ...
  • 137
  • 138
  • 139
  • ...
  • 273
WEG IBERIA INDUSTRIAL S.L.
  • CALLE BELGICA 4-6 COSLADA - 28821 - Madrid, Comunidad de / Spain
  • Phone: +34 916277416
  • Email: info-es@weg.net