Visão Computacional: a tecnologia inovadora da WEG para detectar falhas na vedação de vidros de perfume

A vedação de produtos é um aspecto fundamental do controle de qualidade em embalagens, pois garante a segurança, a integridade e a durabilidade dos produtos. No caso de vidros de perfume, a vedação adequada evita vazamentos, oxidação, contaminação e perda de aroma. Porém, a vedação de vidros de perfume não é uma tarefa simples, pois envolve diversos fatores, como o tipo de tampa, o material do vidro, a pressão aplicada, o tempo de fechamento, entre outros. Além disso, a vedação de vidros de perfume deve ser feita com cuidado, pois um torque excessivo ou insuficiente pode danificar o produto ou comprometer a sua qualidade.
Neste post, vou mostrar como o Sistema de Visão Computacional da WEG foi usado para fazer detecção de vedação de vidros de perfume. Vamos ver como essa solução inovadora trouxe benefícios para a indústria de cosméticos e para os consumidores.
Objetivo da aplicação
O objetivo da aplicação do Sistema de Visão Computacional da WEG foi automatizar e otimizar o processo de detecção de vedação de vidros de perfume, eliminando a necessidade de inspeção manual e reduzindo os erros e os custos operacionais. A aplicação foi desenvolvida para uma empresa de cosméticos que produz diversos tipos de perfumes, com diferentes formatos e tamanhos de vidros e tampas.
Solução
A solução proposta pela WEG consistiu em instalar câmeras de alta resolução MV-SENS que capturam imagens dos vidros de perfume após o fechamento das tampas na linha de produção. Essas imagens são enviadas para o software de Visão Computacional ClassifierEdge, que analisa as características dos vidros e das tampas, como o alinhamento, a simetria, a altura, o diâmetro, a cor, o brilho, etc.
Com base nessa análise, o software classifica os vidros de perfume como aprovados ou reprovados, e envia um sinal para um sistema de automação, que separa os produtos conforme o resultado. Os produtos aprovados seguem para a próxima etapa da produção, enquanto os produtos reprovados são descartados ou reciclados.
+ Leia também: Como a Visão Computacional da WEG ajudou na detecção de falhas de selamento em bisnagas plásticas
Benefícios
A aplicação do Sistema de Visão Computacional da WEG trouxe diversos benefícios para a empresa de cosméticos, tais como:
- Aumento da eficiência e da produtividade: a solução permitiu acelerar o processo de detecção de vedação de vidros de perfume, aumentando a capacidade de produção e reduzindo o tempo de ciclo;
- Redução de erros e de desperdícios: a solução eliminou a subjetividade e a variabilidade da inspeção manual, aumentando a precisão e a confiabilidade dos resultados. Além disso, reduziu a quantidade de produtos defeituosos e de retrabalhos, diminuindo os custos operacionais e os impactos ambientais;
- Melhoria da qualidade e da satisfação do cliente: a solução garantiu que apenas os produtos devidamente vedados fossem enviados para o mercado, melhorando a qualidade do produto final e a satisfação do cliente. Além de também contribuir para a preservação do aroma e da durabilidade dos perfumes, aumentando o valor agregado dos produtos.
+ Leia também: Como a Visão Computacional da WEG ajudou na detecção de falhas de selamento em bisnagas plásticas
Conclusão
O Sistema de Visão Computacional da WEG é uma solução de inovação tecnológica que se adapta às necessidades e aos desafios da indústria 4.0. A solução é capaz de realizar tarefas complexas e delicadas, como a detecção de vedação de vidros de perfume, com rapidez, precisão e segurança.
A solução também é flexível e escalável, podendo ser aplicada em diferentes tipos e tamanhos de produtos e embalagens. Portanto, esta é uma ferramenta poderosa para a melhoria contínua do controle de qualidade e da competitividade das empresas.
Se você quer saber mais sobre o Sistema de Visão Computacional WEG e como ele pode ajudar a melhorar a qualidade e a produtividade do seu negócio, entre em contato com a nossa equipe de especialistas.
Leia também
Case Indab: como simplificar a gestão do OEE com múltiplos produtos na mesma linha
Resumo: a Indab, indústria paulista de autopeças, produz peças gêmeas em uma única batida de prensa e usa robôs de solda que trabalham várias ordens ao...
Como a WEG automatizou a inspeção do pack de baterias que abastece os ônibus elétricos de São Paulo
Até 30 packs inspecionados por dia. Redução de 70% no tempo de ciclo de inspeção e zero falhas nos pontos monitorados pela IA. Cada ônibus elétrico...
Visão computacional na descarga de cana: o caso do guincho hilo
Como o Sistema de Visão Computacional WEG passou a confirmar o desengate do guincho hilo em uma usina sucroalcooleira e acabou com as paradas de moagem. ...