Blog WEG Digital & Sistemas

WEGscan100: novo sensor de monitoramento online para manutenção preditiva

9 set 2025

O WEGscan100 evoluiu. Agora mais robusto, versátil e inteligente, o sensor de monitoramento online está ainda mais resistente para aumentar a confiabilidade operacional da sua planta, mesmo nos ambientes mais severos da indústria.

Sensor de vibração e temperatura WEGscan100, instalado em motor WEG azul

 

Parte do ecossistema de gestão de ativos da WEG, o WEGscan100 é peça fundamental na estratégia de manutenção preditiva. Ele permite acompanhar continuamente a condição de ativos críticos com um sensor de monitoramento da condição que antecipa predição de falhas em motores, redutores, mancais, ventiladores, compressores, bombas, esteiras e muitos outros equipamentos.

O que há de novo no WEGscan100?

Os novos conceitos e design aplicados ao novo modelo foram pensados para prolongar ainda mais a vida útil do sensor, reduzir custos de manutenção e ampliar a capacidade de diagnóstico, oferecendo medições mais confiáveis de temperatura e vibração com um sensor de temperatura e vibração adequado a diferentes cenários industriais.

Nova carcaça mais resistente e robusta

A nova carcaça traz ainda mais resistência mecânica e proteção contra impactos e agentes externos. Isso permite que o sensor opere em ambientes mais agressivos, inclusive em áreas externas expostas a poeira, umidade e temperatura elevada. Todas as modificações foram pensadas para que a bateria do WEGscan100 permaneça substituível, garantindo mais robustez e longevidade no monitoramento de ativos.

 

A carcaça foi desenvolvida para oferecer máxima resistência mecânica e proteção contra impactos, permitindo que o sensor funcione com segurança em ambientes química e mecanicamente agressivos. O design e a vedação eficientes garantem proteção contra poeira e umidade, mesmo sob condições climáticas adversas. Fabricada com polímeros de engenharia, a estrutura suporta vibrações e esforços sem comprometer o desempenho. A estabilidade térmica dos materiais utilizados permite operação contínua em temperaturas elevadas. Essa durabilidade reduz falhas e amplia a vida útil do sensor, minimizando custos com manutenção. O resultado é um equipamento mais confiável, preparado para os desafios do campo e da indústria.

Em seguida, cada ponto de modificação na carcaça será explorado.

Preparado para temperaturas extremas

Com suporte a temperaturas extremas, o WEGscan100 agora pode operar em ambientes que apresentam grandes variações térmicas ou condições severas de operação como na indústria de papel e celulose, onde vapores de água em alta temperatura são fatores críticos que podem danificar a operação dos sensores. No caso do WEGscan100, isso não é um problema.

O WEGscan100 foi projetado para enfrentar os desafios térmicos mais exigentes (110°C no ambiente), mantendo desempenho confiável mesmo em ambientes com grandes variações de temperatura. Essa robustez térmica é especialmente relevante em setores como papel e celulose, onde vapores de água em alta temperatura são constantes e podem comprometer sensores convencionais. Com materiais de engenharia de alta estabilidade preparados para suportar calor intenso, o WEGscan100 garante operação contínua e segura, sem perda de precisão ou risco de falha. Isso amplia sua aplicabilidade em áreas críticas e reforça sua posição como solução confiável para ambientes industriais extremos.

Dupla vedação (IP67)

O WEGscan100 foi projetado com dupla vedação e certificações IP66 e IP67, oferecendo proteção superior contra poeira e água. Essa construção permite que o sensor funcione com segurança mesmo em ambientes industriais rigorosos, onde há exposição constante à umidade, lavagens com jatos d’água ou risco de imersão temporária.

A vedação reforçada impede a entrada de contaminantes, preservando os componentes internos e garantindo desempenho contínuo. Isso se traduz em maior confiabilidade, menor necessidade de manutenção e vida útil prolongada, mesmo em aplicações críticas. É uma solução robusta para quem exige durabilidade e segurança em campo.

Certificação Ex para áreas classificadas

Outra grande vantagem é a ampliação de certificação do WEGscan100 para áreas classificadas, permitindo sua instalação segura em ambientes com risco de explosão, como em setores químicos, petroquímicos e de óleo e gás.

Isso eleva o WEGscan100 a um novo patamar de confiabilidade e versatilidade. A certificação Ex (à prova de explosão), um marco decisivo para aplicações em ambientes industriais severos, onde a segurança é inegociável. É um divisor de águas para aplicações em ambientes industriais severos, onde segurança é prioridade máxima.

Fale com o especialista WEG sobre o WEGscan100

A certificação Ex posiciona o WEGscan100 em um novo nível de confiabilidade e segurança, permitindo sua instalação em áreas classificadas com risco de explosão, como ambientes de mineração, indústrias químicas, petroquímicas e plataformas de óleo e gás. Essa homologação garante conformidade com normas internacionais, reduz riscos operacionais e amplia a aplicabilidade do sensor em setores críticos. Além de inteligente, o WEGscan100 se mostra resiliente e pronto para enfrentar os cenários mais exigentes da indústria, oferecendo diagnósticos precisos e proteção reforçada sem comprometer o desempenho.

Ponto de ancoragem físico (Safety Wire)

Pensando na segurança industrial, o novo modelo conta com um ponto de ancoragem físico para uso de cabos de segurança (Safety Wire), ampliando a confiabilidade em instalações sujeitas a vibrações ou movimento estrutural.

A imagem mostra o ponto de ancoragem com Safety Wire no novo WEGscan100

A desconfiança da fixação do sensor não é mais motivo para não aderir as novas tecnologias. O Safety Wire traz um fator duplo de segurança impedindo que o monitoramento prejudique, de qualquer forma, o processo monitorado.

Parte do ecossistema WEG de gestão de ativos

O WEGscan100 é parte de um ecossistema completo de gestão de ativos, que reúne sensores avançados, algoritmos com inteligência artificial e plataformas especializadas para garantir a confiabilidade operacional da planta.

Dentro desse ecossistema, destacam-se:

WEGsync®

Tecnologia exclusiva e patenteada da WEG que permite análises estruturais avançadas, como deformação operacional (ODS simplificada) e correlação de dados entre múltiplos sensores instalados no mesmo equipamento.

Para entender como o WEGsync® funciona, assista o vídeo da demonstração da funcionalidade.

Diagnóstico Automatizado com IA

Com algoritmos próprios e inteligência artificial (IA), o sistema realiza diagnósticos automáticos de mais de 30 modos de falha, incluindo desbalanceamento, folgas, desalinhamento, cavitação e falhas em rolamentos. O usuário recebe alertas contextualizados com orientações de ação, acelerando decisões de manutenção.

Análise Avançada de Vibração

Especialistas contam com um módulo completo para análise detalhada dos modos de falha, incluindo:

  • Análise espectral
  • Fator de crista
  • Pico a pico
  • Valores RMS
  • Análise em cascata
  • Envelopamento por banda
  • Alarmes configuráveis por banda, global e envelope
  • Dashboards personalizáveis para visualização analítica

WEGsense

Tecnologia complementar que detecta falhas incipientes de lubrificação em rolamentos, muito antes da ocorrência de vibração anormal ou aumento de temperatura, antecipando com ainda mais precisão a intervenção.

 

Confira alguns estudos de caso com o WEGscan100:

 

Novo sensor WEGscan100: tecnologia e robustez aliadas no monitoramento de ativos

Mais do que um relançamento, o novo WEGscan100 representa uma evolução da manutenção preditiva na indústria. Com um sensor mais resistente, inteligente e conectado, a WEG entrega ainda mais confiabilidade, segurança e previsibilidade para os seus processos.

https://youtu.be/3doZ9QZx0f0

 

Se sua planta busca reduzir paradas não planejadas, evitar falhas graves e maximizar a disponibilidade dos ativos, o novo WEGscan100 é a solução certa, agora, ainda mais completa.

Quer saber como aplicar o novo WEGscan100 na sua planta?

Solicite uma cotação

Leia também

Estudos de Caso Gestão de Ativos
23 mar 2026

Empresa de pet food evita R$660 mil em perdas e cresce 17% em produtividade com soluções WEG

Uma grande empresa do segmento pet food no Brasil, com parque industrial robusto e alto nível de automação, tem na confiabilidade de seus ativos um fator crítico para a...

Indústria 4.0 Indústria 4.0
18 dez 2025

Heijunka Box no Sistema MES PC-Factory: nivelamento de produção com eficiência Lean e controle em tempo real

A WEG anuncia uma evolução significativa no PC-Factory com o lançamento da nova funcionalidade Heijunka Box, criada para apoiar líderes industriais na programação, nivelamento e balanceamento da carga de trabalho dos...

Visão Computacional Indústria 4.0 Indústria 4.0
11 dez 2025

Visão computacional com IA na indústria: tudo sobre o WEGvision.AI 2.0

Descubra como o WEGvision.AI usa visão computacional com IA para transformar vídeos em decisões inteligentes — da fábrica ao varejo.   O WEGvision.AI nasceu com a...

Inscreva-se em nossa newsletter

    Acompanhe nosso conteúdo exclusivo

    Uso de Cookies

    Este site usa cookies para melhorar a sua experiência online. As informações detalhadas sobre o uso de cookies deste site estão disponíveis em nossos Termos e condições de uso.

    Mais informações aqui Sim, eu concordo