2. Mi Cuenta
  3. Comparar

El producto ya está en la lista de comparación

Se ocurrió un error durante la consulta de precios. Por favor, pulse 'Ctrl+Shift+Delete', marque las opciones 'Cookies' y 'Cache' con intervalo de tiempo 'Todo el período' y haga clic em Borrar. Reinicie el explorador y vuelva a intentarlo. Si el error persistir, póngase en contacto con el equipo de soporte.
Se ocurrió un error durante la consulta de disponibilidad. Por favor, pulse 'Ctrl+Shift+Delete', marque las opciones 'Cookies' y 'Cache' con intervalo de tiempo 'Todo el período' y haga clic em Borrar. Reinicie el explorador y vuelva a intentarlo. Si el error persistir, póngase en contacto con el equipo de soporte.
Se ha producido un error al subir el archivo
Se ocurrió un error no previsto. Por favor, pulse 'Ctrl+Shift+Delete', marque las opciones 'Cookies' y 'Cache' con intervalo de tiempo 'Todo el período' y haga clic em Borrar. Reinicie el explorador y vuelva a intentarlo. Si el error persistir, póngase en contacto con el equipo de soporte.
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
Usted tiene apenas 1 producto en su lista de comparación


  • Motores Eléctricos1
× Remover W22 Fan and Exhaust 400°C 2h IE3 55 kW 6P 280S/M 3Ph 380-400-415/660-690//460 V 50 Hz IC411 - TEFC - B3L(D) de la comparación W22 Fan and Exhaust 400°C 2h IE3 55 kW 6P 280S/M 3Ph 380-400-415/660-690//460 V 50 Hz IC411 - TEFC - B3L(D)

W22 Fan and Exhaust 400°C 2h IE3 55 kW 6P 280S/M 3Ph 380-400-415/660-690//460 V 50 Hz IC411 - TEFC - B3L(D)

Producto: 12992809

Procurar productos

Usted tiene apenas 1 producto en su lista de comparación. Use la busca abajo para encontrar mas productos para adicionar la comparación

Frame Material Cast Iron  Cast Iron  Cast Iron  Cast Iron 
Impregnation Method Silicon resin  Silicon resin  Silicon resin  Silicon resin 
Regreasing System At Drive end and Non-drive end  At Drive end and Non-drive end  At Drive end and Non-drive end  At Drive end and Non-drive end 
Main terminal box hole Without thread  Without thread  Without thread  Without thread 
Shaft Locking Device Without  Without  Without  Without 
Shaft Material SAE 1040/45 Carbon Steel  SAE 1040/45 Carbon Steel  SAE 1040/45 Carbon Steel  SAE 1040/45 Carbon Steel 
Painting RAL 9006 203A (ISO 12944 - C3)  RAL 9006 203A (ISO 12944 - C3)  RAL 9006 203A (ISO 12944 - C3)  RAL 9006 203A (ISO 12944 - C3) 
Grounding Lugs Double  Double  Double  Double 
Fan Cover material Cast Iron  Cast Iron  Cast Iron  Cast Iron 
Tropicalized Painting Without  Without  Without  Without 
Frame 280S/M  280S/M  280S/M  280S/M 
Temperature 400°C 2h  400°C 2h  400°C 2h  400°C 2h 
Output 55 kW (75 HP)  55 kW (75 HP)  55 kW (75 HP)  55 kW (75 HP) 
Drip Cover Without  Without  Without  Without 
Frequency 50 Hz  50 Hz  50 Hz  60 Hz 
Rated speed 987 rpm  989 rpm  990 rpm  1190 rpm 
Slip 1.30 %  1.10 %  1.00 %  0.83 % 
Rated voltage 380/660 V  400/690 V  415 V  460 V 
Rated current 108/62.3 A  104/60.2 A  103 A  91.3 A 
L. R. Amperes 660/380 A  707/410 A  750 A  694 A 
LRC 6.1  6.8  7.3  7.6 
Overload protector (phenolic) Without overload protector   Without overload protector   Without overload protector   Without overload protector  
Connection Cables Quantity 6  6  6  6 
No load current 42.7/24.6 A  47.0/27.2 A  50.5 A  43.0 A 
Fan material Aluminum  Aluminum  Aluminum  Aluminum 
Rated torque 54.3 kgfm  54.2 kgfm  54.1 kgfm  45.0 kgfm 
Screw cap CARBON STEEL SAE 1040/45  CARBON STEEL SAE 1040/45  CARBON STEEL SAE 1040/45  CARBON STEEL SAE 1040/45 
Locked rotor torque 200 %  210 %  220 %  240 % 
NDE bearing Seal WSeal  WSeal  WSeal  WSeal 
Breakdown torque 229 %  260 %  280 %  300 % 
DE bearing Seal WSeal  WSeal  WSeal  WSeal 
Locked rotor time 65s (cold) 36s (hot)  56s (cold) 31s (hot)  51s (cold) 28s (hot)  65s (cold) 36s (hot) 
Moment of inertia (J) 2.69 kgm²  2.69 kgm²  2.69 kgm²  2.69 kgm² 
Design N  N  N  N 
Insulation Class H  H  H  H 
Service factor 1.00  1.00  1.00  1.00 
Starting Method Direct On Line  Direct On Line  Direct On Line  Direct On Line 
Duty Cycle S1  S1  S1  S1 
Ambient temperature -5°C to +40°C  -5°C to +40°C  -5°C to +40°C  -5°C to +40°C 
Altitude 1000 m.a.s.l.  1000 m.a.s.l.  1000 m.a.s.l.  1000 m.a.s.l. 
Degree of Protection IP55  IP55  IP55  IP55 
Enclosure IC411 - TEFC  IC411 - TEFC  IC411 - TEFC  IC411 - TEFC 
Mounting B3L(D)  B3L(D)  B3L(D)  B3L(D) 
Rotation¹ Both (CW and CCW)  Both (CW and CCW)  Both (CW and CCW)  Both (CW and CCW) 
Noise level² 65.0 dB(A)  65.0 dB(A)  65.0 dB(A)  69.0 dB(A) 
Approx. weight³ 720 kg  720 kg  720 kg  720 kg 
Flange Without  Without  Without  Without 
Efficiency (100% load) 94.2  94.3  94.3  94.5 
Power factor (100% load) 0.82  0.81  0.79  0.80 
Bearing type 6316 C3  6316 C3  6316 C3  6316 C3 
NDE bearing 6316 C3  6316 C3  6316 C3  6316 C3 
WEG COLOMBIA S.A.S.
  • VIA SIBERIA – KM 2 - TENJO Terminales Logísticos de Colombia – Manzana 2 - Cundinamarca / Colombia
  • Teléfono: +57 1 416 0166 / +57 1 307 4820
  • Correo electrónico: info-co@weg.net
  • lhiguera@weg.net (Pinturas y Barnices)