header.link.backto Minha Conta
Os produtos selecionados foram adicionados para comparação
Ver produtos na página de comparador
Comparando 2 produtos em 2 categorias
| Tensão de alimentação | 24 Vcc |
|---|---|
| Processador (CPU) | IMX7 dual core @1GHz |
| Coprocessador | @200MHz |
| Ciclo de scan p/ 100K instruções | 12 ns/instrução e 1,19 ms total |
| Relógio de tempo real | Sim |
| Memória RAM | 1 GB |
| Memória flash | 4 GB |
| Memória de dados | 128 MB |
| Memória de código | 32 MB |
| Memória retentiva | 64 kB |
| Memória persistente | 64 kB |
| Limite de cartões de expansão | 8 |
| Software de programação | CODESYS V3.5 SP19 ou superior |
| Qtde DI totais CPU | 8 |
| Tipo DI | PNP |
| Entrada encoder | Sim |
| Qtde de entradas rápidas | 4 |
| Qtde de AI totais | Não aplicável |
| Qtde DO totais da CPU | 8 |
| Tipo de DO | Transistor (PNP) |
| Qtde AO totais | Não aplicável |
| Interface de comunicação 1 | 1 x RS485 |
| Interface de comunicação 2 | 2 x Gigabit Ethernet (MAC Dif) |
| Interface de comunicação 3 | 1 x CAN |
| Interface de comunicação 4 | 1 x USB OTG |
| Interface de comunicação 5 | 1 x USB device |
| Interface de comunicação 6 | 1 x Micro SD card |
| Interface de comunicação 7 | Não aplicável |
| Interface de comunicação 8 | Não aplicável |
| Protocolo de comunicação 1 | Modbus TCP server |
| Protocolo de comunicação 2 | Modbus TCP client |
| Protocolo de comunicação 3 | Modbus RTU master |
| Protocolo de comunicação 4 | Modbus RTU slave |
| Protocolo de comunicação 5 | Canopen master |
| Protocolo de comunicação 6 | Não aplicável |
| Protocolo de comunicação 7 | Ethernet/IP scanner |
| Protocolo de comunicação 8 | Ethernet/IP adapter |
| Protocolo de comunicação 9 | Ethercat master |
| Protocolo de comunicação 10 | Não aplicável |
| Protocolo de comunicação 11 | Não aplicável |
| Protocolo de comunicação 12 | Não aplicável |
| Protocolo de comunicação 13 | Profinet controller |
| Protocolo de comunicação 14 | Profinet device |
| Protocolo de comunicação 15 | MQTT Publisher |
| Protocolo de comunicação 16 | MQTT Subscriber |
| Altura | 129,8 mm |
| Largura | 101,6 mm |
| Profundidade | 106,9 mm |
| Peso | 0,540 kg |
| Posicação de montagem | Trilho DIN |
| Tipo de montagem | Em trilho DIN ou parafusado |
| Certificação | CE, UL, UKCA e RCM |
| FAMILIA TINTAS | Tinta Líquida |
|---|---|
| REFERENCIA TINTA LIQUIDA | W-THANE HBA 50 |
| DESCRICAO TINTA | W-THANE HBA 502 T |
| LINHA PRODUTOS TINTAS | Poliuretano |
| VERSAO TINTA | Alto Desempenho |
| FUNCAO TINTA | Acabamento |
| SISTEMA RESINA | Acrílico Alifático |
| COMPONENTE TINTA | Conjunto Bicomponente |
| DILUENTE ETQ | Diluente PU 5003 |
| Diluição (% volume) | 10% |
| Componente B | 10004426 |
| CATALISACAO POR VOLUME A | 6.6 |
| CATALISACAO POR VOLUME B | 1 |
| CATALISACAO POR VOLUME C | - |
| VIDA UTIL MISTURA (25°C) | 4 h |
| Sólidos por volume | Alto Sólidos |
| SOLIDOS VOLUME | 68 ± 2% (ISO 3233 - 1998) |
| Espessura por demão mínima seca | 75.0µm |
| Espessura por demão máxima seca | 125.00µm |
| COR TINTA | Cinza |
| COR COMERCIAL TINTA | Cinza |
| Código cor | 10020 |
| Escala de cor | MUNSELL N3,5 |
| ACABAMENTO PINTURA | Liso |
| Brilho | Semi-Brilho |
| Escala brilho mínima | 50 UB |
| Escala brilho máxima | 70 UB |
| SECAGEM TOQUE (25°C) | 6 h |
| Secagem ao manuseio (25°C) | 10 h |
| Secagem final (25°C) | 7 dias |
| Secagem repintura mínima (25°C) | 6 h |
| Secagem repintura máxima (25°C) | 16 h |
| Temperatura de resistência ao calor seco máxima | 90.0°C |
| NORMATIZATION | Não Normatizado |
| CODIGO ONU | ONU 1263 Tintas 3 III |
| EMBALAGEM | Galão Metálico |
| CONTEUDO EMBALAGEM | 3,6 L |
| Formas de aplicação |
Pistola airless Pistola convencional Rolo |
| 095100098 | |
| Preparação da superfície | Proceder com a aplicação dentro do intervalo de repintura do primer utilizado... |
| Superfície de aplicação | O produto W-THANE HBA 50 deve ser aplicado sobre primer específico a fim de compor um sistema de pintura adequado. |
| Recomendações de uso | Acabamento poliuretano de alta camada. |