header.link.backto Minha Conta
Os produtos selecionados foram adicionados para comparação
Ver produtos na página de comparador
Você tem apenas 1 produto na sua lista de comparação
|
×
Remover W22 Torre de Resfriamento NEMA Premium Efficiency 10 HP 4P 213/5T 3F 230/460//380 V 60//50 Hz IC411 - TEFC - Com pés da comparação
W22 Torre de Resfriamento NEMA Premium Efficiency 10 HP 4P 213/5T 3F 230/460//380 V 60//50 Hz IC411 - TEFC - Com pésNúmero do Catálogo: 01018ET3ECT215TF1-WGProduto: 17688464
USD1,675.00/un.
|
Procurar produtosVocê tem apenas 1 produto na sua lista de comparação. Use a busca abaixo para achar mais produtos para adicionar a comparação |
|
|---|---|---|
| Material da carcaça | Ferro fundido Ferro fundido Ferro fundido Ferro fundido Ferro fundido Ferro fundido Ferro fundido | |
| Método de impregnação | Dupla impregnação poliester Dupla impregnação poliester Dupla impregnação poliester Dupla impregnação poliester Dupla impregnação poliester Dupla impregnação poliester Dupla impregnação poliester | |
| Tensão de resistencia de aquecimento | 110-127/200-240 V 110-127/200-240 V 110-127/200-240 V 110-127/200-240 V 110-127/200-240 V 110-127/200-240 V 110-127/200-240 V | |
| Rosca da caixa principal | NPT 1" NPT 1" NPT 1" NPT 1" NPT 1" NPT 1" NPT 1" | |
| Dispositivo de travamento do Eixo | Sem Sem Sem Sem Sem Sem Sem | |
| Dreno | Automático de borracha Automático de borracha Automático de borracha Automático de borracha Automático de borracha Automático de borracha Automático de borracha | |
| Material Eixo | Aço carbono SAE 1040/45 Aço carbono SAE 1040/45 Aço carbono SAE 1040/45 Aço carbono SAE 1040/45 Aço carbono SAE 1040/45 Aço carbono SAE 1040/45 Aço carbono SAE 1040/45 | |
| Pintura | RAL 5009 202E (ISO 12944 - C4) RAL 5009 202E (ISO 12944 - C4) RAL 5009 202E (ISO 12944 - C4) RAL 5009 202E (ISO 12944 - C4) RAL 5009 202E (ISO 12944 - C4) RAL 5009 202E (ISO 12944 - C4) RAL 5009 202E (ISO 12944 - C4) | |
| Tipo de aterramento | Único Único Único Único Único Único Único | |
| Material da tampa defletora | Chapa de aço Chapa de aço Chapa de aço Chapa de aço Chapa de aço Chapa de aço Chapa de aço | |
| Pintura Tropicalizada | Completa (200h) Completa (200h) Completa (200h) Completa (200h) Completa (200h) Completa (200h) Completa (200h) | |
| Carcaça | 213/5T 213/5T 213/5T 213/5T 213/5T 213/5T 213/5T | |
| Potência | 10 HP (7.5 kW) 7.5 HP (5.5 kW) 7.5 HP (5.5 kW) 7.5 HP (5.5 kW) 10 HP (7.5 kW) 10 HP (7.5 kW) 10 HP (7.5 kW) | |
| Chapéu | Sem Sem Sem Sem Sem Sem Sem | |
| Frequência | 60 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz | |
| Rotação nominal | 1765 rpm 1470 rpm 1475 rpm 1475 rpm 1450 rpm 1455 rpm 1460 rpm | |
| Escorregamento | 1.94 % 2.00 % 1.67 % 1.67 % 3.33 % 3.00 % 2.67 % | |
| Tensão nominal | 230/460 V 380 V 400 V 415 V 380 V 400 V 415 V | |
| Corrente nominal | 25.3/12.7 A 11.5 A 11.4 A 11.3 A 15.2 A 14.4 A 14.1 A | |
| Corrente de partida | 162/81.1 A 86.2 A 91.5 A 96.1 A 90.9 A 93.6 A 98.8 A | |
| Protetor fenólico de sobrecarga | Sem protetor Sem protetor Sem protetor Sem protetor Sem protetor Sem protetor Sem protetor | |
| Ip/In | 6.4x(Cód. H) 7.5x(Cód. J) 8.0x(Cód. K) 8.5x(Cód. L) 6.0x(Cód. G) 6.5x(Cód. H) 7.0x(Cód. H) | |
| Quantidade de Cabos de Ligação | 9 9 9 9 9 9 9 | |
| Corrente a vazio | 11.6/5.80 A 5.60 A 6.00 A 6.35 A 5.60 A 6.00 A 6.35 A | |
| Material do ventilador | Plástico Plástico Plástico Plástico Plástico Plástico Plástico | |
| Conjugado nominal | 29.8 ft.lb 26.8 ft.lb 26.7 ft.lb 26.7 ft.lb 36.2 ft.lb 36.1 ft.lb 36.0 ft.lb | |
| Tampão roscado | ACO CARBONO SAE 1010/20 ACO CARBONO SAE 1010/20 ACO CARBONO SAE 1010/20 ACO CARBONO SAE 1010/20 ACO CARBONO SAE 1010/20 ACO CARBONO SAE 1010/20 ACO CARBONO SAE 1010/20 | |
| Conjugado de partida | 240 % 200 % 240 % 260 % 165 % 180 % 190 % | |
| Vedação do mancal traseiro | V'Ring V'Ring V'Ring V'Ring V'Ring V'Ring V'Ring | |
| Conjugado máximo | 295 % 300 % 340 % 360 % 220 % 250 % 270 % | |
| Vedação do mancal dianteiro | V'Ring V'Ring V'Ring V'Ring V'Ring V'Ring V'Ring | |
| Tempo de rotor bloqueado | 30s (frio) 17s (quente) 25s (frio) 14s (quente) 25s (frio) 14s (quente) 25s (frio) 14s (quente) 25s (frio) 14s (quente) 25s (frio) 14s (quente) 0s (frio) 0s (quente) | |
| Momento de inércia (J) | 1.51 sq.ft.lb 1.51 sq.ft.lb 1.51 sq.ft.lb 1.51 sq.ft.lb 1.51 sq.ft.lb 1.51 sq.ft.lb 1.51 sq.ft.lb | |
| Categoria | B B B B B B B | |
| Classe de isolamento | F F F F F F F | |
| Fator de serviço | 1.25 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 | |
| Regime de serviço | Cont.(S1) Cont.(S1) Cont.(S1) Cont.(S1) Cont.(S1) Cont.(S1) Cont.(S1) | |
| Método de partida | Partida direta Partida direta Partida direta Partida direta Partida direta Partida direta Partida direta | |
| Temperatura ambiente | -20°C a +40°C -20°C a +40°C -20°C a +40°C -20°C a +40°C -20°C a +40°C -20°C a +40°C -20°C a +40°C | |
| Altitude | 1000 m 1000 m 1000 m 1000 m 1000 m 1000 m 1000 m | |
| Grau de proteção | IP55 IP55 IP55 IP55 IP55 IP55 IP55 | |
| Refrigeração | IC411 - TEFC IC411 - TEFC IC411 - TEFC IC411 - TEFC IC411 - TEFC IC411 - TEFC IC411 - TEFC | |
| Forma construtiva | F-1 F-1 F-1 F-1 F-1 F-1 F-1 | |
| Sentido de rotação¹ | Ambos Ambos Ambos Ambos Ambos Ambos Ambos | |
| Nível de ruído² | 58.0 dB(A) 56.0 dB(A) 56.0 dB(A) 56.0 dB(A) 56.0 dB(A) 56.0 dB(A) 56.0 dB(A) | |
| Massa aproximada³ | 177 lb 177 lb 177 lb 177 lb 177 lb 177 lb 177 lb | |
| Flange | Sem Sem Sem Sem Sem Sem Sem | |
| Rendimento (100% carga) | 91.7 89.8 90.1 90.3 88.5 89.5 90.2 | |
| Fator de potência (100% carga) | 0.81 0.81 0.77 0.75 0.85 0.84 0.82 | |
| Tipo de mancal | 6308 2RS 6308 2RS 6308 2RS 6308 2RS 6308 2RS 6308 2RS 6308 2RS | |
| Mancal LNA | 6207 2RS 6207 2RS 6207 2RS 6207 2RS 6207 2RS 6207 2RS 6207 2RS |