• Solicitação de Serviço / Garantia
    • Sala de Imprensa
  • Notícias
  • Treinamento
  • Trabalhe Conosco
  • ‍
  • ‍
  • Login
  • Português do Brasil
    • English
    • Español
  1. Home
  2. Minha Conta
  3. Comparar
Ocorreu um erro durante a consulta de preços. Tecle 'Ctrl+Shift+Delete', marque as opções 'Cookies' e 'Cache' com intervalo de tempo 'Todo o período' e clique em Limpar. Reinicie o navegador e tente novamente. Caso o erro persista entre em contato com o Suporte.
Ocorreu um erro durante a consulta de disponbilidade. Tecle 'Ctrl+Shift+Delete', marque as opções 'Cookies' e 'Cache' com intervalo de tempo 'Todo o período' e clique em Limpar. Reinicie o navegador e tente novamente. Caso o erro persista entre em contato com o Suporte.
Erro ao efetuar o upload do arquivo
Ocorreu um erro não previsto. Tecle 'Ctrl+Shift+Delete', marque as opções 'Cookies' e 'Cache' com intervalo de tempo 'Todo o período' e clique em Limpar. Reinicie o navegador e tente novamente. Caso o erro persista entre em contato com o Suporte.
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
Comparando 2 produtos em 1 categoria


  • Motores Elétricos2
× Remover W22 IE4 315 kW 6P 355A/B 3F 400/690//460 V 50 Hz IC411 - TEFC - B3T da comparação W22 IE4 315 kW 6P 355A/B 3F 400/690//460 V 50 Hz IC411 - TEFC - B3T

W22 IE4 315 kW 6P 355A/B 3F 400/690//460 V 50 Hz IC411 - TEFC - B3T

Produto: 12775759
× Remover HydroWash Standard Efficiency 0.5 HP 04P 56C 208-230/460V 60 Hz - TENV da comparação HydroWash Standard Efficiency 0.5 HP 04P 56C 208-230/460V 60 Hz - TENV

HydroWash Standard Efficiency 0.5 HP 04P 56C 208-230/460V 60 Hz - TENV

Número do Catálogo: .5018NT3EHW56C
Produto: 16554484
USD644.00/un.
Material da carcaça Ferro fundido  Ferro fundido  Chapa de aço 
Método de impregnação Gotejamento  Gotejamento  -
Graxeira Prolongada dianteira e traseira  Prolongada dianteira e traseira  Sem 
Rosca da caixa principal 2xM80x2  2xM80x2  -
Dispositivo de travamento do Eixo Sem  Sem  -
Material Eixo Aço carbono SAE 4140  Aço carbono SAE 4140  Aço inox AISI 303 
Pintura RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3)  RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3)  -
Tipo de aterramento Duplo  Duplo  -
Material da tampa defletora Ferro fundido   Ferro fundido   -
Pintura Tropicalizada Sem  Sem  -
Carcaça 355A/B  355A/B  -
Proteção térmica enrolamento Termistor - 2 fios 1 por fase 155°C  Termistor - 2 fios 1 por fase 155°C  -
Potência 315 kW (430 HP)  315 kW (430 HP)  -
Chapéu Sem  Sem  Sem 
Frequência 50 Hz  60 Hz  -
Rotação nominal 993 rpm  1194 rpm  -
Escorregamento 0.70 %  0.50 %  -
Tensão nominal 400/690 V  460 V  -
Corrente nominal 588/341 A  525 A  -
Corrente de partida 3940/2284 A  3675 A  -
Ip/In 6.7  7.0  -
Protetor fenólico de sobrecarga Sem protetor  Sem protetor  Sem protetor 
Quantidade de Cabos de Ligação 6  6  -
Corrente a vazio 230/133 A  220 A  -
Material do ventilador Alumínio   Alumínio   -
Conjugado nominal 309 kgfm  257 kgfm  -
Tampão roscado ACO INOX AISI 316L  ACO INOX AISI 316L  -
Conjugado de partida 200 %  220 %  -
Vedação do mancal traseiro WSeal  WSeal  -
Conjugado máximo 220 %  250 %  -
Vedação do mancal dianteiro WSeal  WSeal  -
Tempo de rotor bloqueado 55s (frio) 31s (quente)  72s (frio) 40s (quente)  -
Momento de inércia (J) 18.9 kgm²  18.9 kgm²  -
Categoria NE  NE  B 
Classe de isolamento F  F  F 
Fator de serviço 1.00  1.00  -
Regime de serviço S1  S1  S1 
Método de partida Partida direta  Partida direta  -
Temperatura ambiente -20°C a +40°C  -20°C a +40°C  -
Altitude 1000 m  1000 m  -
Grau de proteção IP55  IP55  -
Refrigeração IC411 - TEFC  IC411 - TEFC  -
Forma construtiva B3T  B3T  -
Sentido de rotação¹ Ambos  Ambos  Ambos 
Nível de ruído² 73.0 dB(A)  77.0 dB(A)  -
Massa aproximada³ 2527 kg  2527 kg  -
Flange Sem  Sem  C 
Rendimento (100% carga) 96.6  96.5  -
Fator de potência (100% carga) 0.80  0.78  -
Tipo de mancal 6322 C3  6322 C3  -
Mancal LNA 6319 C3  6319 C3  -
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
  • Energy Efficiency Legislations Worldwide
  • WEG Standard Product Catalog (Motors, Enclosed Motor Controls, Gears, and Alternators)
  • WEG Automation Catalog: LV Variable Frequency Drives and Soft Starters (Full Catalog)
  • Power and Controls Products Catalog
  • WEG-PLC-HMI Catalog
  • Cross-Reference for Electric Motors
  • Pay Back Analysis calculator
  • WEG Standard Warranty Terms (LV Motors)
  • WEG Standard Warranty Terms (Automation Products)
  • WEG USA Terms and Conditions for Sales (Goods and Services)
  • WEG USA Terms and Conditions for Purchases (Goods and Services)
  • WEG Videos