header.link.backto Minha Conta
Os produtos selecionados foram adicionados para comparação
Ver produtos na página de comparador
Comparando 3 produtos em 2 categorias
| Tension de alimentación | 24 Vcc |
|---|---|
| Procesador (CPU) | IMX7 dual core @400MHz |
| Coprocesador | @200MHz |
| Ciclo de scan p/ 100K instrucción | 16 ns/instrucción y 1.60 ms total |
| Reloj en tiempo real | Sí |
| Memoria RAM | 256 MB |
| Memoria flash | 4 GB |
| Memória de datos | 4 MB |
| Memoria de código | 8 MB |
| Memoria retentiva | 64 kB |
| Memoria persistente | 64 kB |
| Limite de tarjetas de expansión | 8 |
| Software de programación | CODESYS V3.5 SP19 o superior |
| Ctd DI totales CPU | 8 |
| Tipo DI | PNP |
| Entrada encoder | Sí |
| Ctd de entradas rapidas | 4 |
| Ctd de AI totales | No aplicable |
| Ctd DO totales da CPU | 8 |
| Tipo de DO | Transistor (PNP) |
| Ctd AO totales | No aplicable |
| Interfaz de comunicación 1 | 1 x RS485 |
| Interfaz de comunicación 2 | 1 x Ethernet 10/100 |
| Interfaz de comunicación 3 | 1 x CAN |
| Interfaz de comunicación 4 | No aplicable |
| Interfaz de comunicación 5 | 1 x USB device |
| Interfaz de comunicación 6 | 1 x Micro SD card |
| Protocolo de comunicación 1 | Modbus TCP server |
| Protocolo de comunicación 2 | Modbus TCP client |
| Protocolo de comunicación 3 | Modbus RTU master |
| Protocolo de comunicación 4 | Modbus RTU slave |
| Protocolo de comunicación 5 | Canopen master |
| Protocolo de comunicación 7 | Ethernet/IP scanner |
| Protocolo de comunicación 8 | Ethernet/IP adapter |
| Protocolo de comunicación 9 | Ethercat master |
| Protocolo de comunicación 13 | Profinet controller |
| Protocolo de comunicación 14 | Profinet device |
| Protocolo de comunicación 15 | MQTT Publisher |
| Protocolo de comunicación 16 | MQTT Subscriber |
| Altura | 131.7 mm |
| Ancho | 101.7 mm |
| Profundidad | 99 mm |
| Peso | 0.350 kg |
| Posición de montaje | Riel DIN |
| Tipo de montaje | En riel DIN o atornillado |
| Certificación | CE, UL y RCM |
|
×
Remover CONVERTIDOR CFW500C07P0T5DB20 da comparação
CONVERTIDOR CFW500C07P0T5DB20Número do Catálogo: CFW500C07P0T5DB20Produto: 12954865
USD1,276.00/un.
|
×
Remover INVERSOR CFW500E49P0T4DB20G2 da comparação
INVERSOR CFW500E49P0T4DB20G2Número do Catálogo: CFW500E49P0T4DB20G2Produto: 15577452
USD4,214.00/un.
|
|
|---|---|---|
| Tensión nominal de entrada | 500-600 V | 380-480 V |
| Número de fases de entrada | Trifásico | Trifásico |
| Configuración | Opcional | Com opcionais |
| Corriente nominal (ND) | No aplicable | 58 A |
| Corriente nominal (HD) | 7 A | 49 A |
| Filtro RFI | Sin filtro | Sem filtro |
| Grado de protección | IP20 | IP20 |
| Frenado reostático | Estándar con frenado reostático | Standard com frenagem |
| Métodos de Control - Motor de inducción | V/f, VVW, Sensorless, Encoder y VVW PM | V/f, VVW, Sensorless, Encoder e VVW PM |
| Rendimiento típico en condiciones nominales | ≥ 97% | ≥ 97% |
| Indutor do Link | No | Não |
| Conformal Coating | 3C2 (IEC 60721-3-3:2002) | 3C2 (IEC 60721-3-3:2002) |
| SoftPLC | Si, incorporado | Sim, incorporado |
| Temperatura | -10 °C a 50 °C | -10 °C a 50 °C |
| Puerta USB | Solamente con plug-in | Somente com plug-in |
| Tarjeta e memoria | No incluido en el producto | Não incluso no produto |
| E/S estándar | 4 x DI; 1 relé NA/NF e 1 transistor x DO; 1 x AI; 1 x AO. | 4 x DI; 1 relé NA/NF e 1 transistor x DO; 1 x AI; 1 x AO. |
| Parada de Seguridad | No Disponible | Preparado para instalar o acessório CFW500-SFY2 |
| Display | LCD Numérico | LCD Numérico |
| Alimentación de la electrónica | No Disponible | Não Disponível |