header.link.backto Minha Conta
Os produtos selecionados foram adicionados para comparação
Ver produtos na página de comparador
Comparando 2 produtos em 2 categorias
| Flujo de aire a 60 Hz | 0.9 m³/s 0.9 m³/s 0.9 m³/s 0.9 m³/s 0.9 m³/s 0.9 m³/s 0.9 m³/s 0.9 m³/s 0.9 m³/s |
|---|---|
| Flujo de aire a 50 Hz | 0.75 m³/s 0.75 m³/s 0.75 m³/s 0.75 m³/s 0.75 m³/s 0.75 m³/s 0.75 m³/s 0.75 m³/s 0.75 m³/s |
| Resistencia del estator de la excitatriz a 20ºC | 20.86 ohm 20.86 ohm 20.86 ohm 20.86 ohm 20.86 ohm 20.86 ohm 20.86 ohm 20.86 ohm 20.86 ohm |
| CARCASA - COM COMPLE. | 280M 280M 280M 280M 280M 280M 280M 280M 280M |
| Resistencia del estator principal a 20ºC | 0.0086 ohm 0.0086 ohm 0.0086 ohm 0.0086 ohm 0.0086 ohm 0.0086 ohm 0.0086 ohm 0.0086 ohm 0.0086 ohm |
| Modelo | AG10-280MI20AI AG10-280MI20AI AG10-280MI20AI AG10-280MI20AI AG10-280MI20AI AG10-280MI20AI AG10-280MI20AI AG10-280MI20AI AG10-280MI20AI |
| Distorsión armónica total (sin carga) (%) | ≤ 3% ≤ 3% ≤ 3% ≤ 3% ≤ 3% ≤ 3% ≤ 3% ≤ 3% ≤ 3% |
| Altitud | hasta 1000 m hasta 1000 m hasta 1000 m hasta 1000 m hasta 1000 m hasta 1000 m hasta 1000 m hasta 1000 m hasta 1000 m |
| Paso del bobinado del estator principal | 2/3 2/3 2/3 2/3 2/3 2/3 2/3 2/3 2/3 |
| Resistencia del rotor | 1.91 ohm 1.91 ohm 1.91 ohm 1.91 ohm 1.91 ohm 1.91 ohm 1.91 ohm 1.91 ohm 1.91 ohm |
| Número de Terminales | 12 12 12 12 12 12 12 12 12 |
| Factor de potencia | 0.8 hasta 1.0 0.8 hasta 1.0 0.8 hasta 1.0 0.8 hasta 1.0 0.8 hasta 1.0 0.8 hasta 1.0 0.8 hasta 1.0 0.8 hasta 1.0 0.8 hasta 1.0 |
| Número de polos | 4 4 4 4 4 4 4 4 4 |
| Rotación (rpm) - 50Hz | 1500 rpm 1500 rpm 1500 rpm 1500 rpm 1500 rpm 1500 rpm 1500 rpm 1500 rpm 1500 rpm |
| Rotación (rpm) - 60Hz | 1800 rpm 1800 rpm 1800 rpm 1800 rpm 1800 rpm 1800 rpm 1800 rpm 1800 rpm 1800 rpm |
| Sobrevelocidad (rpm) | 2250 rpm 2250 rpm 2250 rpm 2250 rpm 2250 rpm 2250 rpm 2250 rpm 2250 rpm 2250 rpm |
| Masa del alternador | 1118 kg 1118 kg 1118 kg 1118 kg 1118 kg 1118 kg 1118 kg 1118 kg 1118 kg |
| Camadas del bobinado del estator | 2 2 2 2 2 2 2 2 2 |
| Inercia WR2 | 4.31 kgm² 4.31 kgm² 4.31 kgm² 4.31 kgm² 4.31 kgm² 4.31 kgm² 4.31 kgm² 4.31 kgm² 4.31 kgm² |
| Suministro regulador de tensión | Dentro de la caja del regulador de tensión Dentro de la caja del regulador de tensión Dentro de la caja del regulador de tensión Dentro de la caja del regulador de tensión Dentro de la caja del regulador de tensión Dentro de la caja del regulador de tensión Dentro de la caja del regulador de tensión Dentro de la caja del regulador de tensión Dentro de la caja del regulador de tensión |
| Rodamiento LA | 6318 2RS/ZZ 6318 2RS/ZZ 6318 2RS/ZZ 6318 2RS/ZZ 6318 2RS/ZZ 6318 2RS/ZZ 6318 2RS/ZZ 6318 2RS/ZZ 6318 2RS/ZZ |
| Rodamiento trasero | 6315 2RS/ZZ 6315 2RS/ZZ 6315 2RS/ZZ 6315 2RS/ZZ 6315 2RS/ZZ 6315 2RS/ZZ 6315 2RS/ZZ 6315 2RS/ZZ 6315 2RS/ZZ |
| Disco de acoplamiento | SIN SIN SIN SIN SIN SIN SIN SIN SIN |
| Tipo Brida | SAE 2 SAE 2 SAE 2 SAE 2 SAE 2 SAE 2 SAE 2 SAE 2 SAE 2 |
| Máquina accionante | Motor diesel Motor diesel Motor diesel Motor diesel Motor diesel Motor diesel Motor diesel Motor diesel Motor diesel |
| Modelo regulador tensión | GRT7-TH4E GRT7-TH4E GRT7-TH4E GRT7-TH4E GRT7-TH4E GRT7-TH4E GRT7-TH4E GRT7-TH4E GRT7-TH4E |
| Precisión (estabilidad) | +/- 0.5% +/- 0.5% +/- 0.5% +/- 0.5% +/- 0.5% +/- 0.5% +/- 0.5% +/- 0.5% +/- 0.5% |
| Corriente nominal | 5 A 5 A 5 A 5 A 5 A 5 A 5 A 5 A 5 A |
| Entrada analogica | Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí |
| Entrada digital | No No No No No No No No No |
| Corriente de pico | 7 A/10 s 7 A/10 s 7 A/10 s 7 A/10 s 7 A/10 s 7 A/10 s 7 A/10 s 7 A/10 s 7 A/10 s |
| Droop / TC | Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí |
| Respuesta dinámica | 8 hasta 500 ms 8 hasta 500 ms 8 hasta 500 ms 8 hasta 500 ms 8 hasta 500 ms 8 hasta 500 ms 8 hasta 500 ms 8 hasta 500 ms 8 hasta 500 ms |
| U/F | Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí |
| Ajuste interno de voltaje | +/- 15% +/- 15% +/- 15% +/- 15% +/- 15% +/- 15% +/- 15% +/- 15% +/- 15% |
| Ajuste externo de voltaje | +/- 10% +/- 10% +/- 10% +/- 10% +/- 10% +/- 10% +/- 10% +/- 10% +/- 10% |
| Tiempo de respuesta transitoria para ΔU=20% | 500 ms 500 ms 500 ms 500 ms 500 ms 500 ms 500 ms 500 ms 500 ms |
|
×
Remover INVERSOR CFW500E56P0T2DB20G2 da comparação
INVERSOR CFW500E56P0T2DB20G2Número do Catálogo: CFW500E56P0T2DB20G2Produto: 15577077
USD3,380.00/un.
|
|
|---|---|
| Tensão nominal de entrada | 200-240 V |
| Número de Fases de entrada | Trifásico |
| Configuração | Com opcionais |
| Corrente nominal (ND) | 70 A |
| Corrente nominal (HD) | 56 A |
| Filtro RFI | Sem filtro |
| Grau de proteção | IP20 |
| Frenagem reostática | Standard com frenagem |
| Métodos de Controle - motor de indução | V/f, VVW, Sensorless, Encoder e VVW PM |
| Rendimento típico na condição nominal | ≥ 97% |
| Indutor do Link | Não |
| Conformal Coating | 3C2 (IEC 60721-3-3:2002) |
| SoftPLC | Sim, incorporado |
| Temperatura | -10 °C a 50 °C |
| Porta USB | Somente com plug-in |
| Cartão de memória | Não incluso no produto |
| E/S padrão | 4 x DI; 1 relé NA/NF e 1 transistor x DO; 1 x AI; 1 x AO. |
| Parada de segurança | Preparado para instalar o acessório CFW500-SFY2 |
| Display | LCD Numérico |
| Alimentação da eletronica | Não Disponível |