• Solicitação de Serviço / Garantia
    • Sala de Imprensa
  • Notícias
  • Treinamento
  • Trabalhe Conosco
  • ‍
  • ‍
  • Login
  • Português do Brasil
    • English
    • Español
  1. Home
  2. Minha Conta
  3. Comparar

O produto já está na lista de comparação

Ocorreu um erro durante a consulta de preços. Tecle 'Ctrl+Shift+Delete', marque as opções 'Cookies' e 'Cache' com intervalo de tempo 'Todo o período' e clique em Limpar. Reinicie o navegador e tente novamente. Caso o erro persista entre em contato com o Suporte.
Ocorreu um erro durante a consulta de disponbilidade. Tecle 'Ctrl+Shift+Delete', marque as opções 'Cookies' e 'Cache' com intervalo de tempo 'Todo o período' e clique em Limpar. Reinicie o navegador e tente novamente. Caso o erro persista entre em contato com o Suporte.
Erro ao efetuar o upload do arquivo
Ocorreu um erro não previsto. Tecle 'Ctrl+Shift+Delete', marque as opções 'Cookies' e 'Cache' com intervalo de tempo 'Todo o período' e clique em Limpar. Reinicie o navegador e tente novamente. Caso o erro persista entre em contato com o Suporte.
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
Comparando 2 produtos em 2 categorias


  • Alternadores para Grupos Geradores1
  • Inversores de Frequência1
× Remover AG10280MI20AI B35T IP23 SAE 2 da comparação AG10280MI20AI B35T IP23 SAE 2

AG10280MI20AI B35T IP23 SAE 2

Produto: 14418851
Air flow at 60 Hz 0.9 m³/s  0.9 m³/s  0.9 m³/s  0.9 m³/s  0.9 m³/s  0.9 m³/s  0.9 m³/s  0.9 m³/s  0.9 m³/s 
Air flow at 50 Hz 0.75 m³/s  0.75 m³/s  0.75 m³/s  0.75 m³/s  0.75 m³/s  0.75 m³/s  0.75 m³/s  0.75 m³/s  0.75 m³/s 
Exciter stator winding resistance at 20ºC 20.86 ohm  20.86 ohm  20.86 ohm  20.86 ohm  20.86 ohm  20.86 ohm  20.86 ohm  20.86 ohm  20.86 ohm 
FRAME - W COMPLEMENT 280M  280M  280M  280M  280M  280M  280M  280M  280M 
Stator winding resistance at 20ºC 0.0086 ohm  0.0086 ohm  0.0086 ohm  0.0086 ohm  0.0086 ohm  0.0086 ohm  0.0086 ohm  0.0086 ohm  0.0086 ohm 
Model AG10-280MI20AI  AG10-280MI20AI  AG10-280MI20AI  AG10-280MI20AI  AG10-280MI20AI  AG10-280MI20AI  AG10-280MI20AI  AG10-280MI20AI  AG10-280MI20AI 
THD (L-L, no load) ≤ 3%   ≤ 3%   ≤ 3%   ≤ 3%   ≤ 3%   ≤ 3%   ≤ 3%   ≤ 3%   ≤ 3%  
Altitude up to 1000 m.a.s.l  up to 1000 m.a.s.l  up to 1000 m.a.s.l  up to 1000 m.a.s.l  up to 1000 m.a.s.l  up to 1000 m.a.s.l  up to 1000 m.a.s.l  up to 1000 m.a.s.l  up to 1000 m.a.s.l 
Stator winding pitch 2/3  2/3  2/3  2/3  2/3  2/3  2/3  2/3  2/3 
Rotor winding resistance 1.91 ohm  1.91 ohm  1.91 ohm  1.91 ohm  1.91 ohm  1.91 ohm  1.91 ohm  1.91 ohm  1.91 ohm 
Number of Leads 12  12  12  12  12  12  12  12  12 
Power Factor 0.8 to 1.0  0.8 to 1.0  0.8 to 1.0  0.8 to 1.0  0.8 to 1.0  0.8 to 1.0  0.8 to 1.0  0.8 to 1.0  0.8 to 1.0 
Number of poles 4  4  4  4  4  4  4  4  4 
Rated speed - 50 Hz 1500 rpm  1500 rpm  1500 rpm  1500 rpm  1500 rpm  1500 rpm  1500 rpm  1500 rpm  1500 rpm 
Rated speed - 60 Hz 1800 rpm  1800 rpm  1800 rpm  1800 rpm  1800 rpm  1800 rpm  1800 rpm  1800 rpm  1800 rpm 
Overspeed 2250 rpm  2250 rpm  2250 rpm  2250 rpm  2250 rpm  2250 rpm  2250 rpm  2250 rpm  2250 rpm 
Approx. weight 1118 kg  1118 kg  1118 kg  1118 kg  1118 kg  1118 kg  1118 kg  1118 kg  1118 kg 
Stator winding layers 2  2  2  2  2  2  2  2  2 
Inertia WR² 4.31 kgm²  4.31 kgm²  4.31 kgm²  4.31 kgm²  4.31 kgm²  4.31 kgm²  4.31 kgm²  4.31 kgm²  4.31 kgm² 
Voltage Regulator Inside of AVR compartment  Inside of AVR compartment  Inside of AVR compartment  Inside of AVR compartment  Inside of AVR compartment  Inside of AVR compartment  Inside of AVR compartment  Inside of AVR compartment  Inside of AVR compartment 
DE bearing 6318 2RS/ZZ  6318 2RS/ZZ  6318 2RS/ZZ  6318 2RS/ZZ  6318 2RS/ZZ  6318 2RS/ZZ  6318 2RS/ZZ  6318 2RS/ZZ  6318 2RS/ZZ 
NDE Bearing 6315 2RS/ZZ  6315 2RS/ZZ  6315 2RS/ZZ  6315 2RS/ZZ  6315 2RS/ZZ  6315 2RS/ZZ  6315 2RS/ZZ  6315 2RS/ZZ  6315 2RS/ZZ 
Coupling disc NOT APPLICABLE  NOT APPLICABLE  NOT APPLICABLE  NOT APPLICABLE  NOT APPLICABLE  NOT APPLICABLE  NOT APPLICABLE  NOT APPLICABLE  NOT APPLICABLE 
Flange Type SAE 2  SAE 2  SAE 2  SAE 2  SAE 2  SAE 2  SAE 2  SAE 2  SAE 2 
Driving Machine Diesel engine  Diesel engine  Diesel engine  Diesel engine  Diesel engine  Diesel engine  Diesel engine  Diesel engine  Diesel engine 
Voltage regulator model GRT7-TH4E  GRT7-TH4E  GRT7-TH4E  GRT7-TH4E  GRT7-TH4E  GRT7-TH4E  GRT7-TH4E  GRT7-TH4E  GRT7-TH4E 
Accuracy (stability) +/- 0.5%  +/- 0.5%  +/- 0.5%  +/- 0.5%  +/- 0.5%  +/- 0.5%  +/- 0.5%  +/- 0.5%  +/- 0.5% 
Rated current 5 A  5 A  5 A  5 A  5 A  5 A  5 A  5 A  5 A 
Analog input. Yes  Yes  Yes  Yes  Yes  Yes  Yes  Yes  Yes 
Digital input No  No  No  No  No  No  No  No  No 
Peak current 7 A/10 s  7 A/10 s  7 A/10 s  7 A/10 s  7 A/10 s  7 A/10 s  7 A/10 s  7 A/10 s  7 A/10 s 
Droop / TC Yes  Yes  Yes  Yes  Yes  Yes  Yes  Yes  Yes 
Dynamic recovery 8 to 500 ms  8 to 500 ms  8 to 500 ms  8 to 500 ms  8 to 500 ms  8 to 500 ms  8 to 500 ms  8 to 500 ms  8 to 500 ms 
U/F Yes  Yes  Yes  Yes  Yes  Yes  Yes  Yes  Yes 
Internal voltage adjustment +/- 15%  +/- 15%  +/- 15%  +/- 15%  +/- 15%  +/- 15%  +/- 15%  +/- 15%  +/- 15% 
External voltage adjustment +/- 10%  +/- 10%  +/- 10%  +/- 10%  +/- 10%  +/- 10%  +/- 10%  +/- 10%  +/- 10% 
Transient recovery time for ΔU=20% 500 ms  500 ms  500 ms  500 ms  500 ms  500 ms  500 ms  500 ms  500 ms 
× Remover CONVERTIDOR CFW500D24P0T4DB20G2 da comparação CONVERTIDOR CFW500D24P0T4DB20G2

CONVERTIDOR CFW500D24P0T4DB20G2

Número do Catálogo: CFW500D24P0T4DB20G2
Produto: 15576919
USD2,229.00/un.
Tensión nominal de entrada 380-480 V
Número de fases de entrada Trifásico
Configuración Opcional
Corriente nominal (ND) No aplicable
Corriente nominal (HD) 24 A
Filtro RFI Sin filtro
Grado de protección IP20
Frenado reostático Estándar con frenado reostático
Métodos de Control - Motor de inducción V/f, VVW, Sensorless, Encoder y VVW PM
Rendimiento típico en condiciones nominales ≥ 97%
Indutor do Link No
Conformal Coating 3C2 (IEC 60721-3-3:2002)
SoftPLC Si, incorporado
Temperatura -10 °C a 50 °C
Puerta USB Solamente con plug-in
Tarjeta e memoria No incluido en el producto
E/S estándar 4 x DI; 1 relé NA/NF e 1 transistor x DO; 1 x AI; 1 x AO.
Parada de Seguridad Preparado para instalar el accesorio CFW500-SFY2
Display LCD Numérico
Alimentación de la electrónica No Disponible
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
  • Energy Efficiency Legislations Worldwide
  • WEG Standard Product Catalog (Motors, Enclosed Motor Controls, Gears, and Alternators)
  • WEG Automation Catalog: LV Variable Frequency Drives and Soft Starters (Full Catalog)
  • Power and Controls Products Catalog
  • WEG-PLC-HMI Catalog
  • Cross-Reference for Electric Motors
  • Pay Back Analysis calculator
  • WEG Standard Warranty Terms (LV Motors)
  • WEG Standard Warranty Terms (Automation Products)
  • WEG USA Terms and Conditions for Sales (Goods and Services)
  • WEG USA Terms and Conditions for Purchases (Goods and Services)
  • WEG Videos