header.link.backto Minha Conta
Os produtos selecionados foram adicionados para comparação
Ver produtos na página de comparador
Você tem apenas 1 produto na sua lista de comparação
|
×
Remover INVERSOR CFW500A06P1T4NB20G2 da comparação
INVERSOR CFW500A06P1T4NB20G2Número do Catálogo: CFW500A06P1T4NB20G2Produto: 15573823
USD982.00/un.
|
Procurar produtosVocê tem apenas 1 produto na sua lista de comparação. Use a busca abaixo para achar mais produtos para adicionar a comparação |
|
|---|---|---|
| Tensão nominal de entrada | 380-480 V | |
| Número de Fases de entrada | Trifásico | |
| Configuração | Com opcionais | |
| Corrente nominal (ND) | Não aplicável | |
| Corrente nominal (HD) | 6.1 A | |
| Filtro RFI | Sem filtro | |
| Grau de proteção | IP20 | |
| Frenagem reostática | Standard sem frenagem | |
| Métodos de Controle - motor de indução | V/f, VVW, Sensorless, Encoder e VVW PM | |
| Rendimento típico na condição nominal | ≥ 97% | |
| Indutor do Link | Não | |
| Conformal Coating | 3C2 (IEC 60721-3-3:2002) | |
| SoftPLC | Sim, incorporado | |
| Temperatura | -10 °C a 50 °C | |
| Porta USB | Somente com plug-in | |
| Cartão de memória | Não incluso no produto | |
| E/S padrão | 4 x DI; 1 relé NA/NF e 1 transistor x DO; 1 x AI; 1 x AO. | |
| Parada de segurança | Preparado para instalar o acessório CFW500-SFY2 | |
| Display | LCD Numérico | |
| Alimentação da eletronica | Não Disponível |