• Solicitação de Serviço / Garantia
    • Sala de Imprensa
  • Notícias
  • Treinamento
  • Trabalhe Conosco
  • ‍
  • ‍
  • Login
  • Português do Brasil
    • English
    • Español
  1. Home
  2. Minha Conta
  3. Comparar
Ocorreu um erro durante a consulta de preços. Tecle 'Ctrl+Shift+Delete', marque as opções 'Cookies' e 'Cache' com intervalo de tempo 'Todo o período' e clique em Limpar. Reinicie o navegador e tente novamente. Caso o erro persista entre em contato com o Suporte.
Ocorreu um erro durante a consulta de disponbilidade. Tecle 'Ctrl+Shift+Delete', marque as opções 'Cookies' e 'Cache' com intervalo de tempo 'Todo o período' e clique em Limpar. Reinicie o navegador e tente novamente. Caso o erro persista entre em contato com o Suporte.
Erro ao efetuar o upload do arquivo
Ocorreu um erro não previsto. Tecle 'Ctrl+Shift+Delete', marque as opções 'Cookies' e 'Cache' com intervalo de tempo 'Todo o período' e clique em Limpar. Reinicie o navegador e tente novamente. Caso o erro persista entre em contato com o Suporte.
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
Comparando 2 produtos em 2 categorias


  • PLC410 Controlador Lógico Programável1
  • Inversores de Frequência1
× Remover CONTROLADOR PROGRAMAVEL PLC410 da comparação CONTROLADOR PROGRAMAVEL PLC410

CONTROLADOR PROGRAMAVEL PLC410

Produto: 16974024
Tensão de alimentação 24 Vcc
Processador (CPU) IMX7 dual core @400MHz
Coprocessador @200MHz
Ciclo de scan p/ 100K instruções 16 ns/instrução e 1,60 ms total
Relógio de tempo real Sim
Memória RAM 256 MB
Memória flash 4 GB
Memória de dados 4 MB
Memória de código 8 MB
Memória retentiva 64 kB
Memória persistente 64 kB
Limite de cartões de expansão 8
Software de programação CODESYS V3.5 SP19 ou superior
Qtde DI totais CPU 8
Tipo DI PNP
Entrada encoder Sim
Qtde de entradas rápidas 4
Qtde de AI totais Não aplicável
Qtde DO totais da CPU 8
Tipo de DO Transistor (PNP)
Qtde AO totais Não aplicável
Interface de comunicação 1 1 x RS485
Interface de comunicação 2 1 x Ethernet 10/100
Interface de comunicação 3 1 x CAN
Interface de comunicação 4 Não aplicável
Interface de comunicação 5 1 x USB device
Interface de comunicação 6 1 x Micro SD card
Protocolo de comunicação 1 Modbus TCP server
Protocolo de comunicação 2 Modbus TCP client
Protocolo de comunicação 3 Modbus RTU master
Protocolo de comunicação 4 Modbus RTU slave
Protocolo de comunicação 5 Canopen master
Protocolo de comunicação 7 Ethernet/IP scanner
Protocolo de comunicação 8 Ethernet/IP adapter
Protocolo de comunicação 9 Ethercat master
Protocolo de comunicação 13 Profinet controller
Protocolo de comunicação 14 Profinet device
Protocolo de comunicação 15 MQTT Publisher
Protocolo de comunicação 16 MQTT Subscriber
Altura 131,7 mm
Largura 101,7 mm
Profundidade 99 mm
Peso 0,350 kg
Posicação de montagem Trilho DIN
Tipo de montagem Em trilho DIN ou parafusado
Certificação CE, UL e RCM
× Remover INVERSOR CFW500G0180T4DB20G2 da comparação INVERSOR CFW500G0180T4DB20G2

INVERSOR CFW500G0180T4DB20G2

Número do Catálogo: CFW500G0180T4DB20G2
Produto: 15448372
USD13,375.00/un.
Tensão nominal de entrada 380-480 V
Número de Fases de entrada Trifásico
Configuração Com opcionais
Corrente nominal (ND) 180 A
Corrente nominal (HD) 142 A
Filtro RFI Sem filtro
Grau de proteção IP20
Frenagem reostática Standard com frenagem
Métodos de Controle - motor de indução V/f, VVW, Sensorless, Encoder e VVW PM
Rendimento típico na condição nominal ≥ 97%
Indutor do Link Sim
Conformal Coating 3C2 (IEC 60721-3-3:2002)
SoftPLC Sim, incorporado
Temperatura -10 °C a 45 °C
Porta USB Somente com plug-in
Cartão de memória Não incluso no produto
E/S padrão 4 x DI; 1 relé NA/NF e 1 transistor x DO; 1 x AI; 1 x AO.
Parada de segurança Preparado para instalar o acessório CFW500-SFY2
Display LCD Numérico
Alimentação da eletronica Não Disponível
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
  • Energy Efficiency Legislations Worldwide
  • WEG Standard Product Catalog (Motors, Enclosed Motor Controls, Gears, and Alternators)
  • WEG Automation Catalog: LV Variable Frequency Drives and Soft Starters (Full Catalog)
  • Power and Controls Products Catalog
  • WEG-PLC-HMI Catalog
  • Cross-Reference for Electric Motors
  • Pay Back Analysis calculator
  • WEG Standard Warranty Terms (LV Motors)
  • WEG Standard Warranty Terms (Automation Products)
  • WEG USA Terms and Conditions for Sales (Goods and Services)
  • WEG USA Terms and Conditions for Purchases (Goods and Services)
  • WEG Videos