• Solicitação de Serviço / Garantia
    • Sala de Imprensa
  • Notícias
  • Treinamento
  • Trabalhe Conosco
  • ‍
  • ‍
  • Login
  • Português do Brasil
    • English
    • Español
  1. Home
  2. Minha Conta
  3. Comparar
Ocorreu um erro durante a consulta de preços. Tecle 'Ctrl+Shift+Delete', marque as opções 'Cookies' e 'Cache' com intervalo de tempo 'Todo o período' e clique em Limpar. Reinicie o navegador e tente novamente. Caso o erro persista entre em contato com o Suporte.
Ocorreu um erro durante a consulta de disponbilidade. Tecle 'Ctrl+Shift+Delete', marque as opções 'Cookies' e 'Cache' com intervalo de tempo 'Todo o período' e clique em Limpar. Reinicie o navegador e tente novamente. Caso o erro persista entre em contato com o Suporte.
Erro ao efetuar o upload do arquivo
Ocorreu um erro não previsto. Tecle 'Ctrl+Shift+Delete', marque as opções 'Cookies' e 'Cache' com intervalo de tempo 'Todo o período' e clique em Limpar. Reinicie o navegador e tente novamente. Caso o erro persista entre em contato com o Suporte.
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
Comparando 3 produtos em 3 categorias


  • Motores Elétricos1
  • PLC410 Controlador Lógico Programável1
  • Inversores de Frequência1
× Remover W22 NEMA Premium Efficiency 2 HP 4P 145TC 3Ph 230/460//380 V 60//50 Hz IC411 - TEFC - Footless da comparação W22 NEMA Premium Efficiency 2 HP 4P 145TC 3Ph 230/460//380 V 60//50 Hz IC411 - TEFC - Footless

W22 NEMA Premium Efficiency 2 HP 4P 145TC 3Ph 230/460//380 V 60//50 Hz IC411 - TEFC - Footless

Número do Catálogo: 00218ET3ER145TC-W22
Produto: 11458046
USD659.00/un.
Frame Material Cast Iron  Cast Iron  Cast Iron  Cast Iron  Cast Iron  Cast Iron  Cast Iron 
Impregnation Method Dip and Bake Polyester  Dip and Bake Polyester  Dip and Bake Polyester  Dip and Bake Polyester  Dip and Bake Polyester  Dip and Bake Polyester  Dip and Bake Polyester 
Main terminal box hole NPT 3/4"  NPT 3/4"  NPT 3/4"  NPT 3/4"  NPT 3/4"  NPT 3/4"  NPT 3/4" 
Shaft Locking Device Without  Without  Without  Without  Without  Without  Without 
Drain Rubber, automatic  Rubber, automatic  Rubber, automatic  Rubber, automatic  Rubber, automatic  Rubber, automatic  Rubber, automatic 
Shaft Material SAE 1040/45 Carbon Steel  SAE 1040/45 Carbon Steel  SAE 1040/45 Carbon Steel  SAE 1040/45 Carbon Steel  SAE 1040/45 Carbon Steel  SAE 1040/45 Carbon Steel  SAE 1040/45 Carbon Steel 
Painting RAL 5009 207A (ISO 12944 - C3)  RAL 5009 207A (ISO 12944 - C3)  RAL 5009 207A (ISO 12944 - C3)  RAL 5009 207A (ISO 12944 - C3)  RAL 5009 207A (ISO 12944 - C3)  RAL 5009 207A (ISO 12944 - C3)  RAL 5009 207A (ISO 12944 - C3) 
Grounding Lugs Single  Single  Single  Single  Single  Single  Single 
Fan Cover material Steel  Steel  Steel  Steel  Steel  Steel  Steel 
Tropicalized Painting Without  Without  Without  Without  Without  Without  Without 
Frame 145TC  145TC  145TC  145TC  145TC  145TC  145TC 
Output 2 HP (1.5 kW)  1.5 HP (1.1 kW)  1.5 HP (1.1 kW)  1.5 HP (1.1 kW)  2 HP (1.5 kW)  2 HP (1.5 kW)  2 HP (1.5 kW) 
Drip Cover With  With  With  With  With  With  With 
Frequency 60 Hz  50 Hz  50 Hz  50 Hz  50 Hz  50 Hz  50 Hz 
Rated speed 1750 rpm  1460 rpm  1465 rpm  1465 rpm  1435 rpm  1440 rpm  1450 rpm 
Slip 2.78 %  2.67 %  2.33 %  2.33 %  4.33 %  4.00 %  3.33 % 
Rated voltage 230/460 V  380 V  400 V  415 V  380 V  400 V  415 V 
Rated current 5.72/2.86 A  2.67 A  2.72 A  2.72 A  3.37 A  3.26 A  3.27 A 
L. R. Amperes 47.5/23.7 A  21.9 A  23.7 A  24.5 A  21.9 A  23.5 A  25.2 A 
Overload protector (phenolic) Without overload protector   Without overload protector   Without overload protector   Without overload protector   Without overload protector   Without overload protector   Without overload protector  
LRC 8.3x(Code L)  8.2x(Code L)  8.7x(Code M)  9.0x(Code N)  6.5x(Code J)  7.2x(Code K)  7.7x(Code L) 
Connection Cables Quantity 9  9  9  9  9  9  9 
No load current 3.46/1.73 A  1.70 A  1.90 A  2.10 A  1.70 A  1.90 A  2.10 A 
Fan material Plastic  Plastic  Plastic  Plastic  Plastic  Plastic  Plastic 
Rated torque 6.00 ft.lb  5.40 ft.lb  5.38 ft.lb  5.38 ft.lb  7.32 ft.lb  7.29 ft.lb  7.24 ft.lb 
Screw cap CARBON STEEL SAE 1010/20  CARBON STEEL SAE 1010/20  CARBON STEEL SAE 1010/20  CARBON STEEL SAE 1010/20  CARBON STEEL SAE 1010/20  CARBON STEEL SAE 1010/20  CARBON STEEL SAE 1010/20 
Locked rotor torque 280 %  320 %  340 %  380 %  240 %  260 %  280 % 
NDE bearing Seal V'Ring  V'Ring  V'Ring  V'Ring  V'Ring  V'Ring  V'Ring 
Breakdown torque 350 %  360 %  380 %  409 %  270 %  290 %  310 % 
DE bearing Seal V'Ring  V'Ring  V'Ring  V'Ring  V'Ring  V'Ring  V'Ring 
Locked rotor time 18s (cold) 10s (hot)  28s (cold) 16s (hot)  25s (cold) 14s (hot)  21s (cold) 12s (hot)  19s (cold) 11s (hot)  18s (cold) 10s (hot)  16s (cold) 9s (hot) 
Moment of inertia (J) 0.1561 sq.ft.lb  0.1561 sq.ft.lb  0.1561 sq.ft.lb  0.1561 sq.ft.lb  0.1561 sq.ft.lb  0.1561 sq.ft.lb  0.1561 sq.ft.lb 
Design B  B  B  B  B  B  B 
Insulation Class F  F  F  F  F  F  F 
Service factor 1.25  1.25  1.25  1.25  1.25  1.25  1.25 
Duty Cycle Cont.(S1)  Cont.(S1)  Cont.(S1)  Cont.(S1)  Cont.(S1)  Cont.(S1)  Cont.(S1) 
Starting Method Direct On Line  Direct On Line  Direct On Line  Direct On Line  Direct On Line  Direct On Line  Direct On Line 
Ambient temperature -20°C to +40°C  -20°C to +40°C  -20°C to +40°C  -20°C to +40°C  -20°C to +40°C  -20°C to +40°C  -20°C to +40°C 
Altitude 1000 m.a.s.l.  1000 m.a.s.l.  1000 m.a.s.l.  1000 m.a.s.l.  1000 m.a.s.l.  1000 m.a.s.l.  1000 m.a.s.l. 
Degree of Protection IP55  IP55  IP55  IP55  IP55  IP55  IP55 
Enclosure IC411 - TEFC  IC411 - TEFC  IC411 - TEFC  IC411 - TEFC  IC411 - TEFC  IC411 - TEFC  IC411 - TEFC 
Mounting W-6  W-6  W-6  W-6  W-6  W-6  W-6 
Rotation¹ Both (CW and CCW)  Both (CW and CCW)  Both (CW and CCW)  Both (CW and CCW)  Both (CW and CCW)  Both (CW and CCW)  Both (CW and CCW) 
Noise level² 51.0 dB(A)  49.0 dB(A)  49.0 dB(A)  49.0 dB(A)  49.0 dB(A)  49.0 dB(A)  49.0 dB(A) 
Approx. weight³ 53.2 lb  53.2 lb  53.2 lb  53.2 lb  53.2 lb  53.2 lb  53.2 lb 
Flange C  C  C  C  C  C  C 
Efficiency (100% load) 86.5  84.5  84.5  84.1  82.5  84.0  84.0 
Power factor (100% load) 0.76  0.74  0.69  0.67  0.82  0.79  0.76 
Bearing type 6205 ZZ   6205 ZZ   6205 ZZ   6205 ZZ   6205 ZZ   6205 ZZ   6205 ZZ  
NDE bearing 6204 ZZ   6204 ZZ   6204 ZZ   6204 ZZ   6204 ZZ   6204 ZZ   6204 ZZ  
× Remover CONTROLADOR PROGRAMABLE PLC410 da comparação CONTROLADOR PROGRAMABLE PLC410

CONTROLADOR PROGRAMABLE PLC410

Produto: 16974024
Tension de alimentación 24 Vcc
Procesador (CPU) IMX7 dual core @400MHz
Coprocesador @200MHz
Ciclo de scan p/ 100K instrucción 16 ns/instrucción y 1.60 ms total
Reloj en tiempo real Sí
Memoria RAM 256 MB
Memoria flash 4 GB
Memória de datos 4 MB
Memoria de código 8 MB
Memoria retentiva 64 kB
Memoria persistente 64 kB
Limite de tarjetas de expansión 8
Software de programación CODESYS V3.5 SP19 o superior
Ctd DI totales CPU 8
Tipo DI PNP
Entrada encoder Sí
Ctd de entradas rapidas 4
Ctd de AI totales No aplicable
Ctd DO totales da CPU 8
Tipo de DO Transistor (PNP)
Ctd AO totales No aplicable
Interfaz de comunicación 1 1 x RS485
Interfaz de comunicación 2 1 x Ethernet 10/100
Interfaz de comunicación 3 1 x CAN
Interfaz de comunicación 4 No aplicable
Interfaz de comunicación 5 1 x USB device
Interfaz de comunicación 6 1 x Micro SD card
Protocolo de comunicación 1 Modbus TCP server
Protocolo de comunicación 2 Modbus TCP client
Protocolo de comunicación 3 Modbus RTU master
Protocolo de comunicación 4 Modbus RTU slave
Protocolo de comunicación 5 Canopen master
Protocolo de comunicación 7 Ethernet/IP scanner
Protocolo de comunicación 8 Ethernet/IP adapter
Protocolo de comunicación 9 Ethercat master
Protocolo de comunicación 13 Profinet controller
Protocolo de comunicación 14 Profinet device
Protocolo de comunicación 15 MQTT Publisher
Protocolo de comunicación 16 MQTT Subscriber
Altura 131.7 mm
Ancho 101.7 mm
Profundidad 99 mm
Peso 0.350 kg
Posición de montaje Riel DIN
Tipo de montaje En riel DIN o atornillado
Certificación CE, UL y RCM
× Remover INVERSOR CFW500F77P0T2DB20G2 da comparação INVERSOR CFW500F77P0T2DB20G2

INVERSOR CFW500F77P0T2DB20G2

Número do Catálogo: CFW500F77P0T2DB20G2
Produto: 15342437
USD4,150.00/un.
Tensão nominal de entrada 200-240 V
Número de Fases de entrada Trifásico
Configuração Com opcionais
Corrente nominal (ND) 77 A
Corrente nominal (HD) 64 A
Filtro RFI Sem filtro
Grau de proteção IP20
Frenagem reostática Standard com frenagem
Métodos de Controle - motor de indução V/f, VVW, Sensorless, Encoder e VVW PM
Rendimento típico na condição nominal ≥ 97%
Indutor do Link Sim
Conformal Coating 3C2 (IEC 60721-3-3:2002)
SoftPLC Sim, incorporado
Temperatura -10 °C a 40 °C
Porta USB Somente com plug-in
Cartão de memória Não incluso no produto
E/S padrão 4 x DI; 1 relé NA/NF e 1 transistor x DO; 1 x AI; 1 x AO.
Parada de segurança Preparado para instalar o acessório CFW500-SFY2
Display LCD Numérico
Alimentação da eletronica Não Disponível
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
  • Energy Efficiency Legislations Worldwide
  • WEG Standard Product Catalog (Motors, Enclosed Motor Controls, Gears, and Alternators)
  • WEG Automation Catalog: LV Variable Frequency Drives and Soft Starters (Full Catalog)
  • Power and Controls Products Catalog
  • WEG-PLC-HMI Catalog
  • Cross-Reference for Electric Motors
  • Pay Back Analysis calculator
  • WEG Standard Warranty Terms (LV Motors)
  • WEG Standard Warranty Terms (Automation Products)
  • WEG USA Terms and Conditions for Sales (Goods and Services)
  • WEG USA Terms and Conditions for Purchases (Goods and Services)
  • WEG Videos