header.link.backto Minha Conta
Os produtos selecionados foram adicionados para comparação
Ver produtos na página de comparador
Você tem apenas 1 produto na sua lista de comparação
|
×
Remover W40 NEMA Premium Efficiency 100 HP 6P 444/5T 3F 230/460//380 V 60//50 Hz IC01 - ODP - Com pés da comparação
W40 NEMA Premium Efficiency 100 HP 6P 444/5T 3F 230/460//380 V 60//50 Hz IC01 - ODP - Com pésNúmero do Catálogo: 10012OT3E444T-W40GProduto: 14285003
USD13,463.00/un.
|
Procurar produtosVocê tem apenas 1 produto na sua lista de comparação. Use a busca abaixo para achar mais produtos para adicionar a comparação |
|
|---|---|---|
| Material da carcaça | Ferro fundido Ferro fundido Ferro fundido Ferro fundido | |
| Método de impregnação | Gotejamento Gotejamento Gotejamento Gotejamento | |
| Graxeira | Dianteira e traseira Dianteira e traseira Dianteira e traseira Dianteira e traseira | |
| Rosca da caixa principal | 2xNPT 3" 2xNPT 3" 2xNPT 3" 2xNPT 3" | |
| Dispositivo de travamento do Eixo | Sem Sem Sem Sem | |
| Material Eixo | Aço carbono SAE 1040/45 Aço carbono SAE 1040/45 Aço carbono SAE 1040/45 Aço carbono SAE 1040/45 | |
| Pintura | RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3) RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3) RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3) RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3) | |
| Tipo de aterramento | Duplo Duplo Duplo Duplo | |
| Material da tampa defletora | Sem Sem Sem Sem | |
| Pintura Tropicalizada | Sem Sem Sem Sem | |
| Carcaça | 444/5T 444/5T 444/5T 444/5T | |
| Potência | 100 HP (75 kW) 75 HP (55 kW) 75 HP (55 kW) 75 HP (55 kW) | |
| Chapéu | Sem Sem Sem Sem | |
| Frequência | 60 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz | |
| Rotação nominal | 1190 rpm 990 rpm 990 rpm 990 rpm | |
| Escorregamento | 0.83 % 1.00 % 1.00 % 1.00 % | |
| Tensão nominal | 230/460 V 380 V 400 V 415 V | |
| Corrente nominal | 254/127 A 115 A 112 A 111 A | |
| Corrente de partida | 1549/775 A 794 A 773 A 799 A | |
| Protetor fenólico de sobrecarga | Sem protetor Sem protetor Sem protetor Sem protetor | |
| Ip/In | 6.1x(Cód. G) 6.9x(Cód. H) 6.9x(Cód. J) 7.2x(Cód. J) | |
| Quantidade de Cabos de Ligação | 12 12 12 12 | |
| Corrente a vazio | 113/56.5 A 55.8 A 60.2 A 63.7 A | |
| Material do ventilador | Sem ventilador Sem ventilador Sem ventilador Sem ventilador | |
| Conjugado nominal | 441 ft.lb 398 ft.lb 398 ft.lb 398 ft.lb | |
| Tampão roscado | ACO CARBONO SAE 1010/20 ACO CARBONO SAE 1010/20 ACO CARBONO SAE 1010/20 ACO CARBONO SAE 1010/20 | |
| Conjugado de partida | 200 % 220 % 240 % 260 % | |
| Vedação do mancal traseiro | Sem vedação Sem vedação Sem vedação Sem vedação | |
| Conjugado máximo | 250 % 250 % 270 % 290 % | |
| Vedação do mancal dianteiro | Sem vedação Sem vedação Sem vedação Sem vedação | |
| Tempo de rotor bloqueado | 23s (frio) 13s (quente) 25s (frio) 14s (quente) 25s (frio) 14s (quente) 23s (frio) 13s (quente) | |
| Momento de inércia (J) | 60.6 sq.ft.lb 60.6 sq.ft.lb 60.6 sq.ft.lb 60.6 sq.ft.lb | |
| Categoria | B B B B | |
| Classe de isolamento | F F F F | |
| Fator de serviço | 1.25 1.00 1.00 1.00 | |
| Regime de serviço | Cont.(S1) Cont.(S1) Cont.(S1) Cont.(S1) | |
| Método de partida | Partida direta Partida direta Partida direta Partida direta | |
| Temperatura ambiente | -20°C a +40°C -20°C a +40°C -20°C a +40°C -20°C a +40°C | |
| Altitude | 1000 m 1000 m 1000 m 1000 m | |
| Grau de proteção | IP23 IP23 IP23 IP23 | |
| Refrigeração | IC01 - ODP IC01 - ODP IC01 - ODP IC01 - ODP | |
| Forma construtiva | F-1 F-1 F-1 F-1 | |
| Sentido de rotação¹ | Ambos Ambos Ambos Ambos | |
| Nível de ruído² | 69.0 dB(A) 69.0 dB(A) 69.0 dB(A) 69.0 dB(A) | |
| Massa aproximada³ | 1339 lb 1339 lb 1339 lb 1339 lb | |
| Flange | Sem Sem Sem Sem | |
| Rendimento (100% carga) | 95.0 94.1 94.1 94.1 | |
| Fator de potência (100% carga) | 0.78 0.77 0.75 0.73 | |
| Tipo de mancal | 6319 C3 6319 C3 6319 C3 6319 C3 | |
| Mancal LNA | 6314 C3 6314 C3 6314 C3 6314 C3 |