header.link.backto Minha Conta
Os produtos selecionados foram adicionados para comparação
Ver produtos na página de comparador
Você tem apenas 1 produto na sua lista de comparação
|
×
Remover Multimontagem IE3 10 HP 2P 132S 3F 460//380-415 V 60 Hz IC411 - TEFC - B3L(E) da comparação
Multimontagem IE3 10 HP 2P 132S 3F 460//380-415 V 60 Hz IC411 - TEFC - B3L(E)Número do Catálogo: 00736ET3YAL132S-W22Produto: 13984842
USD1,292.00/un.
|
Procurar produtosVocê tem apenas 1 produto na sua lista de comparação. Use a busca abaixo para achar mais produtos para adicionar a comparação |
|
|---|---|---|
| Material da carcaça | Alumínio Alumínio Alumínio | |
| Método de impregnação | Imersão poliester Imersão poliester Imersão poliester | |
| Rosca da caixa principal | 2xM32x1,5 2xM32x1,5 2xM32x1,5 | |
| Dispositivo de travamento do Eixo | Sem Sem Sem | |
| Dreno | Automático de borracha Automático de borracha Automático de borracha | |
| Material Eixo | Aço carbono SAE 1040/45 Aço carbono SAE 1040/45 Aço carbono SAE 1040/45 | |
| Pintura | RAL 5009 207N (ISO 12944 - C2) RAL 5009 207N (ISO 12944 - C2) RAL 5009 207N (ISO 12944 - C2) | |
| Tipo de aterramento | Único Único Único | |
| Material da tampa defletora | Chapa de aço Chapa de aço Chapa de aço | |
| Pintura Tropicalizada | Sem Sem Sem | |
| Carcaça | 132S 132S 132S | |
| Potência | 10 HP (7.5 kW) 10 HP (7.5 kW) 10 HP (7.5 kW) | |
| Chapéu | Sem Sem Sem | |
| Frequência | 50 Hz 50 Hz 60 Hz | |
| Rotação nominal | 2935 rpm 2945 rpm 3550 rpm | |
| Escorregamento | 2.17 % 1.83 % 1.39 % | |
| Tensão nominal | 380 V 415 V 460 V | |
| Corrente nominal | 14.4 A 13.9 A 12.3 A | |
| Corrente de partida | 122 A 126 A 119 A | |
| Ip/In | 8.5 9.1 9.7 | |
| Protetor fenólico de sobrecarga | Sem protetor Sem protetor Sem protetor | |
| Quantidade de Cabos de Ligação | 6 6 6 | |
| Corrente a vazio | 5.00 A 6.00 A 5.20 A | |
| Material do ventilador | Plástico Plástico Plástico | |
| Conjugado nominal | 17.9 ft.lb 17.8 ft.lb 14.8 ft.lb | |
| Tampão roscado | ACO INOX AISI 316L ACO INOX AISI 316L ACO INOX AISI 316L | |
| Conjugado de partida | 220 % 270 % 300 % | |
| Vedação do mancal traseiro | V'Ring V'Ring V'Ring | |
| Conjugado máximo | 300 % 370 % 400 % | |
| Vedação do mancal dianteiro | V'Ring V'Ring V'Ring | |
| Tempo de rotor bloqueado | 14s (frio) 8s (quente) 14s (frio) 8s (quente) 19s (frio) 11s (quente) | |
| Momento de inércia (J) | 0.5980 sq.ft.lb 0.5980 sq.ft.lb 0.5980 sq.ft.lb | |
| Categoria | N N N | |
| Classe de isolamento | F F F | |
| Regime de serviço | S1 S1 S1 | |
| Método de partida | Partida direta Partida direta Partida direta | |
| Temperatura ambiente | -20°C a +40°C -20°C a +40°C -20°C a +40°C | |
| Altitude | 1000 m 1000 m 1000 m | |
| Grau de proteção | IP55 IP55 IP55 | |
| Refrigeração | IC411 - TEFC IC411 - TEFC IC411 - TEFC | |
| Forma construtiva | B3L(E) B3L(E) B3L(E) | |
| Sentido de rotação¹ | Ambos Ambos Ambos | |
| Nível de ruído² | 67.0 dB(A) 67.0 dB(A) 67.0 dB(A) | |
| Massa aproximada³ | 133 lb 133 lb 133 lb | |
| Flange | Sem Sem Sem | |
| Rendimento (100% carga) | 90.1 90.5 90.2 | |
| Fator de potência (100% carga) | 0.88 0.83 0.85 | |
| Tipo de mancal | 6308 ZZ 6308 ZZ 6308 ZZ | |
| Mancal LNA | 6207 ZZ 6207 ZZ 6207 ZZ |