• Solicitação de Serviço / Garantia
    • Sala de Imprensa
  • Notícias
  • Treinamento
  • Trabalhe Conosco
  • ‍
  • ‍
  • Login
  • Português do Brasil
    • English
    • Español
  1. Home
  2. Minha Conta
  3. Comparar

O produto já está na lista de comparação

Ocorreu um erro durante a consulta de preços. Tecle 'Ctrl+Shift+Delete', marque as opções 'Cookies' e 'Cache' com intervalo de tempo 'Todo o período' e clique em Limpar. Reinicie o navegador e tente novamente. Caso o erro persista entre em contato com o Suporte.
Ocorreu um erro durante a consulta de disponbilidade. Tecle 'Ctrl+Shift+Delete', marque as opções 'Cookies' e 'Cache' com intervalo de tempo 'Todo o período' e clique em Limpar. Reinicie o navegador e tente novamente. Caso o erro persista entre em contato com o Suporte.
Erro ao efetuar o upload do arquivo
Ocorreu um erro não previsto. Tecle 'Ctrl+Shift+Delete', marque as opções 'Cookies' e 'Cache' com intervalo de tempo 'Todo o período' e clique em Limpar. Reinicie o navegador e tente novamente. Caso o erro persista entre em contato com o Suporte.
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
Você tem apenas 1 produto na sua lista de comparação


  • Motores Elétricos1
× Remover W22 High Efficiency 10 HP 8P 284/6T 3F 230/460//380 V 60//50 Hz IC411 - TEFC - Con pies da comparação W22 High Efficiency 10 HP 8P 284/6T 3F 230/460//380 V 60//50 Hz IC411 - TEFC - Con pies

W22 High Efficiency 10 HP 8P 284/6T 3F 230/460//380 V 60//50 Hz IC411 - TEFC - Con pies

Produto: 12603919

Procurar produtos

Você tem apenas 1 produto na sua lista de comparação. Use a busca abaixo para achar mais produtos para adicionar a comparação

Material de la carcasa Hierro fundido  Hierro fundido 
Método de Impregnación Imersión poliester  Imersión poliester 
Sistema de reengrase Delantera y trasera  Delantera y trasera 
Rosca de la caja principal NPT 1 1/2"  NPT 1 1/2" 
Dispositivo de bloqueo del eje Sin  Sin 
Dreno Automático de caucho  Automático de caucho 
Material Eje Acero carbono SAE 1040/45  Acero carbono SAE 1040/45 
Pintura RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3)  RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3) 
Tipo de puesta a tierra Único  Único 
Material de la tapa deflectora Hierro fundido  Hierro fundido 
Pintura tropicalizada Sin  Sin 
Carcasa 284/6T  284/6T 
Potencia 10 HP (7.5 kW)  10 HP (7.5 kW) 
Sombrero Sin  Sin 
Frecuencia 50 Hz  60 Hz 
Rotación nominal 730 rpm  885 rpm 
Resbalamiento 2.67 %  1.67 % 
Tensión nominal 380 V  230/460 V 
Corriente nominal 16.9 A  27.6/13.8 A 
Corriente de arranque 71.0 A  163/81.4 A 
Protector fenólico de sobrecarga Sin protector  Sin protector 
Ip/In 4.2x(Cód. E)  5.9x(Cód. H) 
Cantidad de Cables de Conexion 12  12 
Corriente en vacío 6.30 A  13.0/6.50 A 
Material del ventilador Plastico  Plastico 
Torque nominal 71.9 ft.lb  59.3 ft.lb 
Tapón roscado ACERO CARBONO SAE 1010/20  ACERO CARBONO SAE 1010/20 
Torque de arranque 180 %  200 % 
Sello del rodamiento trasero V'Ring  V'Ring 
Torque máximo 200 %  220 % 
Sello del rodamiento delantero V'Ring  V'Ring 
Tiempo de rotor bloqueado 79s (frío) 44s (caliente)  84s (frío) 47s (caliente) 
Momento de inercia (J) 7.20 sq.ft.lb  7.20 sq.ft.lb 
Categoria B  B 
Clase de aislamiento F  F 
Factor de servicio 1.25  1.25 
Método de partida Partida directa  Partida directa 
Ciclo de servicio Cont.(S1)  Cont.(S1) 
Temperatura ambiente -20°C hasta +40°C  -20°C hasta +40°C 
Altitud 1000 m  1000 m 
Grado de protección IP55  IP55 
Refrigeración IC411 - TEFC  IC411 - TEFC 
Forma constructiva F-1  F-1 
Dirección de rotación¹ Ambos  Ambos 
Nivel de ruido² 52.0 dB(A)  54.0 dB(A) 
Masa aproximada³ 347 lb  347 lb 
Brida Sin  Sin 
Rendimiento (100% carga) 87.5  88.5 
Factor de potencia (100% carga) 0.77  0.77 
Tipo de cojinete 6311 C3  6311 C3 
Cojinete LNA 6211 C3  6211 C3 
WEG ELECTRIC CORP. U.S. HEADQUARTERS
  • 6655 Sugarloaf Parkway
  • Duluth, GA 30097
  • Telefone: 1-800-ASK-4WEG
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
Links Rápidos
  • Energy Efficiency Legislations Worldwide
  • WEG Standard Product Catalog (Motors, Enclosed Motor Controls, Gears, and Alternators)
  • WEG Automation Catalog: LV Variable Frequency Drives and Soft Starters (Full Catalog)
  • Power and Controls Products Catalog
  • WEG-PLC-HMI Catalog
  • Cross-Reference for Electric Motors
  • Pay Back Analysis calculator
  • WEG Standard Warranty Terms (LV Motors)
  • WEG Standard Warranty Terms (Automation Products)
  • WEG USA Terms and Conditions for Sales (Goods and Services)
  • WEG USA Terms and Conditions for Purchases (Goods and Services)
  • WEG Videos