header.link.backto Minha Conta
O produto já está na lista de comparação
Os produtos selecionados foram adicionados para comparação
Ver produtos na página de comparador
Você tem apenas 1 produto na sua lista de comparação
|
×
Remover RELE SOBRECARGA AZ RW17-2D3-D125 da comparação
RELE SOBRECARGA AZ RW17-2D3-D125Número do Catálogo: RW17-2D3-D125Produto: 12450910
USD46.00/un.
|
Procurar produtosVocê tem apenas 1 produto na sua lista de comparação. Use a busca abaixo para achar mais produtos para adicionar a comparação |
|
|---|---|---|
| Referencia | RW17 | |
| Número de polos | 3 polos | |
| Tipo montaje | Directa | |
| Modelo contactor | CWC025 | |
| Configuración de montaje | 2D | |
| Tensión nominal de aislamiento Ui - IEC/EN 60947-4-1, VDE 0660 | 690 V | |
| Tensión nominal de aislamiento Ui - UL, CSA | 600 V | |
| Tensión soportada a los impulsos Uimp (IEC/EN 60947-1) | 6 kV | |
| Frecuencia | 25...400Hz | |
| Uso en corriente contínua | Sí | |
| Máximo número de arranques por hora | 15 ops./h | |
| Grado de protección - terminales principales | IP10 | |
| Grado de protección - contactos auxiliares | IP20 | |
| Rango de corriente | 8-12,5 A | |
| Fusible máximo (Coordinación do Tipo 2) | 25gL/gG | |
| Protección contra cortocircuito con fusible (gL/gG) | 6gL/gG | |
| Altura | 72 mm | |
| Ancho | 45 mm | |
| Profundidad | 82 mm | |
| Peso bruto | 0,165 kg |