header.link.backto Minha Conta
Os produtos selecionados foram adicionados para comparação
Ver produtos na página de comparador
Você tem apenas 1 produto na sua lista de comparação
|
×
Remover W22 NEMA Premium Efficiency 10 HP 8P 284/6T 3F 230/460//380 V 60//50 Hz IC411 - TEFC - Com pés da comparação
W22 NEMA Premium Efficiency 10 HP 8P 284/6T 3F 230/460//380 V 60//50 Hz IC411 - TEFC - Com pésNúmero do Catálogo: 01009ET3E284T-W22Produto: 12446748
USD4,634.00/un.
|
Procurar produtosVocê tem apenas 1 produto na sua lista de comparação. Use a busca abaixo para achar mais produtos para adicionar a comparação |
|
|---|---|---|
| Material da carcaça | Ferro fundido Ferro fundido Ferro fundido Ferro fundido | |
| Método de impregnação | Imersão poliester Imersão poliester Imersão poliester Imersão poliester | |
| Graxeira | Dianteira e traseira Dianteira e traseira Dianteira e traseira Dianteira e traseira | |
| Rosca da caixa principal | NPT 1 1/2" NPT 1 1/2" NPT 1 1/2" NPT 1 1/2" | |
| Dispositivo de travamento do Eixo | Sem Sem Sem Sem | |
| Dreno | Automático de borracha Automático de borracha Automático de borracha Automático de borracha | |
| Material Eixo | Aço carbono SAE 1040/45 Aço carbono SAE 1040/45 Aço carbono SAE 1040/45 Aço carbono SAE 1040/45 | |
| Pintura | RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3) RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3) RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3) RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3) | |
| Tipo de aterramento | Único Único Único Único | |
| Material da tampa defletora | Ferro fundido Ferro fundido Ferro fundido Ferro fundido | |
| Pintura Tropicalizada | Sem Sem Sem Sem | |
| Carcaça | 284/6T 284/6T 284/6T 284/6T | |
| Potência | 10 HP (7.5 kW) 10 HP (7.5 kW) 10 HP (7.5 kW) 10 HP (7.5 kW) | |
| Chapéu | Sem Sem Sem Sem | |
| Frequência | 60 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz | |
| Rotação nominal | 882 rpm 725 rpm 729 rpm 730 rpm | |
| Escorregamento | 2.00 % 3.33 % 2.80 % 2.67 % | |
| Tensão nominal | 230/460 V 380 V 400 V 415 V | |
| Corrente nominal | 28.0/14.0 A 16.5 A 15.9 A 15.7 A | |
| Corrente de partida | 160/79.9 A 72.6 A 77.9 A 81.6 A | |
| Protetor fenólico de sobrecarga | Sem protetor Sem protetor Sem protetor Sem protetor | |
| Ip/In | 5.7x(Cód. H) 4.4x(Cód. E) 4.9x(Cód. F) 5.2x(Cód. G) | |
| Quantidade de Cabos de Ligação | 12 12 12 12 | |
| Corrente a vazio | 14.2/7.10 A 7.00 A 7.50 A 8.10 A | |
| Material do ventilador | Plástico Plástico Plástico Plástico | |
| Conjugado nominal | 59.5 ft.lb 72.4 ft.lb 72.0 ft.lb 71.9 ft.lb | |
| Tampão roscado | ACO CARBONO SAE 1010/20 ACO CARBONO SAE 1010/20 ACO CARBONO SAE 1010/20 ACO CARBONO SAE 1010/20 | |
| Conjugado de partida | 220 % 150 % 170 % 190 % | |
| Vedação do mancal traseiro | V'Ring V'Ring V'Ring V'Ring | |
| Conjugado máximo | 240 % 200 % 210 % 229 % | |
| Vedação do mancal dianteiro | V'Ring V'Ring V'Ring V'Ring | |
| Tempo de rotor bloqueado | 36s (frio) 20s (quente) 45s (frio) 25s (quente) 45s (frio) 25s (quente) 45s (frio) 25s (quente) | |
| Momento de inércia (J) | 7.20 sq.ft.lb 7.20 sq.ft.lb 7.20 sq.ft.lb 7.20 sq.ft.lb | |
| Categoria | B B B B | |
| Classe de isolamento | F F F F | |
| Fator de serviço | 1.25 1.00 1.15 1.15 | |
| Método de partida | Partida direta Partida direta Partida direta Partida direta | |
| Regime de serviço | Cont.(S1) Cont.(S1) Cont.(S1) Cont.(S1) | |
| Temperatura ambiente | -20°C a +40°C -20°C a +40°C -20°C a +40°C -20°C a +40°C | |
| Altitude | 1000 m 1000 m 1000 m 1000 m | |
| Grau de proteção | IP55 IP55 IP55 IP55 | |
| Refrigeração | IC411 - TEFC IC411 - TEFC IC411 - TEFC IC411 - TEFC | |
| Forma construtiva | F-1 F-1 F-1 F-1 | |
| Sentido de rotação¹ | Ambos Ambos Ambos Ambos | |
| Nível de ruído² | 54.0 dB(A) 52.0 dB(A) 52.0 dB(A) 52.0 dB(A) | |
| Massa aproximada³ | 384 lb 384 lb 384 lb 384 lb | |
| Flange | Sem Sem Sem Sem | |
| Rendimento (100% carga) | 89.5 87.5 87.5 87.5 | |
| Fator de potência (100% carga) | 0.75 0.79 0.78 0.76 | |
| Tipo de mancal | 6311 C3 6311 C3 6311 C3 6311 C3 | |
| Mancal LNA | 6211 C3 6211 C3 6211 C3 6211 C3 |