• Solicitação de Serviço / Garantia
    • Sala de Imprensa
  • Notícias
  • Treinamento
  • Trabalhe Conosco
  • ‍
  • ‍
  • Login
  • Português do Brasil
    • English
    • Español
  1. Home
  2. Minha Conta
  3. Comparar
Ocorreu um erro durante a consulta de preços. Tecle 'Ctrl+Shift+Delete', marque as opções 'Cookies' e 'Cache' com intervalo de tempo 'Todo o período' e clique em Limpar. Reinicie o navegador e tente novamente. Caso o erro persista entre em contato com o Suporte.
Ocorreu um erro durante a consulta de disponbilidade. Tecle 'Ctrl+Shift+Delete', marque as opções 'Cookies' e 'Cache' com intervalo de tempo 'Todo o período' e clique em Limpar. Reinicie o navegador e tente novamente. Caso o erro persista entre em contato com o Suporte.
Erro ao efetuar o upload do arquivo
Ocorreu um erro não previsto. Tecle 'Ctrl+Shift+Delete', marque as opções 'Cookies' e 'Cache' com intervalo de tempo 'Todo o período' e clique em Limpar. Reinicie o navegador e tente novamente. Caso o erro persista entre em contato com o Suporte.
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
Você tem apenas 1 produto na sua lista de comparação


  • Motores Elétricos1
× Remover Geral NEMA Premium Efficiency 30 HP 4P 286T 3F 208-230/460 V 60 Hz IC418 - TEAO - Sem pés da comparação Geral NEMA Premium Efficiency 30 HP 4P 286T 3F 208-230/460 V 60 Hz IC418 - TEAO - Sem pés

Geral NEMA Premium Efficiency 30 HP 4P 286T 3F 208-230/460 V 60 Hz IC418 - TEAO - Sem pés

Produto: 12019480

Procurar produtos

Você tem apenas 1 produto na sua lista de comparação. Use a busca abaixo para achar mais produtos para adicionar a comparação

Material da carcaça Ferro fundido  Ferro fundido  Ferro fundido  Ferro fundido 
Método de impregnação Imersão poliester  Imersão poliester  Imersão poliester  Imersão poliester 
Graxeira Dianteira e traseira  Dianteira e traseira  Dianteira e traseira  Dianteira e traseira 
Rosca da caixa principal Sem rosca  Sem rosca  Sem rosca  Sem rosca 
Dreno Automático de borracha  Automático de borracha  Automático de borracha  Automático de borracha 
Material Eixo Aço carbono SAE 1040/45  Aço carbono SAE 1040/45  Aço carbono SAE 1040/45  Aço carbono SAE 1040/45 
Pintura RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3)  RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3)  RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3)  RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3) 
Tipo de aterramento Único  Único  Único  Único 
Material da tampa defletora Sem  Sem  Sem  Sem 
Pintura Tropicalizada Sem  Sem  Sem  Sem 
Carcaça 286T  286T  286T  286T 
Potência 30 HP (22 kW)  30 HP (22 kW)  30 HP (22 kW)  30 HP (22 kW) 
Chapéu Sem  Sem  Sem  Sem 
Frequência 60 Hz  50 Hz  50 Hz  50 Hz 
Rotação nominal 1765 rpm  1450 rpm  1455 rpm  1460 rpm 
Escorregamento 1.94 %  3.33 %  3.00 %  2.67 % 
Tensão nominal 208-230/460 V  380 V  400 V  415 V 
Corrente nominal 77.7-70.2/35.1 A  42.4 A  40.4 A  39.4 A 
Corrente de partida 544-492/246 A  229 A  246 A  260 A 
Protetor fenólico de sobrecarga Sem protetor  Sem protetor  Sem protetor  Sem protetor 
Ip/In 7.0x(Cód. H)  5.4x(Cód. F)  6.1x(Cód. G)  6.6x(Cód. G) 
Corrente a vazio 23.7-27.5/13.8 A  13.6 A  14.6 A  15.4 A 
Material do ventilador Sem ventilador  Sem ventilador  Sem ventilador  Sem ventilador 
Conjugado nominal 89.3 ft.lb  109 ft.lb  108 ft.lb  108 ft.lb 
Tampão roscado ACO CARBONO SAE 1040/45  ACO CARBONO SAE 1040/45  ACO CARBONO SAE 1040/45  ACO CARBONO SAE 1040/45 
Conjugado de partida 250 %  190 %  210 %  229 % 
Vedação do mancal traseiro V'Ring  V'Ring  V'Ring  V'Ring 
Conjugado máximo 270 %  210 %  229 %  250 % 
Vedação do mancal dianteiro V'Ring  V'Ring  V'Ring  V'Ring 
Tempo de rotor bloqueado 43s (frio) 24s (quente)  36s (frio) 20s (quente)  36s (frio) 20s (quente)  36s (frio) 20s (quente) 
Momento de inércia (J) 5.85 sq.ft.lb  5.85 sq.ft.lb  5.85 sq.ft.lb  5.85 sq.ft.lb 
Categoria B  B  B  B 
Classe de isolamento F  F  F  F 
Fator de serviço 1.25  1.00  1.00  1.00 
Regime de serviço Cont.(S1)  Cont.(S1)  Cont.(S1)  Cont.(S1) 
Método de partida Partida direta  Partida direta  Partida direta  Partida direta 
Temperatura ambiente 40°C a +40°C  40°C a +40°C  40°C a +40°C  40°C a +40°C 
Altitude 1000 m  1000 m  1000 m  1000 m 
Grau de proteção IP55  IP55  IP55  IP55 
Refrigeração IC418 - TEAO  IC418 - TEAO  IC418 - TEAO  IC418 - TEAO 
Forma construtiva F-1  F-1  F-1  F-1 
Sentido de rotação¹ Ambos  Ambos  Ambos  Ambos 
Nível de ruído² 68.0 dB(A)  64.0 dB(A)  64.0 dB(A)  64.0 dB(A) 
Massa aproximada³ 435 lb  435 lb  435 lb  435 lb 
Flange Sem  Sem  Sem  Sem 
Rendimento (100% carga) 93.6  91.7  92.4  92.4 
Fator de potência (100% carga) 0.84  0.86  0.85  0.84 
Tipo de mancal 6311 C3  6311 C3  6311 C3  6311 C3 
Mancal LNA 6211 C3  6211 C3  6211 C3  6211 C3 
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
  • Energy Efficiency Legislations Worldwide
  • WEG Standard Product Catalog (Motors, Enclosed Motor Controls, Gears, and Alternators)
  • WEG Automation Catalog: LV Variable Frequency Drives and Soft Starters (Full Catalog)
  • Power and Controls Products Catalog
  • WEG-PLC-HMI Catalog
  • Cross-Reference for Electric Motors
  • Pay Back Analysis calculator
  • WEG Standard Warranty Terms (LV Motors)
  • WEG Standard Warranty Terms (Automation Products)
  • WEG USA Terms and Conditions for Sales (Goods and Services)
  • WEG USA Terms and Conditions for Purchases (Goods and Services)
  • WEG Videos