• Solicitação de Serviço / Garantia
    • Sala de Imprensa
  • Notícias
  • Treinamento
  • Trabalhe Conosco
  • ‍
  • ‍
  • Login
  • Português do Brasil
    • English
    • Español
  1. Home
  2. Minha Conta
  3. Comparar
Ocorreu um erro durante a consulta de preços. Tecle 'Ctrl+Shift+Delete', marque as opções 'Cookies' e 'Cache' com intervalo de tempo 'Todo o período' e clique em Limpar. Reinicie o navegador e tente novamente. Caso o erro persista entre em contato com o Suporte.
Ocorreu um erro durante a consulta de disponbilidade. Tecle 'Ctrl+Shift+Delete', marque as opções 'Cookies' e 'Cache' com intervalo de tempo 'Todo o período' e clique em Limpar. Reinicie o navegador e tente novamente. Caso o erro persista entre em contato com o Suporte.
Erro ao efetuar o upload do arquivo
Ocorreu um erro não previsto. Tecle 'Ctrl+Shift+Delete', marque as opções 'Cookies' e 'Cache' com intervalo de tempo 'Todo o período' e clique em Limpar. Reinicie o navegador e tente novamente. Caso o erro persista entre em contato com o Suporte.
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
Você tem apenas 1 produto na sua lista de comparação


  • Motores Elétricos1
× Remover W22 NEMA Premium Efficiency 40 HP 2P 324TS 3F 230/460//380 V 60//50 Hz IC411 - TEFC - Com pés da comparação W22 NEMA Premium Efficiency 40 HP 2P 324TS 3F 230/460//380 V 60//50 Hz IC411 - TEFC - Com pés

W22 NEMA Premium Efficiency 40 HP 2P 324TS 3F 230/460//380 V 60//50 Hz IC411 - TEFC - Com pés

Número do Catálogo: TEN016636
Produto: 11807526
USD5,285.00/un.

Procurar produtos

Você tem apenas 1 produto na sua lista de comparação. Use a busca abaixo para achar mais produtos para adicionar a comparação

Material da carcaça Ferro fundido  Ferro fundido  Ferro fundido  Ferro fundido  Ferro fundido  Ferro fundido  Ferro fundido 
Método de impregnação Imersão poliester  Imersão poliester  Imersão poliester  Imersão poliester  Imersão poliester  Imersão poliester  Imersão poliester 
Graxeira Dianteira e traseira  Dianteira e traseira  Dianteira e traseira  Dianteira e traseira  Dianteira e traseira  Dianteira e traseira  Dianteira e traseira 
Rosca da caixa principal NPT 2"  NPT 2"  NPT 2"  NPT 2"  NPT 2"  NPT 2"  NPT 2" 
Dispositivo de travamento do Eixo Sem  Sem  Sem  Sem  Sem  Sem  Sem 
Dreno Automático de borracha  Automático de borracha  Automático de borracha  Automático de borracha  Automático de borracha  Automático de borracha  Automático de borracha 
Material Eixo Aço carbono SAE 1040/45  Aço carbono SAE 1040/45  Aço carbono SAE 1040/45  Aço carbono SAE 1040/45  Aço carbono SAE 1040/45  Aço carbono SAE 1040/45  Aço carbono SAE 1040/45 
Pintura RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3)  RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3)  RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3)  RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3)  RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3)  RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3)  RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3) 
Tipo de aterramento Único  Único  Único  Único  Único  Único  Único 
Material da tampa defletora Ferro fundido   Ferro fundido   Ferro fundido   Ferro fundido   Ferro fundido   Ferro fundido   Ferro fundido  
Pintura Tropicalizada Sem  Sem  Sem  Sem  Sem  Sem  Sem 
Carcaça 324TS  324TS  324TS  324TS  324TS  324TS  324TS 
Proteção térmica enrolamento Termostato - 2 fios 1 por fase 155°C  Termostato - 2 fios 1 por fase 155°C  Termostato - 2 fios 1 por fase 155°C  Termostato - 2 fios 1 por fase 155°C  Termostato - 2 fios 1 por fase 155°C  Termostato - 2 fios 1 por fase 155°C  Termostato - 2 fios 1 por fase 155°C 
Potência 40 HP (30 kW)  30 HP (22 kW)  30 HP (22 kW)  30 HP (22 kW)  40 HP (30 kW)  40 HP (30 kW)  40 HP (30 kW) 
Chapéu Sem  Sem  Sem  Sem  Sem  Sem  Sem 
Frequência 60 Hz  50 Hz  50 Hz  50 Hz  50 Hz  50 Hz  50 Hz 
Rotação nominal 3560 rpm  2965 rpm  2970 rpm  2970 rpm  2945 rpm  2950 rpm  2955 rpm 
Escorregamento 1.11 %  1.17 %  1.00 %  1.00 %  1.83 %  1.67 %  1.50 % 
Tensão nominal 230/460 V  380 V  400 V  415 V  380 V  400 V  415 V 
Corrente nominal 94.8/47.4 A  41.9 A  40.3 A  39.8 A  56.9 A  54.3 A  52.9 A 
Corrente de partida 597/298 A  302 A  298 A  310 A  285 A  304 A  328 A 
Protetor fenólico de sobrecarga Sem protetor  Sem protetor  Sem protetor  Sem protetor  Sem protetor  Sem protetor  Sem protetor 
Ip/In 6.3x(Cód. G)  7.2x(Cód. H)  7.4x(Cód. H)  7.8x(Cód. J)  5.0x(Cód. E)  5.6x(Cód. F)  6.2x(Cód. G) 
Quantidade de Cabos de Ligação 12  12  12  12  12  12  12 
Corrente a vazio 27.0/13.5 A  12.5 A  14.0 A  15.5 A  12.5 A  14.0 A  15.5 A 
Material do ventilador Plástico   Plástico   Plástico   Plástico   Plástico   Plástico   Plástico  
Conjugado nominal 59.0 ft.lb  53.1 ft.lb  53.0 ft.lb  53.0 ft.lb  71.3 ft.lb  71.2 ft.lb  71.1 ft.lb 
Tampão roscado ACO CARBONO SAE 1010/20  ACO CARBONO SAE 1010/20  ACO CARBONO SAE 1010/20  ACO CARBONO SAE 1010/20  ACO CARBONO SAE 1010/20  ACO CARBONO SAE 1010/20  ACO CARBONO SAE 1010/20 
Conjugado de partida 229 %  240 %  270 %  290 %  180 %  200 %  210 % 
Vedação do mancal traseiro V'Ring  V'Ring  V'Ring  V'Ring  V'Ring  V'Ring  V'Ring 
Conjugado máximo 240 %  250 %  280 %  310 %  200 %  210 %  229 % 
Vedação do mancal dianteiro V'Ring  V'Ring  V'Ring  V'Ring  V'Ring  V'Ring  V'Ring 
Tempo de rotor bloqueado 39s (frio) 22s (quente)  27s (frio) 15s (quente)  27s (frio) 15s (quente)  27s (frio) 15s (quente)  27s (frio) 15s (quente)  27s (frio) 15s (quente)  27s (frio) 15s (quente) 
Momento de inércia (J) 4.90 sq.ft.lb  4.90 sq.ft.lb  4.90 sq.ft.lb  4.90 sq.ft.lb  4.90 sq.ft.lb  4.90 sq.ft.lb  4.90 sq.ft.lb 
Categoria B  B  B  B  B  B  B 
Classe de isolamento F  F  F  F  F  F  F 
Fator de serviço 1.25  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00 
Regime de serviço Cont.(S1)  Cont.(S1)  Cont.(S1)  Cont.(S1)  Cont.(S1)  Cont.(S1)  Cont.(S1) 
Método de partida Partida direta  Partida direta  Partida direta  Partida direta  Partida direta  Partida direta  Partida direta 
Temperatura ambiente -20°C a +40°C  -20°C a +40°C  -20°C a +40°C  -20°C a +40°C  -20°C a +40°C  -20°C a +40°C  -20°C a +40°C 
Altitude 1000 m  1000 m  1000 m  1000 m  1000 m  1000 m  1000 m 
Grau de proteção IP55  IP55  IP55  IP55  IP55  IP55  IP55 
Refrigeração IC411 - TEFC  IC411 - TEFC  IC411 - TEFC  IC411 - TEFC  IC411 - TEFC  IC411 - TEFC  IC411 - TEFC 
Forma construtiva F-3  F-3  F-3  F-3  F-3  F-3  F-3 
Sentido de rotação¹ Ambos  Ambos  Ambos  Ambos  Ambos  Ambos  Ambos 
Nível de ruído² 76.0 dB(A)  72.0 dB(A)  72.0 dB(A)  72.0 dB(A)  72.0 dB(A)  72.0 dB(A)  72.0 dB(A) 
Massa aproximada³ 536 lb  536 lb  536 lb  536 lb  536 lb  536 lb  536 lb 
Flange Sem  Sem  Sem  Sem  Sem  Sem  Sem 
Rendimento (100% carga) 92.4  92.7  92.7  92.7  91.0  91.7  91.7 
Fator de potência (100% carga) 0.86  0.86  0.85  0.83  0.88  0.87  0.86 
Tipo de mancal 6312 C3  6312 C3  6312 C3  6312 C3  6312 C3  6312 C3  6312 C3 
Mancal LNA 6212 C3  6212 C3  6212 C3  6212 C3  6212 C3  6212 C3  6212 C3 
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
  • Energy Efficiency Legislations Worldwide
  • WEG Standard Product Catalog (Motors, Enclosed Motor Controls, Gears, and Alternators)
  • WEG Automation Catalog: LV Variable Frequency Drives and Soft Starters (Full Catalog)
  • Power and Controls Products Catalog
  • WEG-PLC-HMI Catalog
  • Cross-Reference for Electric Motors
  • Pay Back Analysis calculator
  • WEG Standard Warranty Terms (LV Motors)
  • WEG Standard Warranty Terms (Automation Products)
  • WEG USA Terms and Conditions for Sales (Goods and Services)
  • WEG USA Terms and Conditions for Purchases (Goods and Services)
  • WEG Videos