• Solicitação de Serviço / Garantia
    • Sala de Imprensa
  • Notícias
  • Treinamento
  • Trabalhe Conosco
  • ‍
  • ‍
  • Login
  • Português do Brasil
    • English
    • Español
  1. Home
  2. Minha Conta
  3. Comparar
Ocorreu um erro durante a consulta de preços. Tecle 'Ctrl+Shift+Delete', marque as opções 'Cookies' e 'Cache' com intervalo de tempo 'Todo o período' e clique em Limpar. Reinicie o navegador e tente novamente. Caso o erro persista entre em contato com o Suporte.
Ocorreu um erro durante a consulta de disponbilidade. Tecle 'Ctrl+Shift+Delete', marque as opções 'Cookies' e 'Cache' com intervalo de tempo 'Todo o período' e clique em Limpar. Reinicie o navegador e tente novamente. Caso o erro persista entre em contato com o Suporte.
Erro ao efetuar o upload do arquivo
Ocorreu um erro não previsto. Tecle 'Ctrl+Shift+Delete', marque as opções 'Cookies' e 'Cache' com intervalo de tempo 'Todo o período' e clique em Limpar. Reinicie o navegador e tente novamente. Caso o erro persista entre em contato com o Suporte.
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
Comparando 3 produtos em 3 categorias


  • Alternadores para Grupos Geradores1
  • Motores Elétricos1
  • PLC410 Controlador Lógico Programável1
× Remover AG10280MI20AI B35T IP23 SAE 2 da comparação AG10280MI20AI B35T IP23 SAE 2

AG10280MI20AI B35T IP23 SAE 2

Produto: 14418851
Air flow at 60 Hz 0.9 m³/s  0.9 m³/s  0.9 m³/s  0.9 m³/s  0.9 m³/s  0.9 m³/s  0.9 m³/s  0.9 m³/s  0.9 m³/s 
Air flow at 50 Hz 0.75 m³/s  0.75 m³/s  0.75 m³/s  0.75 m³/s  0.75 m³/s  0.75 m³/s  0.75 m³/s  0.75 m³/s  0.75 m³/s 
Exciter stator winding resistance at 20ºC 20.86 ohm  20.86 ohm  20.86 ohm  20.86 ohm  20.86 ohm  20.86 ohm  20.86 ohm  20.86 ohm  20.86 ohm 
FRAME - W COMPLEMENT 280M  280M  280M  280M  280M  280M  280M  280M  280M 
Stator winding resistance at 20ºC 0.0086 ohm  0.0086 ohm  0.0086 ohm  0.0086 ohm  0.0086 ohm  0.0086 ohm  0.0086 ohm  0.0086 ohm  0.0086 ohm 
Model AG10-280MI20AI  AG10-280MI20AI  AG10-280MI20AI  AG10-280MI20AI  AG10-280MI20AI  AG10-280MI20AI  AG10-280MI20AI  AG10-280MI20AI  AG10-280MI20AI 
THD (L-L, no load) ≤ 3%   ≤ 3%   ≤ 3%   ≤ 3%   ≤ 3%   ≤ 3%   ≤ 3%   ≤ 3%   ≤ 3%  
Altitude up to 1000 m.a.s.l  up to 1000 m.a.s.l  up to 1000 m.a.s.l  up to 1000 m.a.s.l  up to 1000 m.a.s.l  up to 1000 m.a.s.l  up to 1000 m.a.s.l  up to 1000 m.a.s.l  up to 1000 m.a.s.l 
Stator winding pitch 2/3  2/3  2/3  2/3  2/3  2/3  2/3  2/3  2/3 
Rotor winding resistance 1.91 ohm  1.91 ohm  1.91 ohm  1.91 ohm  1.91 ohm  1.91 ohm  1.91 ohm  1.91 ohm  1.91 ohm 
Number of Leads 12  12  12  12  12  12  12  12  12 
Power Factor 0.8 to 1.0  0.8 to 1.0  0.8 to 1.0  0.8 to 1.0  0.8 to 1.0  0.8 to 1.0  0.8 to 1.0  0.8 to 1.0  0.8 to 1.0 
Number of poles 4  4  4  4  4  4  4  4  4 
Rated speed - 50 Hz 1500 rpm  1500 rpm  1500 rpm  1500 rpm  1500 rpm  1500 rpm  1500 rpm  1500 rpm  1500 rpm 
Rated speed - 60 Hz 1800 rpm  1800 rpm  1800 rpm  1800 rpm  1800 rpm  1800 rpm  1800 rpm  1800 rpm  1800 rpm 
Overspeed 2250 rpm  2250 rpm  2250 rpm  2250 rpm  2250 rpm  2250 rpm  2250 rpm  2250 rpm  2250 rpm 
Approx. weight 1118 kg  1118 kg  1118 kg  1118 kg  1118 kg  1118 kg  1118 kg  1118 kg  1118 kg 
Stator winding layers 2  2  2  2  2  2  2  2  2 
Inertia WR² 4.31 kgm²  4.31 kgm²  4.31 kgm²  4.31 kgm²  4.31 kgm²  4.31 kgm²  4.31 kgm²  4.31 kgm²  4.31 kgm² 
Voltage Regulator Inside of AVR compartment  Inside of AVR compartment  Inside of AVR compartment  Inside of AVR compartment  Inside of AVR compartment  Inside of AVR compartment  Inside of AVR compartment  Inside of AVR compartment  Inside of AVR compartment 
DE bearing 6318 2RS/ZZ  6318 2RS/ZZ  6318 2RS/ZZ  6318 2RS/ZZ  6318 2RS/ZZ  6318 2RS/ZZ  6318 2RS/ZZ  6318 2RS/ZZ  6318 2RS/ZZ 
NDE Bearing 6315 2RS/ZZ  6315 2RS/ZZ  6315 2RS/ZZ  6315 2RS/ZZ  6315 2RS/ZZ  6315 2RS/ZZ  6315 2RS/ZZ  6315 2RS/ZZ  6315 2RS/ZZ 
Coupling disc NOT APPLICABLE  NOT APPLICABLE  NOT APPLICABLE  NOT APPLICABLE  NOT APPLICABLE  NOT APPLICABLE  NOT APPLICABLE  NOT APPLICABLE  NOT APPLICABLE 
Flange Type SAE 2  SAE 2  SAE 2  SAE 2  SAE 2  SAE 2  SAE 2  SAE 2  SAE 2 
Antiebsmaschine des Generators DIESELMOTOR  DIESELMOTOR  DIESELMOTOR  DIESELMOTOR  DIESELMOTOR  DIESELMOTOR  DIESELMOTOR  DIESELMOTOR  DIESELMOTOR 
Voltage regulator model GRT7-TH4E  GRT7-TH4E  GRT7-TH4E  GRT7-TH4E  GRT7-TH4E  GRT7-TH4E  GRT7-TH4E  GRT7-TH4E  GRT7-TH4E 
Accuracy (stability) +/- 0.5%  +/- 0.5%  +/- 0.5%  +/- 0.5%  +/- 0.5%  +/- 0.5%  +/- 0.5%  +/- 0.5%  +/- 0.5% 
Rated current 5 A  5 A  5 A  5 A  5 A  5 A  5 A  5 A  5 A 
wen_altern_reg_entrada_analogica Yes  Yes  Yes  Yes  Yes  Yes  Yes  Yes  Yes 
wen_altern_reg_entrada_digital No  No  No  No  No  No  No  No  No 
Peak current 7 A/10 s  7 A/10 s  7 A/10 s  7 A/10 s  7 A/10 s  7 A/10 s  7 A/10 s  7 A/10 s  7 A/10 s 
wen_altern_reg_tc_droop Yes  Yes  Yes  Yes  Yes  Yes  Yes  Yes  Yes 
Dynamic recovery 8 to 500 ms  8 to 500 ms  8 to 500 ms  8 to 500 ms  8 to 500 ms  8 to 500 ms  8 to 500 ms  8 to 500 ms  8 to 500 ms 
wen_altern_reg_fator_uf Yes  Yes  Yes  Yes  Yes  Yes  Yes  Yes  Yes 
Internal voltage adjustment +/- 15%  +/- 15%  +/- 15%  +/- 15%  +/- 15%  +/- 15%  +/- 15%  +/- 15%  +/- 15% 
External voltage adjustment +/- 10%  +/- 10%  +/- 10%  +/- 10%  +/- 10%  +/- 10%  +/- 10%  +/- 10%  +/- 10% 
Transient recovery time for ΔU=20% 500 ms  500 ms  500 ms  500 ms  500 ms  500 ms  500 ms  500 ms  500 ms 
× Remover W22 Tru-Metric IE3 125 HP 4P 280S/M 3F 460//380-415 V 60 Hz IC411 - TEFC - B3L(E) da comparação W22 Tru-Metric IE3 125 HP 4P 280S/M 3F 460//380-415 V 60 Hz IC411 - TEFC - B3L(E)

W22 Tru-Metric IE3 125 HP 4P 280S/M 3F 460//380-415 V 60 Hz IC411 - TEFC - B3L(E)

Número do Catálogo: 09018ET3Y280S/M-W22
Produto: 11567531
USD15,220.00/un.
Material da carcaça Ferro fundido  Ferro fundido  Ferro fundido 
Método de impregnação Gotejamento  Gotejamento  Gotejamento 
Graxeira Dianteira e traseira  Dianteira e traseira  Dianteira e traseira 
Rosca da caixa principal 2xM63x1,5  2xM63x1,5  2xM63x1,5 
Dispositivo de travamento do Eixo Sem  Sem  Sem 
Dreno Automático de borracha  Automático de borracha  Automático de borracha 
Material Eixo Aço carbono SAE 1040/45  Aço carbono SAE 1040/45  Aço carbono SAE 1040/45 
Pintura RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3)  RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3)  RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3) 
Tipo de aterramento Duplo  Duplo  Duplo 
Material da tampa defletora Ferro fundido   Ferro fundido   Ferro fundido  
Pintura Tropicalizada Sem  Sem  Sem 
Carcaça 280S/M  280S/M  280S/M 
Potência 125 HP  125 HP  125 HP 
Chapéu Sem  Sem  Sem 
Frequência 50 Hz  50 Hz  60 Hz 
Rotação nominal 1485 rpm  1488 rpm  1789 rpm 
Escorregamento 1.00 %  0.80 %  0.61 % 
Tensão nominal 380 V  415 V  460 V 
Corrente nominal 173 A  166 A  148 A 
Corrente de partida 1298 A  1415 A  1332 A 
Ip/In 7.5  8.5  9.0 
Protetor fenólico de sobrecarga Sem protetor  Sem protetor  Sem protetor 
Quantidade de Cabos de Ligação 6  6  6 
Corrente a vazio 61.0 A  73.0 A  62.0 A 
Material do ventilador Plástico   Plástico   Plástico  
Conjugado nominal 442 ft.lb  441 ft.lb  367 ft.lb 
Tampão roscado ACO INOX AISI 316L  ACO INOX AISI 316L  ACO INOX AISI 316L 
Conjugado de partida 180 %  229 %  240 % 
Vedação do mancal traseiro WSeal  WSeal  WSeal 
Conjugado máximo 200 %  229 %  260 % 
Vedação do mancal dianteiro WSeal  WSeal  WSeal 
Tempo de rotor bloqueado 34s (frio) 19s (quente)  28s (frio) 16s (quente)  41s (frio) 23s (quente) 
Momento de inércia (J) 60.6 sq.ft.lb  60.6 sq.ft.lb  60.6 sq.ft.lb 
Categoria N  N  N 
Classe de isolamento F  F  F 
Regime de serviço S1  S1  S1 
Método de partida Partida direta  Partida direta  Partida direta 
Temperatura ambiente -20°C a +40°C  -20°C a +40°C  -20°C a +40°C 
Altitude 1000 m  1000 m  1000 m 
Grau de proteção IP55  IP55  IP55 
Refrigeração IC411 - TEFC  IC411 - TEFC  IC411 - TEFC 
Forma construtiva B3L(E)  B3L(E)  B3L(E) 
Sentido de rotação¹ Ambos  Ambos  Ambos 
Nível de ruído² 69.0 dB(A)  69.0 dB(A)  73.0 dB(A) 
Massa aproximada³ 1535 lb  1535 lb  1535 lb 
Flange Sem  Sem  Sem 
Rendimento (100% carga) 95.2  95.2  95.4 
Fator de potência (100% carga) 0.83  0.79  0.80 
Tipo de mancal 6316 C3  6316 C3  6316 C3 
Mancal LNA 6316 C3  6316 C3  6316 C3 
× Remover PROGRAMMABLE CONTROLLER PLC410 da comparação PROGRAMMABLE CONTROLLER PLC410

PROGRAMMABLE CONTROLLER PLC410

Produto: 16974024
Supply voltage 24 Vdc
Processor (CPU) IMX7 dual core @400MHz
Coprocessor @200MHz
Scan cycle for 100K instruction 16 ns/instruction and 1.60 ms total
Real time clock Yes
RAM memory 256 MB
Flash memory 4 GB
Data memory 4 MB
Code memory 8 MB
Retentive memory 64 kB
Persistent memory 64 kB
Expansion cards limit 8
Programming software CODESYS V3.5 SP19 or higher
Number of CPU total DI 8
DI type PNP
Encoder input Yes
Number of high-speed inputs 4
Number of total AI Not applicable
Number of CPU total DO 8
DO type Transistor (PNP)
Number of total AO Not applicable
Communication interface 1 1 x RS485
Communication interface 2 1 x Ethernet 10/100
Communication interface 3 1 x CAN
Communication interface 4 Not applicable
Communication interface 5 1 x USB device
Communication interface 6 1 x Micro SD card
Communication protocol 1 Modbus TCP server
Communication protocol 2 Modbus TCP client
Communication protocol 3 Modbus RTU master
Communication protocol 4 Modbus RTU slave
Communication protocol 5 Canopen master
Communication protocol 7 Ethernet/IP scanner
Communication protocol 8 Ethernet/IP adapter
Communication protocol 9 Ethercat master
Communication protocol 13 Profinet controller
Communication protocol 14 Profinet device
Communication protocol 15 MQTT Publisher
Communication protocol 16 MQTT Subscriber
Height 131.7 mm
Width 101.7 mm
Depth 99 mm
Weight 0.350 kg
Mounting position DIN rail
Mouting type DIN rail or screwed
Certification CE, UL and RCM
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
  • Energy Efficiency Legislations Worldwide
  • WEG Standard Product Catalog (Motors, Enclosed Motor Controls, Gears, and Alternators)
  • WEG Automation Catalog: LV Variable Frequency Drives and Soft Starters (Full Catalog)
  • Power and Controls Products Catalog
  • WEG-PLC-HMI Catalog
  • Cross-Reference for Electric Motors
  • Pay Back Analysis calculator
  • WEG Standard Warranty Terms (LV Motors)
  • WEG Standard Warranty Terms (Automation Products)
  • WEG USA Terms and Conditions for Sales (Goods and Services)
  • WEG USA Terms and Conditions for Purchases (Goods and Services)
  • WEG Videos